Loading
新製品

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェア

マイクロ制御システムの設計および構成ソフトウェア
今すぐダウンロード
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Emulate3Dデジタル・ツイン・ソフトウェア
    • 概要
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Simulation Interface
    • Studio 5000 Simulation Interface
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk Motion Analyzer
    • 概要
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

最新で直感的な設計および構成ソフトウェアで、機械開発体験をレベルアップしましょう。新しいFactoryTalk® Design Workbench™ソフトウェアは、当社のマイクロ制御システム向けの次世代ソフトウェアです。FactoryTalk®エコシステムで設計されたソフトウェアは、最新のアーキテクチャと一貫したユーザワークフローにより、使い慣れたLogix体験を提供し、プログラミング効率の最大化を支援します。

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
「Control Engineering 2026 Product of the Year」および「Plant Engineering 2026 Product of the Year」

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアバージョン1は、「Industrial Software & AI for Operations」部門および「Industrial Software & AI Platforms」部門の両方で、それぞれゴールド賞を受賞しました。

ビデオ
FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアリビジョン1

プロジェクトオーガナイザ、オンラインセンター、接続ペイン、命令ツールボックス、中央ワークスペースなどの最新のソフトウェア設計機能を使用してMicro800™コントローラのプログラミングと構成を行なうことがどれだけ簡単かを学びましょう。

FactoryTalk Design Workbench
ソフトウェアが表示されているモニタ

最新

実証済みのプログラミングワークフローで最新のユーザエクスペリエンスを提供

性能向上を示す矢印

高性能

プログラムの作成、構築、アップロード、ダウンロードを高速化

コントローラ2台

マルチデバイス

ソフトウェアリビジョン1で複数のMicro800™コントローラを同時に設計、運用、保守できるようサポート

(その他のデバイスサポートは今後のリビジョンで追加されます)

バージョン2で何が登場するのか

2026年第4四半期に利用可能

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアバージョン2
  • 使い慣れたFactoryTalk設計環境、実証済みのワークフロー、アプリケーションシミュレーション機能により、エンジニアリング作業を簡素化します。
  • ラダーダイアグラムに変換する中立的なテキストプログラミングに対応する共通設計環境と、Connected Components Workbench™、RSLogix 500®、Studio 5000 Logix Designer® ソフトウェアからのコード再利用により、開発を加速化できます。
  • 複数のコントローラーへのアクセスとリアルタイムの変数監視により、より効率的にトラブルシューティングを行えます。
  • FactoryTalk® AssetCentreソフトウェアを使用して、統合されたコントローラのバックアップおよびリストア機能により、アプリケーションへの投資を保護します。

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアの詳細を見て、
今日から使い始めましょう

Micro800コントローラのプログラミングニーズに対応する統合ソフトウェア
FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアの電子ブックコンテンツタイトルの画像
電子ブック
Micro800コントローラのプログラミングニーズに対応する統合ソフトウェア

よりスマートなマシンの設計、開発、提供を迅速化 FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアが、その最新の設計の特長と高度な機能で機械開発の加速をどのように支援するかをご覧ください。

今すぐダウンロード
プログラミング効率をより高いレベルに引き上げる
ラップトップの画面にFactoryTalk Design WorkbenchソフトウェアのロゴとFactoryTalkの背景が表示された画像
インフォグラフィック
プログラミング効率をより高いレベルに引き上げる

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアで機械設計体験が最適化され、市場投入に要する時間が短縮される様子をご確認ください。

今すぐダウンロード

バージョン1.01の新機能

ランモード変更(RMC)によるオンライン編集 

  • Micro820®、Micro850®およびMicro870® Lx0Eコントローラをサポート
  • 小規模プロジェクトから大規模プロジェクトまで、パフォーマンスの改善と安定性の向上を実現
  • ツールバー、ビジュアルキュー、およびステータスに関するユーザインターフェイスの追加機能を提供
  • ロジックの更新と変数変換が可能
  • 知的財産の保護を強化するため、ソースコード付きまたはソースコードなしでのダウンロードが可能
今すぐダウンロード

FactoryTalk Design Workbenchソフトウェアで機械をより迅速に設計

  • Micro810®および新しいMicro800 Lx0Eコントローラをサポートし、PowerFlex® 520シリーズおよびKinetix® 5100ドライブとのクラス1の接続が可能
  • 共通のオーガナイザビュー、設計ワークスペース、プログラミング命令、ショートカットコマンドにより、統一されたユーザエクスペリエンスを実現
  • 実証済みのワークフローと一貫したユーザインターフェイスにより、プログラムの作成、構築、アップロード、ダウンロードを迅速化
  • 同じコンピュータ上の他の64ビットソフトウェアとの互換性を提供
  • 複数のコントローラに同時に簡単にアクセスできるため、トラブルシューティングが簡単
  • Connected Components WorkbenchおよびMicro800プログラム、バージョン22および23から簡単に移行でき、変換リスクが最小限
  • 対応言語: フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、簡体字中国語、スペイン語
  • ラダーダイアグラム(LD)、構造化テキスト(ST)、およびファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD)のプログラミング言語をサポート

Windowsオペレーティングシステム要件

ハードウェアの最小要件
  • プロセッサ: Intel Core i5 Standard Powerプロセッサ(i5-3xxx)または同等品
  • RAM: 8 GB
  • ハードディスクの空き容量: 20GB
  • ポインティングデバイス: Microsoft Windows®と互換性のあるポインティングデバイス
対応オペレーティングシステム
  • Windows Server® 2022 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2025 Standard
  • Windows Server 2025 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise​
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64ビット)(v24H2)
  • Windows 10 Enterprise (64ビット)
  • Windows 10 Professional (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64ビット)(v21H2)

関連トピック

マイクロ制御システム
マイクロ制御システム
マイクロ制御システム
大型スタンドアロン・マシン・アプリケーション用に設計されたマイクロ制御システムは、機械メーカに費用効率に優れ、カスタマイズ可能なソリューションを提供します。
当社にできること
プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
こちらをご覧ください
設計および構成ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア
当社のConnected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。
こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ

その他のおすすめ情報

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Design Workbenchソフトウェア