Loading

可変周波数ドライブ(VFD)
Allen-Bradley

Allen-Bradley可変周波数ドライブ(VFD)による生産稼働時間、スループット、エネルギー節約の向上。
はじめに
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
7種類の異なるサイズのAllen-Bradley可変周波数ドライブ(VFD)が、複数の産業用オートメーションモータ制御ソリューションを示しています
Allen-Bradley ロゴ

貴社のプラントは、生産を支える機械に依存しています。スマートなAllen-Bradley®可変周波数ドライブ(VFD)は、それらの機械が最適な性能を発揮し続けることを実現します。当社のデバイスは、プログラマブル・ロジック・コントローラと容易に統合でき、セットアップの迅速化と操作の簡素化を実現します。PowerFlex®ドライブおよびドライブ一体型モータにより、生産性、稼働時間、エネルギー効率の向上を実現します。

主な特長

Open All
Close All
過酷な環境でも性能を発揮する高品質な可変周波数ドライブ

貴社の生産には、PowerFlex® 可変周波数ドライブ(VFD)の信頼性が求められます。当社の低電圧および高圧可変周波数ドライブは、貴社の重要なモータ用途に対して、正確な速度、トルク、方向制御を実現するよう設計されています。

PowerFlex 可変周波数ドライブは、IEC、UL、CE、ISO認証を含む最高水準の国際基準を満たしています。さらに、すべての可変周波数ドライブは、最も厳しい環境条件下で性能を発揮するようテストされています。

50件以上の可変周波数ドライブ事例のご紹介

迅速かつ簡単なセットアップ、Premier Integration対応

Allen-Bradley可変周波数ドライブとLogixプログラマブル・ロジック・コントローラは、容易な統合の実現。高速かつシームレスな拡張性。使いやすいソフトウェアとツールにより、単一の開発環境での構成およびプログラミングの簡素化。さらに、自動デバイス構成によってメンテナンスが簡素化され、ダウンタイムの低減により運用の継続を実現します。

自動デバイス構成の活用方法を確認

1つのプラットフォームでプロセス、電力、モータ制御の管理

プロセス、電力、モータ制御データを1つのHMIで接続する統合プラットフォームにより、コストの削減と運用の可視性向上を実現します。

PowerFlex可変周波数ドライブは、速度とトルクの制御だけでなく、エネルギー使用量、性能トレンド、システムの健全性に関するリアルタイムの知見を実現します。可変周波数ドライブデータを貴社のより広範な産業運用と統合することで、プロセスの改善、稼働時間の増加、リスクの低減が、すべて単一の強力なプラットフォームから実現できます。

統合プロセス&電力制御の詳細を体験しよう

リスクから従業員と生産を保護

安全性は生産性を犠牲にすることではありません。Allen-Bradley可変周波数ドライブは、リスクの低減、設計の合理化、貴社の安全基準への適合を実現する統合安全オプションを備えています。基本的なSafe Torque Offから高度な安全機能まで、PowerFlex可変周波数ドライブは、ハードワイヤードおよびネットワーク型のモータ制御ソリューションを実現し、性能やコストを犠牲にすることなく機械要件を満たすことが可能です。

このポッドキャストを聴く

高効率可変周波数ドライブでエネルギーコストの削減

当社の低電圧および高圧可変周波数ドライブは、モータ速度を需要に合わせることで、定速運転による無駄な電力を削減し、エネルギーコストの削減に貢献します。プログラマブル・ロジック・コントローラによる協調制御と組み合わせることで、エネルギー使用量をさらに削減できます。PowerFlex可変周波数ドライブは、高効率の同期リラクタンスモータおよび永久磁石モータに対応しています。さらに、回生ドライブは無駄なエネルギーを使用可能な電力に変換できます。

エネルギー効率計算ツールを見る

ほぼすべてのアプリケーション課題への対応

PowerFlex可変周波数ドライブは高性能な精度を実現し、速度とトルクを極めて正確に制御できるため、わずか100μmの厚さのシートを96km/h(60mph)で搬送する抄紙機を駆動できます。可変周波数ドライブはスタンドアロン機械用に構成することも、PLCやプラント全体のネットワークに統合することも可能です。安全、通信、I/O、フィードバックなどのオプションにより、PowerFlex可変周波数ドライブは、シンプルな速度制御から複雑なプロセス オートメーションまで、必要なシステム設計の柔軟性を実現します。

具体的に見てみましょう

VFDからのリアルタイムデータによる意思決定の高度化

スマートモータ制御で最大の生産課題に対応。PowerFlex可変周波数ドライブは、システム、機械、診断データへのアクセスによるリアルタイムの知見を実現します。予測分析を備えたドライブは、メンテナンス課題の発生前に予測し、計画的な対応を可能にします。

スマートモータ制御の詳細を見る

信頼できるエキスパートによるサポート

当社のフィールドサービス専門家が、貴社のチームを必要な時に必要な場所でサポートします。最新化や移行から可変周波数ドライブの起動、試運転、リモートモニタまで、当社のサービスは貴社が最高の性能で運用を維持することを実現します。柔軟で拡張性のあるサイバーセキュリティソリューションを戦略的アプローチに組み込むことで、貴社の産業運用を保護し、進化する脅威に対する完全性と耐性を強化します。

年間またはカスタムのメンテナンス契約により、機器の寿命と性能を延長し、再製造およびライフサイクルサポートによって、貴社の投資を長期にわたり保護します。

詳細はこちら  

ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ
Allen-Bradleyの六角形ロゴがマイクロフォンヘッドに囲まれている。その横に「ROK Talk on drives」というテキストがある。
ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ

低電圧可変周波数ドライブ、高圧可変周波数ドライブ、サーボドライブの進歩が、産業企業の製造業の未来への前進をどのように支援するかを聞いて学びましょう。

すべてのエピソードを見る

可変周波数ドライブによるROIの向上

基本的な速度制御から複雑なプロセス オートメーションまで、Allen-Bradleyの可変周波数ドライブは、稼働時間と性能の向上を実現する幅広いモータ制御ソリューションを実現します。

低電圧AC可変周波数ドライブ およびドライブ一体型モータ

Allen-Bradley可変周波数ドライブが3台並んで設置されています。複数のケーブルで接続されたこれらの電子式可変周波数ドライブ(VFD)は、工場や商業ビルの用途において精密なモータ制御を実現します。
製品
コンパクト可変周波数ドライブ

コスト効率が高く、省スペースで多用途。PowerFlexコンパクト可変周波数ドライブは、モジュール式の設計と直感的なプログラミングにより、より迅速な立ち上げを実現します。最大22kW(30馬力)までの幅広いアプリケーションで性能を向上させます。 

製品を見る

エンジニアがPowerFlex 753可変周波数ドライブ(VFD)のキーパッドでパラメータを選択しています。このVFDは、一列に並んだ12台のドライブのうちの1台です。
製品
汎用可変周波数ドライブ

ファン、ポンプ、コンプレッサ、ブロワ、コンベヤなどの一般的な産業用途において、PowerFlex可変周波数ドライブは最大270kW(400馬力)の電力範囲で、より信頼性の高い性能と柔軟な構成オプションを実現します。

製品一覧

エンジニアが、数十台の背の高い灰色の産業用大型可変周波数ドライブ(VFD)の長い列を点検している。
製品
高性能可変周波数ドライブ

PowerFlex高性能可変周波数ドライブで工場の重要機械に電力を供給します。高度なモータ制御、自己監視機能、デジタルプラットフォームを搭載し、最大4500kW(6000馬力)のアプリケーションに優れた応答性を実現します。

製品一覧

グレーの産業用エレクトロニクスモータ制御装置で、複数の入出力ケーブル、スイッチ、LEDライトを備えています。可変周波数ドライブはモータ制御に使用されます。
製品
On-Machine™ソリューション

分散型ソリューションを機械に直接取り付けることで、よりモジュール式の機械構築が可能です。設置の迅速化、ハードウェア・パネルスペース・設置面積要件の削減、機械の柔軟性向上を実現します。可変周波数ドライブまたはドライブ一体型モータソリューションの可能性を探る

製品一覧

高圧AC可変周波数ドライブ

高さのあるグレーの3セクション産業用キャビネットには、高圧可変周波数ドライブモータ制御エレクトロニクスが収納されています
製品
汎用高圧可変周波数ドライブ

PowerFlex 6000T高圧可変周波数ドライブで、より高い生産性と効率性の実現。これらの非回生可変周波数ドライブは、より安全、よりシンプル、より高いセキュリティを備えています。工場全体のモータアプリケーション(ファン、ポンプ、コンプレッサ、ミキサ、チラーなど)において、容易な統合、直感的な操作、信頼性の高い性能の実現。

製品一覧

2人のエンジニアが産業用高圧可変周波数ドライブ(VFD)のラインナップを点検しています。PowerFlex 7000 VFD
製品
特殊用途高圧可変周波数ドライブ

アプリケーションに回生運転、液冷、または極めて長いモータケーブル長(最大10km/6mi)などの特別な要件がある場合、PowerFlex 7000高圧可変周波数ドライブが役立ちます。エネルギーの節約、強化された安全オプション、設置の柔軟性、運用コストの低減を実現します。

製品一覧

スマートマシンの完成

PowerFlex可変周波数ドライブをこれらのソリューションと組み合わせることで、最大の価値を引き出せます。これらの統合技術が連携することで、試運転の加速、ダウンタイムの低減、実用的な知見の実現が可能です。これにより、よりスマートで高い接続性を持つマシンを実現し、プラント全体の生産性とエネルギー効率の向上につながります。

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAIによって提供される資産の故障の事前通知により、メンテナンス活動を最適化し、計画外のダウンタイムを削減します。
  • Studio 5000®設計ソフトウェア
    Studio 5000®設計ソフトウェア
    Studio 5000®設計ソフトウェア
    すべての制御分野に対応する1つのオートメーションシステム設計ソフトウェア。
  • 設計および構成ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア
    当社のConnected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。
  • プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
  • 産業ロボットオートメーション
    産業ロボットオートメーション
    産業ロボットオートメーション
    当社はクラス最高のロボットメーカと提携し、業界をリードするオートメーションソフトウェアと最新のロボットテクノロジを結び付けます。
  • エミュレート
    エミュレート
    エミュレート
    Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
  • ヒューマンマシンインターフェース
    ヒューマンマシンインターフェース
    ヒューマンマシンインターフェース
    当社の幅広いヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソリューションを体験しよう。産業用HMIパネル、グラフィックターミナル、オペレータインターフェイスなどをラインアップ。
  • I/O
    I/O
    I/O
    シャーシベースからOn-Machine™オプションまで、Allen-Bradleyの入出力(I/O)モジュールの広範なポートフォリオはあらゆる運用ニーズに適合します。
  • モーション・コントロール・システム
    モーション・コントロール・システム
    モーション・コントロール・システム
    産業用モーションコントロールソリューションを体験しよう。サーボドライブ、サーボモータ、アクチュエータなど、精密かつ高性能な自動化の実現。

可変周波数ドライブによるエネルギー削減の実現

エネルギーコストとサステナビリティへの圧力は高まり続けています。調査によると、産業用モータは世界の電力の少なくとも30%を消費しており、単一速度運転ではしばしば過剰なエネルギーが使用されています。PowerFlex可変周波数ドライブは、モータ速度を需要に合わせることで、コストと排出量の削減を実現します。当社の可変周波数ドライブ計算ツールを活用し、削減効果の定量化、投資回収期間の見積もり、製品の比較が可能です。今日から、よりスマートでグリーンな産業運用の構築を始めましょう。

PowerFlex可変周波数ドライブの効率の把握
明るく点灯した電球の下にある手、緑/黒の背景
ツール
PowerFlex可変周波数ドライブの効率の把握

IE分類の確認によるIEC 61800-9-2準拠ドライブの安心運用。

ファンおよびポンプのエネルギー削減量の計算
アジア人エンジニアが産業環境において、プログラムによる廃水処理プロセスを経た後の水質をチェックするため、廃水処理池から水を採取しているコンセプト。
ツール
ファンおよびポンプのエネルギー削減量の計算

当社のツールを活用し、潜在的なエネルギー削減量および炭素排出削減量を見積もることができます。得られたデータは、PowerFlex可変周波数ドライブへの投資を実現するための強力な根拠となります。

PowerFlex可変周波数ドライブと競合製品のエネルギー効率の比較
二人のエンジニアが油圧ポンプの電子的および機械的機能を点検している。一人のエンジニアが開いたラップトップを持っている。
ツール
PowerFlex可変周波数ドライブと競合製品のエネルギー効率の比較

Allen-Bradley可変周波数ドライブがエネルギー効率の最大化と運用コストの低減にどれだけ役立つかをご確認ください。

可変周波数ドライブによる測定可能な成果

世界中の製造メーカ、OEM、システムインテグレータが、PowerFlex可変周波数ドライブを活用して生産性を向上し、エネルギーコストを削減している事例をご覧ください。

  • エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    Case Study
    Case Study
    エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    エナジー・ドライブ社は可変周波数ドライブ技術により、お客様のサステナビリティ目標の達成を支援します。
    今すぐ読む
  • 石油&ガス油井パッドの最新化の最新化により、回生ドライブによる大幅な省エネルギーを実現
    石油&ガス油井パッドの最新化の最新化により、回生ドライブによる大幅な省エネルギーを実現
    Case Study
    Case Study
    石油&ガス油井パッドの最新化の最新化により、回生ドライブによる大幅な省エネルギーを実現
    システムインテグレータのDSI社は、PowerFlex 755TRドライブを導入し、世界的なエネルギー企業のインフラ基盤を最新化し、継続的な成長への道を切り開いています。
    今すぐ読む
  • 坑内ホイストのエネルギー生成の可能性を活用
    坑内ホイストのエネルギー生成の可能性を活用
    Case Study
    Case Study
    坑内ホイストのエネルギー生成の可能性を活用
    RUCマイニング社は、ロックウェル・オートメーションのPowerFlexドライブシステムを利用した坑内ホイスト用の革新的な回生エネルギー貯蔵ソリューションを導入しました。
    今すぐ読む
  • 積極的なアップグレードにより、飲料メーカの時間とコストを節約
    積極的なアップグレードにより、飲料メーカの時間とコストを節約
    Case Study
    Case Study
    積極的なアップグレードにより、飲料メーカの時間とコストを節約
    プラントは、製品およびサービスのインセンティブプログラムを活用して、電力および電気機器を最新化します。
    今すぐ読む
  • レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
    レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
    Case Study
    Case Study
    レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
    リオ・ティント社とBHPの合弁事業であるレゾリューション・カッパー鉱山では、システムのアップグレードによって従業員、設備、環境を保護しています。
    今すぐ読む
  • BCPGグループ、テクノロジでサステナビリティを推進
    BCPGグループ、テクノロジでサステナビリティを推進
    Case Study
    Case Study
    BCPGグループ、テクノロジでサステナビリティを推進
    BCPGグループとMAGNETAは、永久磁石モータ技術と人工知能アプリケーションを使用して、石油&ガス産業におけるサステナビリティへの取り組みを推進しています。
    今すぐ読む
  • バイオダイジェスター施設の改良で生産量が増加
    バイオダイジェスター施設の改良で生産量が増加
    Case Study
    Case Study
    バイオダイジェスター施設の改良で生産量が増加
    リアルタイムデータとリモートアクセスにより、施設のダウンタイム削減、天然ガス生産量の増加、炭素強度報告の改善を実現
    今すぐ読む
  • 多重化テクノロジがマテリアルハンドリングを最適化
    多重化テクノロジがマテリアルハンドリングを最適化
    Case Study
    Case Study
    多重化テクノロジがマテリアルハンドリングを最適化
    TECエンジニアリング社の新システムは、材料輸送への投資と運用コストを大幅に削減します。
    今すぐ読む
  • グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    Case Study
    Case Study
    グリーンフィールド工場、チーズ生産を増強
    ある大手チーズ製造メーカは、グリーンフィールドの施設にオートメーションと制御を導入するにあたりトライテック・オ-トメーション社に依頼しました。
    今すぐ読む
  • グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    Case Study
    Case Study
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社の新しい製紙工場では、デジタル技術を駆使しながら、生産量の増加、システムアップタイムの改善、サステナビリティの目標達成に取り組んでいます。
    今すぐ読む
  • 神州機械はスマート無人クレーンを建設
    神州機械はスマート無人クレーンを建設
    Case Study
    Case Study
    神州機械はスマート無人クレーンを建設
    ロックウェル・オートメーションと神州機械は、効率的で安全なクレーン操作を実現するインテリジェントな無人クレーンソリューションを開発
    今すぐ読む

可変周波数ドライブ解説:よくある質問

可変周波数ドライブ(VFD)/可変速度ドライブ(VSD)とは何ですか。また、それはどのように動作しますか。

可変周波数ドライブ (VSDとも呼ばれる)は、電源の周波数と電圧を調整することで、ACモータの速度とトルクを制御するエレクトロニクスです。可変周波数ドライブは、パルス幅変調を使用してAC電力をDCに変換し、その後、所望の周波数でACに戻します。

可変周波数ドライブを使用する主な利点は何ですか?

可変周波数ドライブの主な利点は、エネルギー効率の向上です。可変周波数ドライブは、モータ速度をアプリケーションの負荷要件に合わせ、アルゴリズムによる速度制御で機械の摩耗を低減し、プロセス制御の強化によって生産ラインの生産性向上を実現します。これらの機能により、可変周波数ドライブは運転コストの削減と機器寿命の延長を実現します。

可変周波数ドライブを選定する際には、以下の要素を考慮する必要があります。 1. **モータの仕様** - 電圧、電流、出力(kW/馬力) 2. **負荷のタイプ** - 定トルク、可変トルク、定出力 3. **制御要件** - 速度範囲、精度、応答時間 4. **環境条件** - 温度、湿度、設置場所 5. **必要な機能** - ブレーキ、通信プロトコル、保護機能 適切な可変周波数ドライブを選定するには、これらの要素を総合的に評価することが重要です。

可変周波数ドライブ(VFD) の選定は、モータ電力、電圧、モータ速度制御範囲、用途タイプ(ポンプ、ファン、コンベヤなど)によって決まります。また、環境条件、電力品質要件、通信オプションも考慮してください。貴社の用途に最適なドライブを見つけるには、ロックウェル・オートメーションProduct Assistant for VFDsをご活用ください。ロックウェル・オートメーションのStudio 5000®などの自動化システムとの統合を推奨します。

# 可変周波数ドライブ(VFD)の一般的な問題とその解決方法 ## 1. **過熱** - **原因**: 換気不良、過負荷、高い環境温度 - **解決方法**: 適切な換気の確保、負荷の確認、冷却ファンの正常動作の確認 ## 2. **過電流トリップ** - **原因**: モータの過負荷、短絡、不適切なパラメータ設定 - **解決方法**: 負荷の低減、配線の点検、加速/減速時間の調整 ## 3. **過電圧/低電圧エラー** - **原因**: 電源の変動、不適切な減速設定 - **解決方法**: 電源の安定化、減速時間の延長、制動抵抗器の追加検討 ## 4. **モータの過熱** - **原因**: 低速での連続運転、換気不良 - **解決方法**: モータの冷却改善、適切なモータ定格の使用 ## 5. **高調波とノイズ** - **原因**: 可変周波数ドライブのスイッチング周波数 - **解決方法**: ラインリアクトルやフィルタの設置、適切なシールドケーブルの使用 ## 6. **通信エラー** - **原因**: 配線不良、不適切な設定、干渉 - **解決方法**: 接続の確認、通信パラメータの検証、シールドケーブルの使用 ## 7. **不安定な速度制御** - **原因**: パラメータ設定の誤り、フィードバック信号の問題 - **解決方法**: PIDパラメータの調整、フィードバックデバイスの確認 定期的なメンテナンスと適切な構成により、これらの問題の多くを防止できます。

可変周波数ドライブは、電力系統と回転モータの間に位置する主要な装置であるため、さまざまな状態にさらされます。可変周波数ドライブは、電力系統でフォルトや電圧低下が発生した場合、過電圧や欠相に関連するフォルトが発生することがあります。また、モータが過負荷になったり、軸受や固定子巻線などの部品に機械的故障が発生した場合にも、可変周波数ドライブがフォルトを起こすことがあります。プラント内で最適なセンサは可変周波数ドライブです。したがって、フォルトが発生した場合は、システムのトラブルシューティングを行ってください。詳細なフォルト情報は、ロックウェル・オートメーション ナレッジベースでご確認いただけます。

ソフトスタータと可変周波数ドライブ(VFD)のどちらを選ぶべきですか?

ソフトスタータと可変周波数ドライブ(VFD)を比較する場合、適切な選択はアプリケーションによって異なります。 

  • ソフトスタータは突入電流を低減し、スムーズなモータ起動を実現しますが、運転中はモータをフルスピードで動作させます。 
  • 可変周波数ドライブは、周波数と電圧を調整することで運転中のモータ速度を制御するため、可変速度、エネルギー効率、より優れたプロセス制御を必要とするアプリケーションに最適です。 
  • ソフトスタータは、シンプルな始動・停止アプリケーションに最適な場合が多いです。
  • 可変周波数ドライブは、ポンプ、ファン、コンベヤ、およびモータ速度制御が効率と性能を向上させるアプリケーションにより適しています。
サーボドライブと可変周波数ドライブの違いは何ですか?

どちらのデバイスもモータへの周波数と電圧を変化させることでモーションを制御しますが、サーボドライブと可変周波数ドライブ(VFD)の比較は、要求されるモーションコントロールのレベルに帰着します。 

  • サーボドライブは、サーボモータおよびフィードバックデバイスと連携し、速度、位置、トルクの高精度な制御を実現します。 
  • 可変周波数ドライブ(VFD)はACモータの速度とトルクを制御しますが、一般的には精密な位置決めではなく連続プロセスアプリケーション向けに設計されています。 
  • ロボティクス、CNC機械、高精度オートメーションにはサーボドライブの選択。 
  • 可変周波数ドライブ(VFD)は、ポンプ、ファン、コンプレッサ、コンベヤ、その他の産業用モータ制御アプリケーションに最適な選択。
ECMモータと可変周波数ドライブの違いは何ですか?

ECMと可変周波数ドライブ(VFD)の比較には、モータと制御方法の両方が含まれます。 

  • 電子整流モータ(ECM)は、モータ自体に可変速運転を実現するエレクトロニクスが統合されています。 
  • 可変周波数ドライブ(VFD)は、ACモータに供給される周波数と電圧を調整する独立したコントローラです。 
  • ECMモータは、HVACや軽商業用機器で一般的に使用されています。
  • 可変周波数ドライブは、柔軟なモータ制御、拡張性、そして産業用オートメーションシステムとの統合が求められる産業用途で広く使用されています。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(4)
ドライブ、AC低圧 Chevron UpChevron Up
ドライブ Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
PowerFlex 525
当社のPowerFlex 525ドライブは、0.4~22kW(0.5~30馬力)の定格電力と100~600Vのグローバル電圧クラスを提供し、多様なモータ制御と柔軟な取付けオプションを提供します。
PowerFlex 523
当社のPowerFlex® 523 ACドライブは、迅速で簡単な取付けと構成をサポートする革新的なモジュール式の設計を提供します。
PowerFlex 527
当社のPowerFlex® 527 ACドライブは、当社のLogix PACと排他的に動作するよう設計されており、コントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designer™を使用して機械開発および使用の簡素化を支援します。
PowerFlex 4M
当社のPowerFlex® 4M ACドライブは、貫通配線と簡単なプログラミングを提供し、幅広いアプリケーションに対応する柔軟性を実現します。
PowerFlex 753
当社のPowerFlex® 753 ACドライブは、機能安全を必要とする汎用アプリケーションにおいて、コスト効率が高く使いやすい製品です。
PowerFlex 755TS
PowerFlex 755TS 低電圧可変周波数ドライブ
予測分析により、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ(VFD)は生産性と稼働時間の向上に役立ちます。さらに、エネルギーとメンテナンスコストを削減します。
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350ドライブ
当社のArmor PowerFlex 350 On-Machine™ドライブは、過酷な環境向けに設計された、モータ近接設置の統合型事前設計済みソリューションを提供します。
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor PowerFlex 330 ドライブ一体型モータ
近日公開!このコンパクトで超高効率なドライブ一体型モータでシステム設計に革命を起こしましょう。より小型・軽量で、設置も容易です。
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000T 高圧ドライブ(可変周波数ドライブ)
新設および改修用の定トルクおよび可変トルクモータ制御アプリケーション向け高性能高圧可変周波数ドライブ:ポンプ、コンベア、ミキサ、チラー
PowerFlex DC
当社のPowerFlex® DCドライブ製品の全ラインナップには、PowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロンレギュレータ(SAR)、およびPowerFlex DCフィールドコントローラが含まれます。
PowerFlex 40
当社のPowerFlex® 40 ACドライブは、OEM、機械メーカー、およびエンドユーザーに、使いやすいコンパクトなパッケージで性能向上のモータ制御を提供します。
PowerFlex 40P
当社のPowerFlex® 40P ACドライブは、コンパクトで費用効果の高い設計において、カテゴリ3機能安全トルクオフのオプションを備えた閉ループ制御を提供します。
PowerFlex 400
当社のPowerFlex® 400 ACドライブは、商業用および産業用ファンやポンプの制御に最適化されています。
20g pf 755
PowerFlex 755
当社のPowerFlex® 755 ACドライブは、ポンプ、ファン、コンベヤを含む幅広いモータ制御アプリケーションに適しています。
PowerFlex 7000高圧可変周波数ドライブ
2027年3月31日をもって、PowerFlex 7000 VFDは販売終了となり、今後ご購入いただけなくなります。PowerFlex 6000 VFDファミリーへの移行をおすすめします。
PowerFlex 4
当社のPowerFlex® 4 ACドライブは、シンプルさ、省スペース、コスト効率に対するグローバルな機械装置メーカ(OEM)およびエンドユーザの要求を満たすように設計されています。
PowerFlex 70
当社のPowerFlex® 70 ACドライブは、スペース、シンプルさ、信頼性の要求を満たすように設計された、パワー、制御、オペレータインターフェイスのコンパクトなパッケージです。
PowerFlex 523
PowerFlex 700
当社のPowerFlex® 700 ACドライブは、最もシンプルな速度制御から最も要求の厳しいトルク制御まで、幅広い要件を持つアプリケーションにおいて3相誘導モータを制御します。
20l powerflex700l ac drive
PowerFlex 700L
当社のPowerFlex® 700L ACドライブは、完全回生型の液冷パワー構造上でPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700S制御のいずれかを実現します。
20d powerflex700s ac drive
PowerFlex 700S
DriveLogix™オプション付きPowerFlex 700S ACドライブは、PowerFlex ACドライブの強力な性能と柔軟な制御を高性能Logixエンジンと組み合わせ、高機能でコスト効率の良いドライブおよび制御ソリューションを実現します。
700AFE PowerFlex
700AFE PowerFlex回生
弊社のBulletin 700AFE Active Front End(AFE)回生DCバス電源は製造中止となり、販売を終了いたします。お客様には弊社のPowerFlex 755Tドライブへの移行をお勧めいたします。
20S PowerFlex SCRブリッジ
当社のBulletin 20S SCRブリッジは非回生DCバス電源装置であり、コモンDCバス入力を備えたACドライブに電力を供給します。
9303 DriveTools SP
DriveTools SPは、選択されたPowerFlex® ACドライブおよびDCドライブのプログラミング、保守、およびトラブルシューティング向けに簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールのファミリーです。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)