TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブは、高性能モータ制御、高度な自己モニタ機能、リアルタイムの動作システムデータを提供します。お客様はこのスマートテクノロジを活用して以下を実現できます:
- 生産性の向上
- 設備の稼働時間向上
- エネルギーおよびメンテナンスコストの削減
業界や用途を問わず、低電圧および高圧PowerFlex可変周波数ドライブは、お客様の生産および動作効率目標の達成をサポートします。
スマートテクノロジ 可変周波数ドライブで
生産性を向上製造ラインを戦略的優位性に変える
運用の主力として機能することが多いPowerFlex可変周波数ドライブは、最適な生産性を推進するために必要な電力を提供し、チームが迅速な意思決定を行い、稼働を維持するためのリアルタイムのデータを提供します。
市場の他の可変周波数ドライブとは異なり、TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブは以下のことが可能です:
- 自動ドライブチューニングと、運転条件に自動的に適応し生産を維持するよう調整する適応制御により、起動時間を短縮
- 内部コンポーネントの寿命を予測し、接続された資産をモニタし、予定外のダウンタイムを低減するための事前通知を提供
- 予定外のシャットダウンイベントを低減する高度な情報により、生産廃棄物を防止
- XT腐食性ガス保護により、腐食の影響に対する防御層を提供
予定外のダウンタイムは、産業メーカーに年間約USD 50000000000のコストをもたらしている - Forbes
予知保全で設備のダウンタイムの低減
TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブは、プロアクティブな稼働時間アプローチを提供します
システムの健全性に関する適切な情報があれば、ダウンタイム、メンテナンス、スペアパーツのコストおよび機械の摩耗を削減できます。
オペレーターは、過熱、ヒューズ切れ、コンポーネントの稼働時間など、可変周波数ドライブやモータの健全性を損なう可能性のある問題について通知を受けます。予測分析データにより、アクションを起こしてシャットダウンをコントロールし、スケジュール型ダウンタイム中に機器の修理や交換を行うことができます。
リアルタイムのデータで機器の稼働時間を向上させる:
- 機器の予想出力をモデリング
- ドライブコンポーネントが予測寿命のプリセット段階に達したときに、セキュアなイーサネット ネットワーク経由で通知を受信
- モータ制御性能データをリアルタイムで受信 – システムの健全性を継続的にモニタ
- 周囲温度、機器速度、その他の特性を測定するための分析モデルを設定
スマート可変周波数ドライブで エネルギーコストを
削減エネルギー消費は製造業における最大の運用コストの一つです
効率的なPowerFlex可変周波数ドライブは、エコデザインの新しいエネルギー指令に適合し、アプリケーションの電力ニーズに合わせてドライブを「適正サイズ化」することを可能にします。
- 利用可能なアクティブ・フロント・エンドテクノロジは、回生エネルギーを入力電源に供給します
- 適応制御は、出力電流とモータトルクを最大化するための最適なドライブチューニングの実現を支援します
- エネルギー一時停止は、ファン速度を低下させ、PowerFlex 755Tドライブまたはバス電源を低エネルギー状態に設定します
- 高調波抑制と力率補正により、エネルギー消費を削減できます
- モータ速度を下げることで、エネルギー消費を最大50%節約できます
- エネルギー効率的な運用を確保します。最も生産性の高いPowerFlex可変周波数ドライブとモータの組み合わせをテストし、検証してください
- PowerFlex 6000T可変周波数ドライブを使用した同期転送システムにより、ピークエネルギー料金を削減します。シームレスな同期アップおよび同期ダウン移行により、電力出力をユーティリティの線路電力に合わせます
生産性、稼働時間、エネルギー消費の削減
TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブがリアルタイムの産業用制御システムインテリジェンスを提供
TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブが業界の問題を解決
スマート可変周波数ドライブオプション
May the (Total) Force be With You
ROK Talk on Drives エピソード5では、JimとNealが、Jimの心に近く大切な主題であるTotalFORCEテクノロジについて深く掘り下げます。TotalFORCEは、Allen‑Bradley PowerFlex 755T高圧可変周波数ドライブおよびPowerFlex 6000T高圧可変周波数ドライブ全体で共通の制御技術です。特別ゲストには、高圧可変周波数ドライブ担当のSayantani Gangulyと低電圧可変周波数ドライブ担当のAdam Davisが参加します。