Loading

I/O
Allen-Bradley

シャーシベースからOn-Machine™オプションまで、Allen-Bradleyの入出力(I/O)モジュールの広範なポートフォリオはあらゆる運用ニーズに適合します。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

アプリケーションが過酷な環境や危険な場所で動作するI/Oを必要とする場合、マシンに取付ける場合、またはプログラマブルコントローラのローカルI/Oとする場合など、ニーズに合う製品をお選びください。

コントローラとI/Oを中心として構築された統合制御および安全ソリューションを備えたディスクリート、プロセス、モーション、安全アプリケーションで、スマートで生産性と安全性の高いIntegrated Architecture®システムを提供します。 I/Oの選択をここから始めましょう。

Allen-Bradley logo

共通のアプリケーション環境で設計を簡素化

制御システム内のデバイスを1つのソフトウェアで構成、プログラム、シミュレーション、エミュレーション、保守する方法を再考しましょう。

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk DesignSuite
ファクトリ・オートメーション・システムを設計することで、開発サイクルを短縮しリスクを軽減するとともに、システム設計を最適化できます。サイズアップや調整の時間を短縮するにはこちらをご覧ください。
こちらをご覧ください
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000ソフトウェア
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
Connected Components Workbench
Main Image
ソフトウェア
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
ソフトウェア
RSLogix 500

MicroLogix™コントローラをRSLogix500®ソフトウェアでプログラムすると、プロジェクトの開発時間が節約され、生産性が向上します。

こちらをご覧ください

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
生産性、稼働時間、性能の向上を目的に設計された自動化ソフトウェアソリューションで、石油・ガス事業をより適切に管理できます。
詳細をご覧ください
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
ロックウェル・オートメーションは、工場運営の効率化に役立つ堅牢な自動車製造ソリューションを提供し、自動車&タイヤ業界とともに進化し続けます。
詳細をご覧ください
食品&飲料向けオートメーション
食品&飲料向けオートメーション
食品&飲料向けオートメーション
当社の食品&飲料向けオートメーションおよび制御システムであるコネクテッドエンタープライズは、消費者の嗜好の変化に俊敏に対応できるよう支援します。
詳細をご覧ください
ライフサイエンス
ライフサイエンス
ライフサイエンス
当社のグローバルチームは、ライフサイエンス業界の運営上の課題を熟知しています。最適な技術を適用しながら効果的なソリューションを提供します。
こちらをご覧ください

導入事例

当社が貴社のようなビジネスをどうサポートしてきたかについてご覧ください。

石油&ガス会社はMPCで排出量を削減
石油&ガス会社はMPCで排出量を削減
Case Study
Case Study
石油&ガス会社はMPCで排出量を削減
大手石油&ガス会社が当社のMPC (モデル予測制御)ソリューションにより、エネルギー消費量を3%削減し、排出量を減らして、1日当たりの生産量を548バレル増やしました。
続きを読み取る
無限の可能性を秘めたアーガード社の包装
無限の可能性を秘めたアーガード社の包装
Case Study
Case Study
無限の可能性を秘めたアーガード社の包装
この大手包装機器サプライヤがデジタルツールを使用して多様なSKUやパーソナライズされたバラエティパックその他の需要にどのように対応してるかを説明します。
続きを読み取る
酪農場は効率性と持続可能性を刷新
酪農場は効率性と持続可能性を刷新
Case Study
Case Study
酪農場は効率性と持続可能性を刷新
システムインテグレータであるAutomation Werx社との協働により、アイダホ・ジャージー・ガールズ・デイリーはPlantPAx DCSを使用して搾乳作業の一元化を実現
続きを読み取る
Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
I/Oモジュール Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
PointMax I/Oモジュール
市場をリードする性能と高い柔軟性を提供する、統合された拡張性の高いI/Oポートフォリオにより、最新の製造ニーズへ容易に適応できます。
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
シャーシ内のFLEXHA 5000 I/Oと中央の安全I/O、正面および右側面図を表示
FLEXHA 5000 I/Oモジュール
FLEXHA 5000™は、より便利に統合された設計を活用することで、ハードウェアの複雑さとコストの削減に役立つ最先端のI/Oプラットフォームです。
1つのI/Oバンクにおける標準モジュールと安全I/Oモジュールの正面図
FLEX 5000 I/Oモジュール
当社のFLEX 5000™ I/Oモジュールは、堅牢で柔軟な分散型I/Oソリューションであり、動作ニーズに合わせてI/Oを選択することができます。
ControlLogix I/Oモジュール
当社の1756 ControlLogix®シャーシベースのI/Oモジュールは、お客様のアプリケーションニーズを満たすために、デジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールの全範囲を提供します。
Allen-Bradley CompactLogix 5380コントローラーとCompact 5000 I/Oモジュールの正面図。表示されているカタログ番号は5069-L306ER、5069-IB16K、5069-OB16Fです。
Compact 5000 I/Oモジュール
当社のBulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールは、コンパクトな設計で高性能制御を提供し、Logixプラットフォームの性能を拡張します。
Micro800拡張I/Oモジュール
当社のモジュールは、Micro850およびMicro870コントローラーの右側にしっかりとスナップで取り付けられ、DINレール取付けとパネル取付けの両方をサポートします。
Compact I/Oモジュール
これらのモジュールは、コストを削減し、部品在庫を減らすのに役立つラックレス設計を特徴としています。組み込み(型)の脱着式端子台により、I/Oセンサやアクチュエータへの接続が可能です。
MicroLogix拡張I/Oモジュール
これらのモジュールは、I/O数とタイプの柔軟性を最大化します。モジュール式のラックレス設計により、コスト削減と部品在庫の削減を実現します。モジュールはDINレールまたはパネルスペースに取り付けることができます。
Allen-Bradley FLEX I/Oラックの正面図。アダプタと3つのI/Oモジュールを搭載。左から右へ、カタログ番号は1794-AENTR、1794-IB16XOB16P、1794-IE8、1794-IJ2
FLEX I/Oモジュール
当社のBulletin 1794 FLEX™ I/Oモジュールは、デジタル、アナログ、HARTアナログ、および特殊I/Oを備え、モジュールあたり4~32ポイントで、お客様のアプリケーションに柔軟性を提供します。取付けおよび配線オプションにより、デジタルI/OとアナログI/Oを組み合わせることができます。
POINT I/Oモジュール
当社のBulletin 1734 POINT I/O™モジュールは、デジタル、アナログ、特殊I/OおよびPOINT Guard I/O安全I/Oを提供し、モジュールあたり1~8ポイントを備えています。
POINT Guard I/Oモジュール
POINT Guard I/O™モジュールは、標準のPOINT I/O™システムに適合するように設計された安全定格I/Oモジュールで、最大密度I/Oソリューションにおいて自動化および安全機能を提供します。
1718 Ex I/O
1718 Ex I/Oモジュール
当社のBulletin 1718 Ex I/Oモジュールは、認定されたエンクロージャに設置された場合に、Zone 1危険区域向けに設計された本質安全分散型I/Oプラットフォームです。
ラックに取り付けられた1719 Ex I/Oモジュールの正面画像。
1719 Ex I/Oモジュール
当社のBulletin 1719 Ex I/Oモジュールは、Zone 2またはクラス1、Div 2に設置可能な本質安全分散型I/Oプラットフォームです。
CompactBlock™ LDX I/Oモジュール
当社のBulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/Oモジュールは、高い保護仕様や高度なパフォーマンス機能が不要な軽工業環境向けの費用対効果の高い分散型I/Oソリューションです。
CompactBlock Guard 安全I/Oモジュール
当社のBulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock™ Guard I/O™モジュールは、安全システム向けの分散型I/Oの利点を提供します。
組み込みI/Oモジュール
当社のBulletin 1799組み込み分散I/Oモジュールは、入力デバイスと機械アクチュエータ間の標準インターフェイスを提供します。
ArmorBlock I/Oモジュール
当社のBulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、On-Machineでの使用に適した低コストで堅牢なI/Oを提供します。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 ArmorBlock Guard I/Oモジュールの前面図
ArmorBlock Guard I/Oモジュール
当社のBulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、安全システム向けの従来の分散型I/Oのすべての利点を提供します。これらのモジュールは、EtherNet/IP™用のIP67定格パッケージで提供されており、お客様の機械に直接取り付ける準備ができています。
冗長I/Oモジュール
当社のBulletin 1715冗長I/Oモジュールは、標準および極限動作環境における重要なプロセスアプリケーション向けに、真の冗長I/Oサポートを提供します。
ArmorPOINT® I/Oモジュール
2025年12月をもって、当社のArmorPOINT® I/Oモジュールは製造中止となり、販売を終了いたします。
SLC I/Oモジュール
Rockwell Automationは、多数のBulletin 1746 I/Oモジュールが製造中止となり、販売終了となったことをお知らせします。お客様には、Logix制御プラットフォームで使用されるCompact 5000™ I/Oモジュールへの移行をお勧めします。
11964 009
1753 GuardPLC Safety I/O
弊社のBulletin 1753 GuardPLC Safety I/Oモジュールは製造中止となり、販売を終了いたしました。
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
I/Oモジュール
当社のI/O製品は多様なサイズとポイント密度のI/Oモジュールを提供しており、お客様のニーズにきめ細かく柔軟に対応できます。
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
  4. Chevron LeftChevron Left I/O