当社のBulletin 1799組み込み分散I/Oモジュールは、入力デバイスと機械アクチュエータ間の標準インターフェイスを提供します。カスタムパッケージソリューションのコストをかけることなく、当社の実績ある設計技術と信頼性を活用できます。これは、コストに敏感な機械組み込みアプリケーションにとって重要です。利用可能な拡張ボードと汎用I/Oにより、初期材料投資を削減し、在庫を最小化し、I/O拡張あたりのコストを削減し、各アプリケーションでのI/O使用を最大化できます。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 機械に直接組み込みまたは取り付け可能なカードを提供
- 24V DC汎用入力およびユーザー選択可能なシンク/ソース出力タイプを含む
- 組み込みEtherNet/IP™ネットワーク接続を提供
- デュアルポートEtherNet/IPカードには、デバイスレベルリング(DLR)トポロジーをサポートする組み込みスイッチ技術が含まれる
- 出力短絡保護を含み、 誤配線から出力を保護
1799デュアルポートEtherNet/IP組み込みI/Oカード
- EtherNet/IPネットワーク接続を提供
- 組み込みスイッチ技術を含む
- 20 I/O回路を持つ組み合わせカードを含む
- オプション拡張を提供 拡張カードはシステムに10出力ポイントを追加
追加情報
組み込みスイッチ技術は、一般的なイーサネットスイッチ機能を直接ハードウェアに組み込み、追加の構成を必要とせずに高性能アプリケーションをサポートします。この技術により、EtherNet/IPアプリケーション向けのリニアおよびデバイスレベルのリングトポロジが実現できます。
ソフトウェア
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 1799 DeviceNet用組み込みI/O選定ガイド | 1799-SG001_-EN-P |
| 1799 DeviceNet用組み込みI/O技術データ | 1799-TD001_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 1799 組み込みI/O製品プロファイル | 1799-PP001_-EN-P |