Loading

ArmorBlock I/Oモジュール
Allen-Bradley

当社のBulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、On-Machineでの使用に適した低コストで堅牢なI/Oを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
(16)
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
当社のBulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、On-Machineでの使用に適した低コストで堅牢なI/Oを提供します。これらのモジュールをセンサーやアクチュエータの近くの機械に取り付けることで、自動車、マテリアルハンドリング、高速パッケージングアプリケーションにおいてケーブル配線を短縮できます。これらのモジュールはDeviceNet®およびEtherNet/IP™ネットワーク用に利用可能で、溶接アプリケーションやロボットのエンドオブアームアプリケーションでの使用に適しています。

概要

  • 防水・耐腐食性プラスチックおよびニッケルメッキアルミニウム密閉式のハウジングを採用
  • エンクロージャなしで使用可能なIP69KおよびNEMA 4X(マーク表示時)定格を提供
  • モジュールおよび/またはチャネルレベルのアラームと診断用LEDを搭載し、マシンのダウンタイムを削減可能
  • 再配線不要で効率的な設置と交換が可能で、配線エラーを削減
  • Studio 5000 Logix Designer ®アプリケーション内にAdd-on Profilesを搭載

1732D ArmorBlock DeviceNet I/Oブロック

  • ブロックあたり8または16ポイントを提供
  • 安全アプリケーション用1732DS ArmorBlock® Guard I/O™モジュールを提供
  • 一部のブロックでネットワーク電源I/O回路を搭載

1732E ArmorBlock EtherNet/IP™ I/Oブロック

  • スリムおよび標準フォームファクターを搭載
  • ブロックあたり4、8、または16ポイントを提供
  • 安全アプリケーション用1732ES ArmorBlock Guard I/O™モジュールを提供
  • 選択されたモジュールでDLRトポロジと電源デイジーチェーンをサポート
  • 要求の厳しい高速アプリケーション用の高速タイムスタンプ入力およびスケジュール型出力モジュールを搭載
  • 高精度・高速変換レートアナログモジュールを提供
  • ツールチェンジャーアプリケーション用の250ms未満の電源投入時間を持つQuickConnectブロックを搭載
  • IO-Linkマスターモジュールを使用してIO-Link対応デバイスへの接続をサポート

1732D/E ArmorBlock WeldBlock I/Oブロック

  • 溶接ヘッド近接部で発生する溶接スラグと磁場の影響に耐性
  • ブロックあたり16ポイントを提供
  • ツールチェンジャーアプリケーション用の250ms未満の電源投入時間を持つQuickConnectブロックを搭載
ArmorBlock I/OとIO-Linkテクノロジでスマートマシンを構築
Allen-Bradley ArmorBlock I/O
ビデオ
ArmorBlock I/OとIO-Linkテクノロジでスマートマシンを構築

ArmorBlock® I/Oを使用してアプリケーションを強化し、スマートマシンを構築する方法をこのビデオでご覧ください。より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、これまで以上に優れた性能を実現できます。On-Machine™分散型I/Oブロックは、自動車組立、マテリアルハンドリング、包装、仕分け、木材加工など、標準アプリケーションと安全アプリケーションの両方に使用できます。 

以下の言語で利用可能:DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PT、ZC、ZH

今すぐ視聴

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Bulletin 1732 ArmorBlock I/Oモジュール選定ガイド 1732-SG001_-EN-E
Product Profiles 文書
ArmorBlock I/Oモジュール製品プロファイル 1732-PP001_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
  • cULusリスト
  • CEマーク
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • ODVA
  • リセプタクル防塵キャップ付きでIP69KおよびIP67に適合
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock I/Oモジュール