Loading

ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築
Allen-Bradley

Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

ArmorBlock® I/Oを使用しアプリケーションを強化し、スマートマシンを構築します。より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、従来よりも優れたパフォーマンスを実現します。On-Machine™分散型I/Oブロックは、自動車組立、マテリアルハンドリング、パッケージング、仕分け、木材加工などの標準的なアプリケーションと安全性の高いアプリケーションの両方に使用できます。 

ArmorBlock® I/OモジュールおよびIO-リンク技術についての詳細を把握します。

Deutsch

スペイン語

フランス語

イタリア語

日本語

韓国語

ポルトガル語

繁体中文

简体中文

購読申込

最新ニュース、ソートリーダシップと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築