- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
新しい外観、同じ高 性能
Bulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールでは、コンパクトな設計ながら高性能制御が実現し、Logixプラットフォームの性能を拡張できます。これは、CompactLogix™ 5380システム、Compact GuardLogix® 5380システム、またはCompactLogix 5480システムのローカルI/Oモジュールで、安全オプションも用意されています。これらのモジュールは、安全モジュール制限を備えたCompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580、GuardLogix 5580コントローラのEtherNet/IPネットワークに最適な分散型I/Oソリューションです。高い処理能力を必要とするアプリケーションで優れた性能を発揮します。
新しい外観、同じ高 性能
Compact 5000™ 規格と安全I/Oモジュールは、 レンズとラベルの 外観が更新されています。これ により、ユーザーは製品の重要な情報や 違いを明確に理解し、より簡単に適切な 行動をとれるようになります。既存の 製品仕様 に変更はありません。 ユーザにとっての価値は 不変のままです。
Compact 5000 I/O標準モジュール
- ハイスピードカウンタ、デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、アナログ出力、AC入力、AC出力、絶縁および非絶縁のリレー出力、アドレス予約モジュール、電場電位ディストリビュータを使用可能
- CompactLogix™ 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480制御システムのローカルI/Oとして、またCompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580コントローラでは5069-AEN2TRまたは5069-AENTRからEtherNet/IPネットワークを介してアクセス可能な分散型I/Oとして使用可能
- Compact 5000 I/Oモジュールに接続されたフィールド側のデバイスにフィールド側の電力を供給
Compact 5000 I/O EtherNet/IP通信モジュール
- 最大31のI/Oモジュールをサポート
- 個別のシステム電源により絶縁性が向上し、I/Oモジュールにフィールド電力による組み込み型の入力電源を提供
- CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580コントローラ用EtherNet/IPネットワークを介して分散型I/Oモジュールをサポート
- 1Gbの埋め込みスイッチ技術によりリニアトポロジとデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応
- 高速バックプレーン通信の提供により転送速度を向上
- ステータスインジケータが改良されシステムのモニタとトラブルシューティングが可能に
- 薄型5069-AENTRを使用することでスペースを節約
Compact 5000 I/O安全モジュール
- ローカルでのCompact GuardLogix 5380への安全接続機能を提供
- Compact GuardLogix 5380とGuardLogix 5580に分散型I/Oを提供(EtherNet/IP上で5069-AEN2TRまたは5069-AENTRからアクセス)
- コントローラまたはアダプタ1台当たり最大31点のI/Oモジュールをサポート
- 安全応答時間の短縮を実現
- 詳細な診断情報を提供
- 最高SIL3/PLeに準拠
認証
- ATEX
- CEマーク取得
- cULusリスト
- EAC
- IECEx
- KC
- RCM
Documentation
Product Profiles | 文書 |
---|---|
Bulletin 5069 Compact I/Oシステムのプロダクトプロファイル | 5069-PP001_-JA-P |
Miscellaneous | 文書 |
---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |