当社のBulletin 1718 Ex I/Oモジュールは、認定されたエンクロージャに設置された場合に、Zone 1危険なエリア向けに設計された本質安全分散型I/Oプラットフォームです。このプラットフォームは、コンパクトなシャーシベースのI/O設計でEtherNet/IP™を介してフィールドデバイスを統合します。このフォームファクタは最大の効率を提供し、追加のハードウェアや配線の必要性を削減します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- ゾーン1取付け(認定エンクロージャ内)のアプリケーション要件を満たす本質安全I/Oを提供
- Integrated Architecture®システムと統合し、容易な構成を実現
- ゾーン0およびゾーン1でEtherNet/IP™に接続
- Studio 5000 Logix Designer® v24以上をアドオンプロファイルでサポート
- 電源がシャーシに内蔵されたコンパクトなシャーシベースのI/O設計を提供
- DLRアダプタとオプションの電源冗長化を含む
- すべてのアナログモジュールで標準のHART 7サポートを提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 1718 Ex I/O技術仕様 | 1718-TD001_-EN-E |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| 1718 Ex I/O 取付け手順 | 1718-IN001_-EN-E |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| 1718 Ex I/Oユーザーマニュアル | 1718-UM001_-EN-E |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| FLEX Ex I/O から 1718 Ex I/O または 1719 Ex I/O 最新化 eBook | MIGRAT-PP030_-EN-P |
| 1718 Ex I/O製品プロファイル | 1718-PP001_-EN-P |
| 1718 Ex I/O PartnerNetwork エンクロージャソリューション from Pepperl+Fuchs | 1718-PP002_-EN-P |
| 1718 Ex I/Oおよび1719 Ex I/Oモジュール ホワイトペーパー | 1719-WP001_-EN-P |
認証
認証
- ATEX
- CE Marked
- IECEx
- INMETRO
- NEPSI
- RCM