当社のBulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/Oモジュールは、高い保護仕様や高度なパフォーマンス機能が不要な軽工業環境向けの費用対効果の高い分散型I/Oソリューションです。ベースブロックにはI/Oポイントと組み込み(型)のDeviceNetネットワークアダプタが含まれています。デジタルI/O拡張ブロックは、CompactBlock LDX I/OシステムにI/Oポイントを追加する柔軟性を提供します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 配線管路やオペレータ端末などの狭いエリアでの簡単な設置のためのコンパクトパッケージを含む
- 4~32I/Oポイントを提供するベースブロックを提供
- 組み込み(型)のDeviceNetネットワーク接続(性)を含む
- ノードあたり最大80ポイントまでベースブロックに 拡張ブロックの追加を可能にする
- 在庫部品数を削減し、入力タイプの柔軟性を提供するユニバーサルシンク/ソース入力を含む
- ネットワーク試運転を簡素化するノードアドレススイッチと自動ボーレート検出を含む
- 便利な切断のための固定ねじ端子を提供
1790 CompactBlock™ LDXデジタルI/Oベースブロック
- 24VDC、120VAC、およびリレー出力
- ブロックあたり最大32I/Oポイント
- 各ベースブロックは最大3つの拡張ブロックをサポート
1790 CompactBlock LDXアナログI/Oベースブロック
- ブロックあたり最大 4つのI/Oポイント
- 16ビット整数データフォーマット
- 各ベースブロックは最大2つの拡張ブロックをサポート
1790 CompactBlock LDX熱電対および抵抗温度検出器I/Oベースブロック
- 16ビット整数(2の補数)データフォーマット
- 熱電対および抵抗温度検出器ベースブロックは拡張ブロックをサポートしない
1790 CompactBlock LDXデジタルI/O拡張ブロック
- I/Oアセンブリを最大80I/Oポイントまで拡張するためにベースブロックに追加
- 24VDC、120VAC、およびリレー出力
- ブロックあたり8または16I/Oポイント
- 熱電対および抵抗温度検出器ベースブロックを除く、すべてのベースブロックと互換性あり
- 7cmリボン・ケーブル・コネクタを含む
ソフトウェア
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| CompactBlock I/O、CompactBlock™ LDX I/O選択ガイド | 1790-SG001_-EN-P |
| CompactBlock™ LDX I/O for DeviceNet 技術データ | 1790D-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| CompactBlock™ LDX I/O アナログI/Oユーザーマニュアル | 1790-UM001_-EN-P |