当社のPowerFlex® DCドライブ製品の全ラインナップには、PowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロンレギュレータ(SAR)、およびPowerFlex DCフィールドコントローラが含まれます。当社のDCソリューションは、幅広い要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たすことができます。これらは、最大6000馬力/4000kWまでのDCモータアプリケーションおよび改修用に設計されています。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 以下の電力定格を提供:
- 200~240V: 1.2~224kW/1.5~300馬力/7~1050A
- 380~480V: 1.5~671kW/2~900馬力/4.1~1494A
- 500~600V: 37~932kW/50~1250馬力/67.5~1688A
- 690V: 298~1044kW/400~1400馬力/452~1582A
- 最大4000kW/6000馬力までのエンジニアリングソリューションが利用可能
- 回生型および非回生型の両方の構成を提供
- 開放型エンクロージャ、アマチャコンバータを含む
- 調整フィールドコンバータを含む
- 統合DPI™機能、DCタコジェネレータ、エンコーダ機能を備えた高度なレギュレータを搭載
- ノイズに敏感な環境向けにノイズおよび電圧抑制を提供
- 柔軟なフィードバックおよび通信オプションを提供
- 設置の柔軟性のための豊富なI/Oを提供
- グローバル標準に準拠して設計された最適化されたグローバル電圧設定を提供
- Flashアップグレード可能なファームウェアを搭載
- 内蔵LCDキーパッドまたはソフトウェアによる構成およびプログラミングを提供
- Logix制御プラットフォームを使用してパラメータおよびタグプログラミングを簡素化し、開発時間を短縮するPowerFlex®ドライブとのPremier Integrationを提供
DCフィールドコントローラの特長
- 以下の範囲で3相可逆フィールドコントローラを提供:
- 60~200V AC入力:17~570A出力
- 230~500V AC入力:17~570A出力
- 3相、4象限(可逆)DCモータまたは発電機フィールド制御を提供
- 開放型エンクロージャを搭載
- 統合DPI™機能、柔軟な通信オプションを提供
- 内蔵LCDキーパッドまたはソフトウェアによる構成およびプログラミングを提供
- 設置の柔軟性のための豊富なI/Oを提供
- Flashアップグレード可能なファームウェアを搭載
- スタンドアロンDCモータフィールド制御アプリケーションまたはPowerFlex DCデジタルドライブやPowerFlex DCスタンドアロンレギュレータ(SAR)との組み合わせで使用
- スタンドアロンモードでの使用:
- 固定I/Oを使用して固定基準でDCモータフィールドに電力を供給
- 電磁石およびその他の非モータ負荷を制御
- 既存のモータおよび外部パワーブリッジを使用してDCモータ制御を最新化することが可能
- モータ可逆が必要なDCレトロフィットアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| PowerFlex DCドライブ製品プロファイル | 20P-PP001_-EN-P |