Loading

統合制御プラットフォームとは、スマートソリューション

プロセス制御とパワー制御を1つのプラットフォームに統合することで、生産性、コスト削減、投資利益率を向上
デモをリクエスト
スマートモータ・コントロール・センタのモニタを使用している女性
産業用オートメーションおよび制御
    • 概要
    • 設計および構成ソフトウェア
    • 設計および構成ソフトウェア
    • マイクロ制御
    • マイクロ制御
  • 統合アーキテクチャ
    • 概要
    • 統合型産業用制御システム
    • 統合型産業用制御システム
    • 産業ロボットオートメーション
    • 産業ロボットオートメーション
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スマートデバイス
    • スマートデバイス
    • 腐食性ガス
    • 腐食性ガス
    • スマート可変周波数ドライブ技術
    • スマート可変周波数ドライブ技術

ついに。リアルタイムのプロセス、電力、およびモータ制御データが一元化

誰もが、問題は目に見えなければ解決できないことを知っています。統合型産業用制御システムを使用すると、リアルタイムのプロセス制御とパワー制御データを1つのプラットフォームで簡単に入手できます。また、リアルタイムの生産とエネルギーの洞察を1カ所で可視化することで、プラントの効率、生産性、収益性が向上します。

デバイス・オブジェクト・ライブラリ

PlantPAx DCS

スマートモータ制御

eハウス

工場のパイプおよび機械システム

生産性とコスト削減を加速します。

統合制御システムの支援内容:

  • 収益とアセットパフォーマンスの向上
  • エネルギーおよびメンテナンスコストの削減
  • オペレーティングシステムの簡略化
  • 設備投資および運用コストの削減

コネクテッドシステムで投資利益率を向上

従来、プラントは独立した制御システムを使用して設計され、プロセス制御の管理と配電およびモータ制御を分離していました。

しかし、この分離により複雑さ、リスク、コストが増大します。プラントエンジニアは、複数のシステム、システム間接続、およびインターフェイスを設計および保守する必要があります。さらに、運用の全体像を把握することは困難です。

当社にお任せください。当社の産業用制御システムは、設計を合理化し、設備投資および運用上の大幅な節約を実現する統合アーキテクチャを提供します。統合システムの支援内容:

  • ネットワーク接続されたモータ制御により、材料コスト、設計時間、複雑さを低減
  • プレミア統合で実現するスピーディな設置と立上げ
  • オペレータ、エンジニア、およびメンテナンスにシンプルなユーザエクスペリエンスを提供
  • オペレーティングシステムの可視性と応答時間を改善することで、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減
  • 予測分析を使用して生産性とエネルギー節約を促進
ビデオ
PlantPAxの差別化について説明するビデオシリーズ: プロセス + パワー

製造業務にパワーとプロセスを統合するのに苦労していませんか? ロックウェル・オートメーションの分散制御システムであるPlantPAxは、パワーとプロセスをシームレスに統合し、運用を簡素化してパフォーマンスを最大化します。

ウェビナーに参加する: 3つの新しいグリーンフィールドとプラント拡張のアイデア

統合アーキテクチャで生産性を向上させ、コストを削減し、プロジェクトリスクを軽減する方法をご覧ください。適切なテクノロジを導入することで、単一のプラットフォームでプロセスとパワー制御、予測分析、AIツール、機械学習(ML)、エネルギー管理を接続できます。こちらをクリックしてください!

統合制御システムにより、プロジェクトのリスク、コスト、市場投入までの時間を短縮

当社の統合プラットフォームは、グリーンフィールドプロジェクトと既存のプラント運用の両方を目的として設計されています。貴社をデータ活用のプロセスや電力に関する洞察と結びつけることで、生産性の向上など、さまざまなメリットをもたらします。1つのターンキー契約で、以下のサポートを提供します。

  • PlantPAx®分散制御システムを単一のイーサネット接続アーキテクチャで配電およびスマートモータ制御装置で提供
  • 配電とモータ制御を事前に構築されたeHousesにパッケージ化して設置を加速
  • 事前に構築されたフェイスプレートと設計済みおよびテスト済みのコードブロックにより、エンジニアリング時間とリスクを低減
  • エンジニアリングやハードウェアから人員配置、エネルギー、メンテナンスまで、立上げおよび運用コストを削減
  • グローバルな産業用オートメーションのリーダによる統合サポートを提供
パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
ブログ
ブログ
パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
統合された産業用制御システムにより、すべてが簡素化されます。プロセスおよびパワー制御プラットフォームを統合することで、実用的なリアルタイムのデータを提供し、ROIが高まります。
今すぐ読む

統合アーキテクチャが設計を合理化

市場投入への時間が短くなります。 複数のシステムを、プロセス制御、配電、およびモータ制御の視覚化を1つのHMIに統合する1つの構成済みプラットフォームに置き換えます。

システムを管理します。 使用するプラットフォームは1つだけ。ネットワーク、視覚化、アーカイブおよび報告書作成に使用できます。当社の管理型コンテンツライブラリは、統合の問題、旧式のテクノロジ、コンプライアンスリスクの防止に役立ちます。

プロセスと電力を年中無休24時間体制でモニタします。 データはダウンタイムの低減に役立ちます。実用的な診断情報と予知保全インジケータを使用して、プロセス、モータ制御、およびエネルギー使用をモニタおよびトラブルシューティングします。リアルタイムのデータには、あらゆる場所からネットワーク接続されたデバイスの状態が表示されます。エネルギー消費を把握および管理します。

当社のコネクテッドシステムは、プロセス、電力、およびモータ制御を1つのプラットフォームに統合しています。これにより、製造メーカは設計、テスト、設置を簡略化し、ハードウェア、ダウンタイム、メンテナンス、エネルギーコストを削減できます。
デバイス・オブジェクト・ライブラリ
デバイス・オブジェクト・ライブラリ
電子ブック
デバイス・オブジェクト・ライブラリ

無料の再利用可能なアドオン命令およびHMIフェイスプレート・コード・ライブラリにより、リスクと価値実現までの時間を短縮

今すぐダウンロード

拡張可能で直感的な産業用制御システムツール

システム設計者と製造メーカは、当社のコネクテッド戦略とツールから恩恵を受けています。

計画中、Integrated Architecture Builderは、制御システムのレイアウトと検証を支援し、価格を提供します。プログラミング時には、コントローラ命令と汎用HMIフェイスプレート・コード・ライブラリを使用して、リスクと価値実現までの時間を短縮できます。

  • 無料の管理型コンテンツライブラリとアップグレードにより、統合の問題を防止
  • モータ制御、ネットワーク、I/O、センサなどのインテリジェントなデバイスのポートフォリオから得られる統合された情報、診断、予測インジケータを活用
  • 標準化されたアーキテクチャとフェイスプレートで、実装、使用、保守、アップグレードが簡単
  • 立上げ時間、ダウンタイムを短縮し、知識ギャップを埋めます

1つのインフラで オペレーションシステムの完全な視認性

オペレータとエンジニアは、共通のフェイスプレートで1つのHMIを使用することでシチュエーションアウェアネスを向上させ、より迅速で効果的な意思決定を可能にします。

プロセスおよび運用担当者にとってわかりやすいオペレータワークステーション


電力設備技術者の作業時に同じプラント機器が1本のライン図で確認可能

モータ・コントロール・センタのラインアップデスクトップGifのIntelliCENTERソフトウェア表示
モニタ上の何かを女性エンジニアに指摘する男性エンジニア

情報を簡単に入手。

「数百台のモータ、制御ポイント、温度など、起こっていることすべてと起こるべきではないことすべてをデスクトップから確認できます。」 – エンジニアリング部長

プラットフォームの機能性を向上させるテクノロジ...

PlantPAx®分散制御システムは、プラントの重要なエリア間をシームレスに統合するために、共通のオートメーションプラットフォームを使用します。このシステムは、プロセス、ディスクリート、電力、情報、安全の各制御を、プラント全体を対象とした単一の基盤(インフラ)に接続します。次のことが可能です。

  • 拡張性の高いモジュール式アーキテクチャ
    データを重複させることなく簡単に統合 市場投入までの時間短縮 HMI、バッチ管理、データ収集などの拡張性の高いシステム機能は、生産とともに増大します。
  • オープンな情報対応型ネットワーク
    PlantPAx DCSは、オープンな通信規格をベースにしており、バックボーンとしてEtherNet/IPを活用します。企業全体にリアルタイムの情報が提供されます。
PlantPAx®分散制御システム(DCS)
PlantPAx分散制御システム(DCS)eBookカバー
電子ブック
PlantPAx®分散制御システム(DCS)

プロセス産業におけるプラントのライフサイクルをサポート

今すぐダウンロード

スマート・モータ・コントローラでプラントを強化

ロックウェル・オートメーションは、統合ファクトリオートメーションのためのソリューションを提供する北米の大手サプライヤです。組織全体の機器、データとプロセスを統合することが、スマートマニュファクチャリングへの道を開きます。

当社のスマートモータ制御装置は、プラントフロアで最も重要でデータ豊富な装置です。プロセス制御システムと同じ産業用ネットワークに接続することで、データを簡単に使用して運用、保守、エネルギー使用量を改善できます。電気制御およびモータ制御は、単にプロセス・オートメーション・システムを拡張したものです。

当社の低圧および高圧モータ制御製品は、厳格なNEMAおよびIEC規格に準拠しており、要求の厳しい産業アプリケーション向けに設計されています。デバイスはLogix制御システムにネイティブに統合されます。このプレミア統合は、設計、統合、および構成を1つの使いやすいソフトウェア環境に統合し、時間とコストを削減します。デバイスは以下の通りです。

  • PowerFlex®可変周波数ドライブ(VFD)
  • Allen-Bradley®のモータ制御装置
  • Logixプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
  • ネットワークセキュリティおよびインフラ

統合プラットフォームですべてを簡素化

分析機能付きデスクトップモニタ

独立した電気的なSCADAシステムを統合レポート型プラットフォームに置き換える

中央で重なり合う3つの円

変更されていないイーサネットが、すべてのデータをシームレスに接続および通信

クロック

プロセスおよびモータ制御装置のインテリジェンスにリアルタイムでアクセス

プレミア統合でシンプルに
プレミア統合
白書
プレミア統合でシンプルに

構成、プログラミング、構成、視覚化を合理化します。

今すぐダウンロード

生産性と稼働時間を向上させるMCCテクノロジ

産業用制御システムにIntelliCENTER®テクノロジが搭載されている場合、ほぼどこからでもモータ・コントロール・センタ(MCC)やスマートデバイスへのアクセス、モニタ、診断を年中無休24時間体制で行なうことができます。それだけではありません。以下のことにも役に立ちます。

生産性の向上。スタートアップ時間が短縮されます。モータ・コントロール・センタは、出荷前に構成および検証済みです。

  • PowerFlex®VFD、E300™電子過負荷リレー、および高度なポート設定のためのサービス接続、IPアドレス、サブネットマスク、およびカスタムパラメータ設定がプリセット済み
  • 定義済みのMCCデバイスの配線およびパラメータにより、PlantPAx分散制御システムとのプラグ&プレイ統合を実現
  • セキュアなEtherNet/IPネットワークプロトコルと600Vケーブルを使用して迅速な統合を実現

稼働時間の増加。 当社のモータ・コントロール・センタ内にあるAllen-Bradleyのデバイスは、LogixベースのPlantPAx®分散制御システムにシームレスに統合されます。

  • リアルタイム・システム・モニタや保守データへのアクセスが、装置の故障の特定、分析、リセット、およびリソースの安全な配備を支援
  • PowerFlex 755Tシリーズおよび6000T VFDで構成されるモータ・コントロール・センタは、ドライブコンポーネントの健全性をモニタする予知保全機能を提供
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ソフトウェアは、ポンプ、ファン、ブロワ(送風機)などの重要なプラント資産の継続的な状態ベースのモニタにより、機器の故障を予測
  • IntelliCENTERツールの管理コンテンツライブラリは、プロセスおよびパワー機器のデータを提供し、修理時間を短縮
  • CIP Security対応のPowerFlexドライブは、プラントのサイバーセキュリティの強化を支援

ビデオ
スマートデバイスとインテリジェントなパッケージ型パワーの統合

従来のハード配線方式では、スマートデバイス統合が複雑になることがあります。そこで、プロセス制御システムとパワー制御システムを1本のイーサネットケーブルで接続することをお奨めします。

構成済みのeHouseで設置と統合を迅速化

設計と設置を合理化するもう1つの方法は、モータ制御装置と配電システムを既製のeHouse構造で提供することです。

このコスト削減ソリューションは、構成済み、ネットワーク接続済み、およびテスト済みの機器を1つの内蔵型全天候型コンテナで施設に提供します。

コンポーネントには、低圧または高圧VFD、スイッチギアまたはモータ・コントロール・センタ(MCC)、HVACシステム、火災&ガスシステム、バッテリシステムなどがあります。また、製造メーカに関係なく、すべてのコンポーネントを統合できます。eHouseは、プロセスと電気システムを簡単に統合し、プラントの作業員が重要なサブステーション情報に簡単にアクセスできるようにします。

プラントの生産能力拡大を計画していますか?

工場を建設するよりも前に十分な時間的余裕をもって、当社および実績のあるパートナエコシステムにご相談ください。包括的なプロジェクト提案書を提出できます。

お問い合わせ
ヘルメットをかぶった男性エンジニアが白衣を着た別の男性と話している

プラント拡張プロジェクトとは? 業界のリーダからサポートを受ける

製造メーカは、統一されたシステムから無数のメリットを得ることができます。プロセス、電力、およびモータ制御を1つのプラットフォームに接続できます。さらに、リアルタイムの動作データ、予測分析、AIツール、エネルギー管理などを取得することで、プラントの効率性と収益性が向上します。

  • 当社の統合ソリューションにより、システム寿命全体にわたる総設置コストと総所有コストの両方を大幅に削減
  • ロックウェル・オートメーションのコンサルタントから必要なすべての段階でサポートを受けることができます。当社のチームは、産業用ソリューションの設計、立上げ、サポートにおいて数十年の経験を持っています。
  • 連携する当社のチームとPartnerNetworkを定期的に活用することで、プラント生産の複雑さを簡略化し、プロジェクトリスクを低減
  • 当社は設計、調達、および建設チーム、システムインテグレータとシームレスに連携

始める準備ができましたか? オートメーションの道のりでどのような支援を必要としているか、お知らせください。

お客様へのご提案

  • ビデオ
    インテリジェントなパッケージ型パワーとのインテグレーションの簡略化

    当社がIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)製品に含まれるインテリジェントなパッケージ型パワーソリューションを選択すると、フラストレーションと複雑さを回避できます。

  • 未来を切り開く: 採鉱事業における統合プロセスとパワーの重要な役割
    未来を切り開く: 採鉱事業における統合プロセスとパワーの重要な役割
    ブログ
    ブログ
    未来を切り開く: 採鉱事業における統合プロセスとパワーの重要な役割
    統合されたプロセスとパワー技術は、採掘作業に革命をもたらし、効率を高め、環境への影響を低減しています。
    今すぐ読む
  • パワーシステムを最新化し、生産性を向上
    パワーシステムを最新化し、生産性を向上
    ブログ
    ブログ
    パワーシステムを最新化し、生産性を向上
    石油&ガス生産者は、老朽化するシステムへの依存に苦痛を感じています。インテリジェントパッケージ型パワーを使用すると、パフォーマンスの向上のための情報が得られるたけでなく、リスクやコストも削減できます。
    今すぐ読む
  • ビデオ
    ロックウェル・オートメーションのインテリジェントなパッケージ型パワーソリューションをお選びください。

    当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。リアルタイムの生産データを取得

  • カオリン加工プラント向けオートメーションソリューション
    カオリン加工プラント向けオートメーションソリューション
    Case Study
    Case Study
    カオリン加工プラント向けオートメーションソリューション
    WA Kaolin社はロックウェル・オートメーションのPlantPAx DCSを導入し、生産能力を年間400,000トン以上増強。
    今すぐ読む
  • グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    Case Study
    Case Study
    グリーンベイ・パッケージング社は未来の工場を建設
    グリーンベイ・パッケージング社の新しい製紙工場では、デジタル技術を駆使しながら、生産量の増加、システムアップタイムの改善、サステナビリティの目標達成に取り組んでいます。
    今すぐ読む
  • 統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    Case Study
    Case Study
    統合されたプロセス制御により、オペレーションが明瞭に
    インランド・エンパイア・ユーティリティ・エージェンシーはSCADAエンタープライズシステムをPlantPAx分散制御システムに置き換え、オペレータの複雑さを軽減
    今すぐ読む
  • データの質の向上とコネクテッドプロセスによるビジネスの改革
    PlantPAXを使った作業中に、工場の作業現場でタブレットを使用するヘルメットを被った2人の男性
    カタログ
    データの質の向上とコネクテッドプロセスによるビジネスの改革

    プロセス制御とパワー制御を1つのプラットフォームに統合することで、市場投入までの時間を短縮し、稼働時間、省エネルギー性、生産性を向上させることができます。

    こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 産業用オートメーション制御
  4. Chevron LeftChevron Left 生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察