CompactLogix™ 5480コントローラーは、Logix制御エンジンと並行してWindows 10 IoT Enterpriseが動作するリアルタイムコントローラーです。当社のCompactLogix 5480は、ControlLogix® 5580およびCompactLogix 5380コントローラーに展開されているのと同じ再設計された制御エンジンを使用しています。このLogixコントローラーシリーズは、分析、データ収集、予測計算などの組み込みWindowsアプリケーションをサポートします。機械レベルでデータを収集し意思決定を行う機能は、Connected Enterpriseをサポートし、エンドユーザーとOEMの両方に利益をもたらします。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- Windows 10 IoT Enterpriseのインスタンスを実行するLogixベースのリアルタイムコントローラを提供
- Studio 5000 Logix Designer®バージョン32でサポート
- 高性能制御およびデータスループットを必要とする中規模~大規模アプリケーションに最適
- 高速I/O、モーションコントロール、およびデバイス・レベル・リング/リニアトポロジーを実現
- 高速通信、I/O、およびモーションコントロールを可能にする3つのGbEイーサネット/IPポートを搭載(2つは設定可能で、デュアルIPアドレスまたはデバイス・レベル・リングをサポート)
- 専用商用OSネットワークインターフェイスとして1つのGbEイーサネットポートを搭載
- 最大31個のローカルBulletin 5069 Compact I/O™モジュールをサポート
- デジタル署名されたコントローラファームウェア、コントローラベースの変更検出、ルーチンおよびAdd-On命令へのロールベースアクセス制御のログを含む強化されたセキュリティ機能を提供
- リアルタイムLogix制御と緊密に統合されたWindows 10ベースの既製および/またはカスタムアプリケーションの展開をユーザーに許可
- 高精細産業用モニター接続用の統合DisplayPortを搭載
- OS周辺機器および拡張データストレージ機能用の2つのUSB 3.0ポートを搭載
製品比較
CompactLogix 5480 |
Logix |
ノード |
I/O |
モーション |
| 5069-L430ERMW | 3MB | 60 | 31 | 16 |
| 5069-L450ERMW | 5MB | 120 | 31 | 24 |
| 5069-L4100ERMW | 10MB | 180 | 31 | 32 |
| 5069-L4200ERMW (旧5069-L46ERMW) |
20MB | 250+ | 31 | 150 |
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| CompactLogixおよびCompact GuardLogixシステム選定ガイド | 1769-SG003_-EN-P |
| CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、およびCompactLogix 5480コントローラ仕様 | 5069-TD002_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| CompactLogix 5480コントローラの設置 | 5069-IN019_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| CompactLogix 5480 コントローラユーザーマニュアル | 5069-UM002_-EN-P |
| Logix 5000コントローラ設計考慮事項リファレンスマニュアル | 1756-RM094_-EN-P |
| Logix 5000コントローラ命令実行時間推定値リファレンスマニュアル | LOGIX-RM002_-EN-P |
| Logix 5000コントローラ一般命令 | 1756-RM003_-EN-P |
| Logix 5000 高度プロセス制御およびドライブ、フェーズおよびシーケンス命令 | 1756-RM006_-EN-P |
| Program Guides | 文書 |
|---|---|
| Logix 5000コントローラ共通手順プログラミングマニュアル | 1756-PM001_-EN-E |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| CompactLogix 5480コントローラ製品プロファイル | 5069-PP002_-EN-P |