- 12点コントローラ
- 8Aの出力が装備されており、外部リレーは不要
- USBプログラミングポートを使用してプログラムをダウンロードすることが可能(アダプタが必要)
- オプションの1.5インチローカル液晶ディスプレイを使用して、アプリケーションデータの監視および修正が可能
- スマート・リレー・ファンクション・ブロックの構成および処理が可能(液晶ディスプレイが必要)
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
代表的なアプリケーション:
Bulletin 2080 Micro810®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、設置面積が非常に小さく、高電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能します。また、マイクロPLCのプログラミング機能も搭載しています。これらのコントローラは、最大12点のI/Oに対応可能で、4つのスマートリレー用高電流リレー出力(8A)を備えています。
代表的なアプリケーション:
- ライティング制御
- 冷暖房
- コンプレッサ制御
- エレベータ制御
ツール & リソース
ソフトウェア
認証
- c-UL-us CL1DIV2
- CE
- C-Tick
- KC
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。
Applications
Learn more about the typical applications for Micro810 controllers.
Intermittent Vertical Form, Fill, and Seal Machine
Material Handling
Shearing Machine with Flying Cut
Shrink Sleeving Machine
Solar Panel Positioning
Stamping Press Machine
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| Micro800コントローラシリーズの電子ブック | 2080-BR001_-JA-P |