Loading

MicroLogix 1400コントローラ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLCシステムは、より多いI/O数、より高速なハイスピードカウンタ、パルストレイン出力、強化されたネットワーク機能、LCDパネルのバックライトを特長としています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1766 MicroLogix™ 1400プログラマブルロジックコントローラシステムは、MicroLogix 1100の重要な機能であるEtherNet/IP™、オンライン編集、組み込みLCDパネルをベースに構築されています。これらのコントローラは、より多いI/O数、より高速な高速カウンタ、パルストレイン出力、強化されたネットワーク機能、LCDパネルのバックライトを特長としています。組み込みアナログI/Oポイントを持たないコントローラは32のデジタルI/Oポイントを提供し、アナログ版は32のデジタルI/Oポイントと6のアナログI/Oポイントを提供します。すべてのバージョンは最大7つの1762拡張I/Oモジュールで拡張できます。

  • イーサネットポートはWebサーバ機能、電子メール機能、およびプロトコルサポートを提供 DNP3プロトコルサポート
  • バックライト付き組み込み型LCDでコントローラおよびI/Oステータスを表示可能
  • 組み込み型LCDはメッセージ、ビット/整数モニタおよび操作のためのシンプルなインターフェイスを提供
  • 最大7つの1762 MicroLogix拡張I/Oモジュール(256デジタルI/O付き)のサポートによりアプリケーション機能を拡張
  • 最大6つの組み込み型100kHz高速カウンタ(DC入力付きコントローラのみ)
  • DF1、DH-485、Modbus RTU、DNP3、およびASCIIプロトコルサポート付き2つのシリアルポート
  • ユーザプログラムメモリに10KBワード、ユーザデータメモリに10KBワード
  • データロギング用に最大128KB、レシピ用に64KB
  • RSLogix 500®ソフトウェアでプログラム

代表的な用途には以下があります:

  • マテリアルハンドリング
  • 包装用途
  • 一般産業機械
  • 印刷
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • 上下水道/SCADA
  • クラッチ/ブレーキ制御
  • 位置制御 - ピック・アンド・プレース/コンベヤ

RSLogix 500
RSLogix 500ソフトウェアロゴ
ソフトウェア
RSLogix 500

RSLogix 500ソフトウェアでMicroLogixコントローラをプログラムすることで、プロジェクト開発時間を短縮し、生産性を向上させます。

開始
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)
ラップトップでの製品互換性とダウンロードランディングページ
サポート
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始
BESTECH、地下鉱山向け新型ベンチレーション・オン・デマンドシステムを提供
BESTECHが地下鉱山向けの新しいオンデマンド換気システムを提供し、大幅なエネルギーコスト削減を実現
ケーススタディ
BESTECH、地下鉱山向け新型ベンチレーション・オン・デマンドシステムを提供

当社のIntegrated Architecture®ソリューションは、1つのEtherNet/IP™ネットワーク上でマルチディシプリン機能を提供し、鉱山全体にわたって制御、可視化、意思決定支援の統合を支援します。

詳細はこちら
ソーラーパネルシステムメーカーがマイクロPLCを使用
Main Image
ケーススタディ
ソーラーパネルシステムメーカーがマイクロPLCを使用

当社のMicroLogix™ 1400コントローラーは、 National Renewable Energy Labs(NREL)のデータで事前プログラムされたソフトウェアを使用しており、いつでもどこでも太陽の正確な位置情報を自動的に提供します。

詳細はこちら
水廃水処理
水廃水処理
水廃水処理
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
MicroLogixプログラマブルコントローラ選択ガイド 1761-SG001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
MicroLogix 1400設置 1766-IN001_-EN-P
MicroLogix 1400メモリモジュール取り付け 1766-IN010_-MU-P
User Manuals 文書
MicroLogix 1400 プログラマブルコントローラユーザーマニュアル 1766-UM001_-EN-P
MicroLogix 1400組み込みWebサーバーユーザーマニュアル 1766-UM002_-EN-P
MicroLogix 1400プログラマブルコントローラリファレンスマニュアル 1766-RM001_-EN-P
MicroLogixコントローラからMicro800コントローラへの移行ガイド 2080-RM002_-EN-E
Product Profiles 文書
MicroLogix 1400製品プロファイル 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
MicroLogixファミリーブローシャー 1761-BR006_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Class I Division 2 危険場所

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left MicroLogix 1400コントローラ