Loading
1756 L9コントローラ
新製品

ControlLogix 5590コントローラ

数十年にわたるイノベーションの上に構築されたAllen-Bradley® ControlLogix® 5590コントローラは、安全性、増設メモリ、高速スキャン時間、先進的な通信を提供します。
販売代理店にお問い合わせ
営業所を探す
サポートを受ける
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(7)
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
ControlLogix 5590コントローラの特長および利点について詳しく知るには、この動画をご覧ください

Allen-Bradleyロゴ

ControlLogix 5590コントローラのご紹介

Allen‑Bradleyの最新イノベーションは、現代の製造業の複雑さを簡素化するために設計されています。ControlLogix 5590コントローラでは、機能安全が組み込み型であり、組織がすべての制御分野にわたって安全を統一することを可能にします。これにより、運用の信頼性を向上させ、コンプライアンスを加速することができます。

1つのコントローラで、運用のあらゆる部分において安全性を強化し、パフォーマンスを向上させることができるとしたらどうでしょうか?

増設ユーザメモリとより高速なスキャン時間で設計されたControlLogix 5590コントローラは、要求の厳しいマルチディシプリンアプリケーションに対して高性能を提供します。先進的に設計された制御システムの一部として、高度な通信とセキュアなデータフローをサポートし、運用全体でより多くのデバイスを接続することを支援します。


ControlLogix 5590コントローラについてより詳しい情報をお探しですか?

このeBookは、ControlLogix 5590コントローラが自動化ニーズに対して高速パフォーマンス、柔軟な接続(性)、簡素化されたシステム統合をどのように提供するかを理解するのに役立つよう設計されています。新しいプロジェクトを計画している場合でも、既存のシステムを最新化する場合でも、このガイドは始めるのに最適な場所です。

ControlLogix® 5590コントローラのご紹介
ControlLogix 5590コントローラーeBookの表紙画像。
電子書籍
ControlLogix® 5590コントローラのご紹介

ControlLogix 5590コントローラで、拡張性があり、セキュアかつ高性能な制御を実現します。

今すぐダウンロード

ControlLogix 5590 コントローラ
1756-L98OTPSXTとラベル付けされた産業用オートメーションモジュールで、デュアルイーサネットポート、複数のステータスインジケータ、および「XT」ブランディングが施されたフロントパネルを備えています。このモジュールは、ぼやけた緑と白の背景を持つ明るい屋内環境で撮影されています。
製品プロファイル
ControlLogix 5590 コントローラ

ControlLogix 5590プログラマブル・ロジック・コントローラは、複雑な製造上の課題を簡素化するために設計されています。組み込みの機能安全、増設メモリ、高速スキャン時間により、このコントローラは多分野アプリケーションに高性能を提供します。最高レベルのシステム統合を目的として設計されており、最新の通信と運用全体にわたるセキュアなデータフローをサポートします。

今すぐダウンロード

ControlLogix 5590コントローラー:Allen-Bradley ControlLogixコントローラーファミリーの新たなパワーハウス

この最新のプログラマブルコントローラは、単にパワフルなだけではありません。性能を発揮するように構築されています。ControlLogix 5590コントローラーは、拡張されたユーザメモリとより高速なスキャン時間を特長とし、要求の厳しいマルチディシプリンアプリケーションに最適です。

複数のコントローラを統合する場合でも、モーションコントロール、機能安全、EtherNet/IP™接続性の拡張をお考えの場合でも、ControlLogix 5590コントローラーは、お客様の業務を最新化するために必要なスループットと応答性を提供します。

これは、お客様の業務をより高速かつ接続されたものにし、業務レベルの向上を支援するために設計された先進的なコントローラです。

ControlLogix 5590コントローラの要点:
パフォーマンス、セキュリティ、より高度なインサイト

人々のグループのアイコン

パフォーマンスを最適化

組み込み(型)のスピード、安全性、拡張性

高性能、 多分野制御 企業全体にわたって

シールドロックアイコン

安全・セキュリティ基準の最前線を行く

グローバルな 安全・セキュリティ 基準を満たすよう設計

ゼロトラストモデル 原則に準拠

既存システムを中断することなく新機能をサポート

ロケットアイコン

運用イノベーションを加速する

柔軟な設計により、今日および将来にわたってセキュアな自動化をサポート

OPC UAなどの最新の通信をサポートし、より接続(性)の高いシステムの推進を支援

ControlLogix 5590コントローラ:クイックグランス

ControlLogix 5590 コントローラ を際立たせる特長および利点、性能について、迅速かつ的確に把握できる概要をご覧ください 

  ネットワークサポート I/Oサポート 安全性 セキュリティ プロセス 高可用性
コントローラカタログ 説明 イーサネット 組み込み(型)のイーサネットポートの使用* ControlNet/
DeviceNet/
DHRIO
OPC UA*** 既存I/O** Logix SIS シンプレックス安全 CIP Security 62443-4-2準拠 組み込み(型)のプロセスオブジェクト Sequence Manager™ソフトウェア デフォルトプロセスタスキングモデル 冗長化構成を サポート
1756-L9xxTS 標準/安全コントローラ 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTSXT 標準/安全過酷環境 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTPSXT 安全機能付きプロセスコントローラ(過酷環境保護付き) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 すべての構成でサポート

🟡 標準構成でサポート(冗長構成ではサポートされません)

🔴 サポートされていません

* 組み込み(型)のイーサネットポートは、冗長またはLogix SIS構成の場合にのみクロスロードデータに使用できます

** ControlLogix 5590コントローラは、ControlLogix 5580コントローラと同じI/Oをサポートします

*** 冗長構成ではサポートされていません


ControlLogix 5590コントローラの特長および利点

高性能な処理およびキャパシティ

最大80MBのメモリ
速度や信頼性を損なうことなく、より大規模で複雑なアプリケーションを実行

最大512の実軸および仮想モーション軸をサポート
ロボティクス、パッケージング、高速システム全体でモーションコントロールを拡張

コントローラあたり600以上のイーサネットノードを処理
プラント全体でより多くのデバイスを接続し、データフローを合理化

デュアルEtherNet/IP™ポートがリニアおよびDLRトポロジーをサポート
追加のネットワークモジュールの必要性を最小限に抑え、システム設計を簡素化

複雑なモーション、冗長システム、大規模アプリケーションに最適
高可用性とパフォーマンス重視環境の要求を満たす

統合安全およびセキュリティ

すべてのコントローラ種類にSIL 2/PLd安全機能を組み込み
安全コンプライアンスを簡素化し、ハードウェアの複雑さを軽減

安全パートナとのSIL 3/PLe対応
より厳格なアプリケーション向けに安全機能を拡張

CIP Securityとセキュアブートを備えたIEC 62443-4-2準拠
グローバル標準に準拠した組み込みサイバーセキュリティで運用を保護

単一プラットフォームでの統合安全およびプロセス制御
エンジニアリング時間を短縮し、システムアーキテクチャを合理化

現代の産業用オートメーション用途に最適化

プロセス制御・バッチ制御
統合された機能安全および冗長性が拡張可能なPlantPAx®システムをサポート

ディスクリート制御・モーションコントロール
ロボティクスおよび包装ライン向けの高軸数・高速実行

ハイブリッドおよび安全重要システム
基本プロセス制御システム(BPCS)と安全計装システム(SIS)を1つのコントローラで統合

最新化・移行
ControlLogix® 5570/5580コントローラからの後方互換性による容易な移行

シンプル化され、最新化され、これからのために構築

Studio 5000 Logix Designer® バージョン38またはFactoryTalk® Design Studio™*を使用した効率的な設計
最新のツールと協調的なワークフローで開発を加速する

FactoryTalk® Logix Echoで展開を加速する
展開前にアプリケーションをシミュレーションおよび検証してリスクを軽減

強化されたハードウェア体験と組み込みのトラブルシューティングサポート
直感的な診断およびサポートツールでダウンタイムを最小化

OPC UAおよびその他の最新プロトコルをサポート
サードパーティシステムおよびプラットフォームとのシームレスな相互運用性を実現

* FactoryTalk Design Studioは、2025年11月のバージョン2.03リリース時にControlLogix 5590 StandardおよびXT(耐食性)コントローラをサポートします。P(プロセス)種類のサポートは、FactoryTalk Design Studioの将来のリリースで提供される予定です。

構成と種類

Standard、XT(耐食性)、P(プロセス)種類で利用可能
お客様の環境およびアプリケーションのニーズに適したモデルをお選びください

メモリオプション−2MB~80MB
システム要件に合わせてパフォーマンスを拡張

すべての種類で機能安全、冗長性、セキュア通信をサポート
制御アーキテクチャ全体で一貫性と信頼性を維持

ご注文の準備はできていますか?

ハードウェアおよびソフトウェアのソリューション
ChatChat
ハードウェアおよびソフトウェアのソリューション

専門家とつながり、ご要件についてご相談ください

ControlLogix 5590コントローラ専門家に相談する
ドキュメント
Product Profiles 文書
ControlLogix 5590 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)製品プロファイル 1756-PP030_-EN-P
ControlLogix® 5590コントローラのご紹介 1756-SP002_-EN-P
ControlLogixコントローラーパンフレット 1756-PP001_-EN-P
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • CE Marked
  • CIP Security
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP™
  • FM
  • KC
  • モロッコ
  • RCM
  • TÜV Certified
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590コントローラ