Loading
CompactLogix 5390 コントローラーのヒーローイメージ
新製品

CompactLogix 5390コントローラ

CompactLogix® 5390コントローラーは、複雑なアプリケーション向けに高いパフォーマンスを提供し、コスト効率の高い最新アーキテクチャで、より高度なオートメーション分野の運用を可能にします。
販売代理店に問い合わせる
事業所を検索
サポートの入手
  1. 製品
  2. 概要
  3. 資料
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(15)
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
Allen-Bradleyのロゴ

最新のデータ対応型マシン向けの高性能制御

私のチームはどれくらいの速さでこのシステムを設計、導入、サポートできますか? パフォーマンスを維持しながらキャビネットのサイズを小さくするにはどうすればよいですか? 過剰設計を避け、幅広い種類のマシンに対して、ひとつの制御システムに標準化するにはどうすればよいですか? 制御性能に影響を与えずに機械データへの安全なアクセスを提供するにはどうすればよいですか?

これらは、パフォーマンスが最優先される一方で、安全性やセキュリティ基準が進化し続けるさまざまな業界において、メーカーや機械製造者が制御プラットフォームの設計や導入時に答えなければならない難しい課題です。CompactLogix® 5390コントローラーは、コンパクトでセキュアなアーキテクチャで高いパフォーマンスを提供することにより、このプロセスをシンプルにします。ローカルのPointMax™ I/Oと簡素化されたシステム構造により、この制御プラットフォームはデータ集約型のワークロードに対応しつつ、機械設計と設置を効率化することにより、よりスマートで安全、かつ柔軟なオートメーションシステムの構築を可能にします。


あなたのマシンに合わせて拡張できる制御

多種多様な産業アプリケーションにおいて、パフォーマンス、拡張性、柔軟性のバランスが取れた制御および情報プラットフォームが必要な場合は、CompactLogix 5390 コントローラが最適です。高速なスキャン時間を実現する高性能な処理能力、拡張可能なメモリおよびI/O容量、統合されたモーションおよび安全性機能、高密度I/Oや大規模なタグデータベースへの対応機能を備えたこのコントローラは、進化し続ける機械設計を支えるために必要な柔軟性とパワーを提供します。

複雑なアプリケーション向けの高性能
飲料工場でコンベアベルトの上を流れるペットボトル入りの水。画像は動きが感じられ、青いフィルタがかかっています。
プロファイル
複雑なアプリケーション向けの高性能

製造メーカやOEMにとって、CompactLogix® 5390コントローラは、高性能、省スペースのデータ駆動型マシン向けにアーキテクチャを再構築するための強力な新プラットフォームとなります。 

今すぐダウンロード

PointMax I/Oモジュール
PointMax I/Oモジュール
PointMax I/Oモジュール
市場をリードする性能と高い柔軟性を提供する、統合された拡張性の高いI/Oポートフォリオにより、最新の製造ニーズへ容易に適応できます。

接続された制御基盤

CompactLogix 5390 コントローラーは、デバイスレベルの制御からエンタープライズ接続まで、一貫したオートメーションインフラをサポートするより広範なエコシステムの一部です。Logixを標準化することで、一貫したソフトウェアツールセットを使用して、開発を簡素化し、パフォーマンスを最適化し、モジュール式で将来に対応したシステムを実現できます。

ローカルおよびリモートI/Oの両方をサポートするPointMax I/Oとの統合により、スペースに制約のある小型機械から追加サポートが必要な大規模システムまで、統一されたアーキテクチャを柔軟に設計することが可能になります。

現代のマシンのためのスケーラブルな基盤

複雑なアプリケーション向けのパフォーマンス

CompactLogix 5390 コントローラーは、統合されたモーション制御、安全機能、サイバーセキュリティ、さらに高度な通信機能を備え、要求の厳しいアプリケーションにも対応します。最大128軸のモーション軸と4000のOPC UAノードに対応しており、高速かつデータ集約型の運用にも対応できるよう設計されています。

グローバルなサイバーセキュリティ要件を満たしています

CompactLogix 5390 コントローラは、IEC 62443-4-2、サイバーレジリエンシー法(CRA)への準拠、およびCIP SecurityやSyslogなどの内臓技術により、グローバルなセキュリティ基準への対応を支援します。これらの機能は、より安全な接続を可能にしながら、システムを保護するのに役立ちます。

データ駆動型意思決定

OPC UAおよびデュアルIP、DLR、スター型およびバス型トポロジーを含む高速ネットワーク対応により、CompactLogix 5390コントローラーは運用全体で明確なデータアクセスを可能にし、より的確な生産判断に必要な可視性を提供します。

モジュール設計

最大32個のPointMax™ I/Oモジュールに対応するモジュラーアーキテクチャにより、柔軟なシステム拡張と機械ファミリー間での一貫した設計が可能です。統合と設定の簡素化により、スケーラブルな制御プラットフォームを維持しつつ、エンジニアリング作業がさらに削減されます。

建築の単純化

SKUの削減、調達の簡素化、より効率的な設計アプローチの実現により、CompactLogix 5390コントローラーは運用およびエンジニアリングの複雑さを軽減し、設計コストの削減につながります。

より持続可能な運営

持続可能性を考慮して設計されたCompactLogix 5390コントローラーは、リサイクル素材を取り入れ、消費電力を削減し、より低いカーボンフットプリントを実現します。それらはまた、機械のライフサイクル全体にわたって、より賢明なリソース活用を可能にします。

制御アーキテクチャを完成させてください

PointMax I/Oモジュール
PointMax I/Oモジュール
PointMax I/Oモジュール
市場をリードする性能と高い柔軟性を提供する、統合された拡張性の高いI/Oポートフォリオにより、最新の製造ニーズへ容易に適応できます。
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
FactoryTalk Design Studio PLCプログラミングソフトウェア
クラウドベースのPLCプログラミングソフトウェアは、エンジニアが構築コストおよび保守コストを抑えたより安全なシステムの設計を実現します。プロジェクトの立ち上げの迅速化。
OptixEdge Advancedエッジゲートウェイ
OptixEdge Advancedエッジゲートウェイ
OptixEdge Advancedエッジゲートウェイ
OptixEdge Standardは、FactoryTalk Optix、リモートアクセス、Dockerコンテナをサポートします。プリインストールされたOptixアプリは、データを収集してクラウドに送信できます。
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。

その他のおすすめ情報

Loading
Loading
Loading
Loading
資料
技術仕様 文書
CompactLogix 5390 コントローラの選択と仕様 5034-TD900_-EN-P
Product Profiles 文書
CompactLogix 5390コントローラのプロダクトプロファイル 5390-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-EN-P
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • CEマーク取得
  • cULusリスト登録済み
  • Ex
  • IECEx
  • KC
  • モロッコ
  • RCM
  • UKCAマーク取得済

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5390コントローラ