Loading
OptixEdge
新製品

OptixEdge
アドバンストエッジゲートウェイ

OptixEdge Standardは、FactoryTalk Optix、リモートアクセス、Dockerコンテナをサポートします。プリインストールされたOptixアプリは、データを収集してクラウドに送信できます。
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
オートメーションシステムを再設計することなく、FactoryTalk® Optix™およびFactoryTalk® Remote Access™の利点を享受できます。OptixEdge Advanced Edge Gatewayは、MQTTを使用して制御システムからクラウド・インフラストラクチャへの接続を構成するためのプリロードされたウィザードを搭載しており、エッジでデータを収集、処理、可視化する独自のアプリケーションを開発するオプションも提供しています。 このコンパクトなブックマウントデバイスを制御システムに追加することで、ユーザーは専用プロトコルドライバーを使用して、ほぼすべてのオートメーションネットワークへの安全な接続(性)を構成できます。 

Allen-Bradleyロゴ

様々なソースからの 合理化されたデータ収集

  • LANポートを介してプラントフロアのネットワークに接続し、異種システムからデータを収集
  • 最も一般的なオートメーションシステムのプロトコルとシームレスにインターフェース
  • コンパニオン仕様を含む完全なOPC UAを使用して上位システムとデータ交換
  • 1756-EECモジュールが使用できないシナリオを含む、新規(グリーンフィールド)および既存(ブラウンフィールド)の両方の設置に最適
  • エンジニアリング工数を削減し、異なる用途にわたってソリューションを正規化する

組み込み FactoryTalk Optixウィザードによる クラウド対応データフロー

任意のブラウザからアクセス可能なWebベースのウィザードを使用して、データフローを迅速に構成することができます。制御機器から直接リアルタイムのデータを収集し、追加のソフトウェアを必要とせずに、MQTTを通じてダッシュボードや分析プラットフォームに統合できます。

柔軟性と拡張性 Dockerコンテナサポート

  • 独立したDockerコンテナに独自のカスタムアプリケーションをデプロイし、必要不可欠なもののみを実行
  • 攻撃対象領域を最小化するため、安全で閉じたLinuxベースのOS内で動作
  • 必要に応じて適応または拡張する柔軟性を維持しながら、リソース効率を最大化
  • プロジェクトやプラントフロア要件に合わせて進化できる、モジュール式の保守可能なソリューションを実現

セキュアなリモートアクセスによる 動作効率の向上

  • FactoryTalk® Remote Access™とRockwell Automationのクラウド・インフラストラクチャを使用してセキュアなVPN接続を確立
  • WANポート経由でOptixEdgeおよび接続されたデバイスのリモート試運転、プログラミング、トラブルシューティングする、またはファームウェア更新を実行
  • 必要でない場合はDC入力を使用してWANポートを物理的にロックし、外部アクセスを無効化
  • DCパイロットデバイスまたはタワーライトを接続して、明確な視覚的インジケータでアクティブなリモート接続をモニタ

製造業におけるエッジバリュードライバー

虫眼鏡アイコン付きのドキュメント

モニタと制御

プラントフロアでの即座のデータ処理と意思決定を可能にし、安全モニタやリアルタイムの品質管理などのアプリケーションにとって重要です

グローブ予知保全

予知保全

機械や設備からのデータをローカルで分析することで、メンテナンスが必要な時期を迅速に予測でき、ダウンタイムの削減につながります

ギア付きの矢印

強化されたオートメーション

より高速なデータ処理と機械間の通信を可能にすることで、高度なオートメーションをサポートします

データ変換

データフィルタリングとコンテキスト化

クラウドに送信する前に生データ 未加工データをフィルタリングし、コンテキスト化する機能を提供し、送信されるデータ量を削減します。さらに、クラウドへの送信データを減らすことで、コスト削減も実現できます

エンタープライズセキュリティロック

セキュリティとコンプライアンスの向上

データをローカルで処理することで、機密情報を保護し、特定の業界の規制への準拠と法令遵守を確保します

技術仕様

HMIランタイム FactoryTalk® Optix™
XSサイズ(5トークン)
FactoryTalk® Optix™
Sサイズ(8トークン)
HMIソフトウェア 産業用IoTアプリケーションを簡単に作成するWebウィザード
リモートアシスタンスSW FactoryTalk® Remote Access™ Pro
その他のソフトウェア サードパーティ Dockerコンテナサポート
ネットワーキング NAT、NAT1:1、ルーティング、インターネット共有 *
保護等級IP IP等級 IP20
NEMA等級 UL Type 1(屋内のみ)
ケース 設置 DINレール/ブック取付け
材質 アルミニウム
プロセッサ、RAM、大容量ストレージ i.MX 8M Plus CPU、4GB RAM、pSLCモードeMMC  
顧客のアプリケーションとコンテナ用に約12GB
ストレージ拡張 オンボードに外部アクセス可能な1x MicroSDスロット(プッシュプッシュ)
インターフェース LAN 2x ギガビットイーサネット(RJ45)
USB 1x USB 3.0(Type-A/ホスト)
シリアル 1x RS232/422/485(DB9M)絶縁
デジタル入出力 IN:FTRAネットワーク接続有効化、デバイス再起動 
OUT:FTRAネットワーク接続ステータス、リモート接続ステータス
動作温度 0~+50°C
認証 REACH、有害物使用制限、WEEE、 CEマーク、cULusリスト、KC、UKCAマーク、RCM、MOROCCO、ODVA

*リリース後にファームウェア更新で利用可能

関連製品について学ぶ

FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションでは、マシンを管理するために移動する必要はありません。どこからでも最高のサポートを提供できる最速の方法を見つけましょう。
詳細はこちら
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。
詳細はこちら
エンベデッドエッジコンピュートモジュール
エンベデッドエッジコンピュートモジュール
ソフトウェア
ソフトウェア
エンベデッドエッジコンピュートモジュール
スケーラブルで安全かつ応答性の高いオートメーションシステムをサポートするために、制御とデータ分析を統合した組み込みエッジ演算機能を探求する。
詳細はこちら
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router
ハードウェア
ハードウェア
Stratix 4300 Remote Access Router
当社のStratix® 4300 Remote Access Routerは、リモートシステムやアプリケーションへの接続性を実現します。
詳細はこちら
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • 有害物使用制限
  • WEEE
  • CE (EMC)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • モロッコ
  • ODVA

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマンマシンインターフェース
  5. Chevron LeftChevron Left OptixEdge Advancedエッジゲートウェイ