Loading

Kinetix MPF 食品用サーボモータ
Allen-Bradley

食品および飲料用途向けに特別に設計された機能と高効率・高トルクモータ性能を組み合わせることで、オペレーションを向上させましょう。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) モータは、高効率・高トルク性能と、食品・飲料アプリケーションの独特なニーズを満たすために特別に設計された機能を組み合わせています。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) モータは、高効率・高トルク性能と、食品・飲料アプリケーションの独特なニーズを満たすために特別に設計された機能を組み合わせています。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) モータは、高効率・高トルク性能と、食品・飲料アプリケーションの独特なニーズを満たすために特別に設計された機能を組み合わせています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® MPF食品用サーボモータは、高効率と高トルク性能を、お客様の食品および飲料アプリケーションの独特なニーズに対応するよう設計された機能と組み合わせています。 これらのコンパクトで低慣性のサーボモータは、セグメント化された固定子技術を基盤として構築されており、お客様の業務を前進させる高性能を提供します。これらのモータは、食品包装、定量充填、成形・充填・シール工程など、幅広いアプリケーションで優れた性能を発揮します。


Kinetix MPF食品用サーボモータは、Kinetix MPL低慣性サーボモータ の性能を拡張し、食品包装および飲料包装やハンドリングアプリケーション専用に設計された機能を追加しています。これらのサーボモータは、改良されたシール技術と非腐食性の食品用ファスナーおよびコーティングを組み込むことで、食品環境の独特な要件を満たしています。

  • ステンレス鋼ファスナーとシャフト
  • シャフトシールに食品用グリース
  • 長寿命シャフトシールとシャフトのための硬化シャフト摩耗スリーブ
  • 耐久性のある2部構成食品用エポキシコーティング
  • IP66およびIP67定格コネクタは工具を使用せずに回転可能
  • スムーズな動作のための高解像度フィードバック、アブソリュートフィードバックオプション付き
  • 湿気保護と熱効率向上のためのカプセル化された巻線
  • 一体型24Vブレーキオプション

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラーと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラーのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix モーションソリューション選択ガイド KNX-SG001_-EN-P
Kinetix回転運動仕様 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
MP-Series食品グレードサーボモータ 100~165mmフレームサイズ設置 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣性サーボモータ 100~165mmフレームサイズ取付け MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣性ブラシレスサーボモータ(フレームサイズ75mm以下)の取り付け MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣性サーボモータ215mm以上のフレームサイズ設置 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣性サーボモータ 115~215mmフレームサイズ取付け MPM-IN001_-EN-P
MP-Seriesステンレス鋼サーボモータ 100~165mmフレームサイズの取り付け MP-IN005_-EN-P
シャフトシールキット取り付け 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源およびフィードバックケーブルの取り付け 2090-IN050_-EN-P
正圧エアプレッシャーキット取り付け 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 文書
Kinetix 300およびKinetix 350ドライブシステム設計ガイド KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000ドライブシステム設計ガイド KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100ドライブシステム設計ガイド KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300ドライブシステム設計ガイド KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500ドライブシステム設計ガイド KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700ドライブシステム設計ガイド KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000およびKinetix 6200/6500ドライブシステム設計ガイド KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000ドライブシステム設計ガイド GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 文書
垂直荷重およびホールディングブレーキ管理アプリケーションテクニック MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性
  • C-Tick
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF 食品用サーボモータ