当社のKinetix® VP-Seriesサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブとの動作に最適化されています。Kinetix VPC連続定格サーボモータは、連続的な定格電力とトルクを提供します。当社のKinetix VPL低イナーシャサーボモータおよびKinetix VPF食品用サーボモータは、高い動的性能を実現します。Kinetix VPH衛生仕様モータは、衛生的な洗浄用途に同じモータの利点を提供し、ポートフォリオを完成させています
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- デジタルフィードバック装置を介して制御システムにリアルタイムモータ性能情報を提供
- 効率的なシステムサイズのためにドライブ定格に最適化
- フィードバック、モータブレーキ、モータ電源に単一ケーブルを使用
Kinetix VPH 衛生サーボモータ
- 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
- 2.76~73.5Nm(24.43~650.48lb-in.)のピークトルクを提供
- 0.4~3.16kW(0.54~4.23馬力)の定格電力を提供
- 200Vおよび400Vの電圧クラスオプションと一体型24Vブレーキオプションを提供
- 1~15mのオンモーター単一ケーブルオプションを提供
- 316グレードスチールハウジングと滑らかな表面を備えた衛生設計で3AおよびEHEDGガイドラインに適合
- IP69K洗浄定格およびNSF認証
Kinetix VPC ファン付き連続運転サーボモータ
- 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
- 17.6~191.1N•mのトルク定格を提供
- 4.0~30.0kWの定格電力を提供
- 冷却ファン、シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴
- 内部永久磁石技術を使用
- エネルギーコストを削減するIE4およびIE5エネルギー効率を達成
- 改善されたトルク品質を提供
- 互換性についてPowerFlex 755 ACドライブでテストおよび検証済み
Kinetix VPC ファンなし連続運転サーボモータ
- 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
- 15.3~167.7Nmのトルク定格を提供
- 3.4~24.4kWの定格電力を提供
- シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴
- 内部永久磁石技術を使用
- 改善されたトルク品質を提供
- エネルギーコストを削減するIE4およびIE5エネルギー効率を達成
- 互換性についてPowerFlex 755 ACドライブでテストおよび検証済み
Kinetix VPL 低イナーシャサーボモータ
- 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
- 0.46~33.0N•mのトルク定格を提供
- 低イナーシャロータ、オプションのシャフトシールを特徴
Kinetix VPF 食品用サーボ モータ
- 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
- 0.93~19N•mのトルク定格を提供
- 食品用白色塗装、シャフトシール、食品用およびREACH準拠シャフトシールグリースを特徴
- スチールシャフトおよびファスナーを含む
Kinetix VP低イナーシャサーボモータの代表的な用途には以下があります:
- 自動組立
- 自動検査
- 食品・飲料
- マテリアルハンドリング
- 包装
- 医薬品
- 印刷
ソフトウェア
Kinetix VP-Seriesサーボモータのプログラミングには、以下のソフトウェアを使用してください。
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| Kinetix モーションソリューション選択ガイド | KNX-SG001_-EN-P |
| Kinetix回転運動仕様 | KNX-TD001_-EN-P |
| Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 | KNX-TD004_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| Kinetix VP 低慣性サーボモータ 063~165mmフレームサイズ取り付け | VPL-IN001_-EN-P |
| Kinetix VP ステンレス鋼サーボモータ フレームサイズ130~165mm取付け | VPS-IN002_-EN-P |
| Kinetix VP食品グレードモータ、フレームサイズ063~165mmの設置 | VPF-IN001_-EN-P |
| Kinetix VPC 連続定格サーボモータ 165、215、および300mmフレームサイズ設置 | VPC-IN001_-EN-P |
| Kinetix VP衛生ステンレス鋼サーボモータの設置 | VPH-IN001_-EN-P |
| シャフトシールキット取り付け | 2090-IN012_-EN-P |
| 2090-Series単一モータケーブル設置 | 2090-IN051_-EN-P |
| Kinetix VP衛生サーボモータOリングキット取付 | 2090-IN033_-EN-P |
| 正圧エアプレッシャーキット取り付け | 2090-IN030_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| Kinetix 5500ドライブシステム設計ガイド | KNX-RM009_-EN-P |
| Kinetix 5700ドライブシステム設計ガイド | KNX-RM010_-EN-P |
| Program Guides | 文書 |
|---|---|
| 垂直荷重およびホールディングブレーキ管理アプリケーション技術 | MOTION-AT003_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Kinetix VPC連続運転サーボモータ製品プロファイル | VPC-PP001_-EN-P |
| Kinetix VPH衛生サーボモータ製品プロファイル | VPH-PP001_-EN-P |
| Kinetix 5500およびKinetix VPサーボモータ製品プロファイル | 2198-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 統合アーキテクチャ ブローシャ | IA-BR005_-EN-P |