Loading

Kinetix LDATリニアアクチュエータ
Allen-Bradley

これらのリニアアクチュエータは、速度および加速、最大推進力、ダイレクトドライブ技術を組み合わせることで、機械の性能と信頼性を最大化します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin LDAT一体型リニアスラスタは、耐荷重性に優れたすぐに使える高速直線運動を実現し、荷重の押し/引き、荷重を運ぶ動作を可能にします。信頼性の高いこれらのリニアアクチュエータは、高水準の速度および加速、最大推進力、ダイレクトドライブ技術を組み合わせることで、機械の性能と信頼性の最大化に貢献しています。

  • 高速(最大5m/s)および高加速(5G標準、再評価ではこれを超過)
  • ダイレクトドライブ技術でロータリからリニアへのモーション変換に伴う部品の摩耗を排除
  • 一体型リニアベアリングにより、外部ベアリングの取付けや位置合わせなしで荷重を支持可能
  • エンジニアリング済みソリューションにより、エンジニアリング、設計、資料作成の所要時間を短縮
  • 複数の取付け表面と方法を提供

一体型リニアスラスタの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 箱詰
  • エンドロードケース梱包
  • トップロードケース梱包
  • フライングフィラー
  • 水平パウチング
  • 水平モーションコンベア
  • トレイとケースの形成
  • 入力/出力給電

認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
当社はクラス最高のロボットメーカと提携し、業界をリードするオートメーションソフトウェアと最新のロボットテクノロジを結び付けます。
Get Started
Documentation
Product Profiles 文書
一体型リニアスラスタのプロダクトプロファイル LDAT-PP001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix LDATリニアアクチュエータ