Loading

Kinetix VPF 食品用サーボモータ
Allen-Bradley

これらの食品用サーボモータは卓越した性能と耐久性を提供し、衛生基準を満たしながら生産性を最大化することを可能にします。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 3台の白色のKinetix VPF食品用サーボモータが大きいものから小さいものへと並んでおり、モータシャフトが左向きに角度を付けて配置されています。
3台の白色のKinetix VPF食品用サーボモータが大きいものから小さいものへと並んでおり、モータシャフトが左向きに角度を付けて配置されています。
Chevron LeftChevron Left
3台の白色のKinetix VPF食品用サーボモータが大きいものから小さいものへと並んでおり、モータシャフトが左向きに角度を付けて配置されています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® VPF食品用サーボモータは、卓越した性能と耐久性を提供し、運用における生産性を最大化しながら食品用基準を維持することを可能にします。これらのモータは、食品・飲料業界の厳しい要求に耐えるよう設計されており、最高レベルのシステム評価と製品品質の達成をサポートします。


当社のKinetix VPF食品用サーボモータは、食品および飲料業界のパッケージングやハンドリング用途向けに特化した機能を追加することで、Kinetix® VPL低慣性サーボモータの機能を拡張します。強化されたシール性能と非腐食性の食品用ファスナーおよびコーティングにより、これらのモータは食品環境の独自の要件を満たすよう設計されています。

  • 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
  • 0.93~19N•m(8.2~168.2lb•in)のトルク定格を提供
  • 食品用白色塗装、シャフトシール、食品用およびREACH準拠のシャフトシールグリースを特徴
  • ステンレススチールシャフトおよびファスナーを含む

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラーと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラーのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性
  • C-Tick
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPF 食品用サーボモータ