Loading

Kinetix VPARおよびMPARリニアアクチュエータ
Allen-Bradley

これらの電動シリンダは柔軟なサーボ制御を備え、すぐに力を発生させることができ、直線運動アプリケーションの効率を向上させます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin VPARおよびMPAR電動シリンダは、幅広い直線運動アプリケーションにおける動的かつ精密な応答能力を1つの統合ソリューションとして提供する製品です。RSLogix 5000ソフトウェアを使用すれば、再現性の高い正確な位置決めと速度、力の調整が可能となります。また、業界標準の取付け器具やロッドエンド部品を使用することで、組立作業を簡素化したり機械設計のエンジニアリングや配線、立上げの時間を短縮することも可能です。

  • 直線送り分力は最大 2,500 N (562ポンド)
  • 最高速度1m/秒
  • 直線往復距離は最長800 mm
  • ISO15552に準拠した32、40、63の空圧フレームサイズ
  • フランジ、U字型金具、およびトラニオンで取付け可能
  • 位置決めの再現性± 0.02 m
  • 高分解能アブソリュートフィードバック
  • デューティサイクルは100%
  • 高精度のボールねじ、および、ヘビーデューティベアリング
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを使用可能
  • ガイドロッドおよびロッドアイ

VPAR電動シリンダ

  • シングルケーブル式で接続
  • Kinetix 5500ドライブにシームレスに接続

MPAR電動シリンダ

  • 電源ケーブルとフィードバックケーブルを別々に接続
  • DSLコンバータキット(5500ドライブとの接続に使用)をオプションで提供

VPおよびよびMPシリーズの電動シリンダの代表的な用途は以下のとおりです。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 包装
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cULリスト
  • ULリスト

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Documentation
Product Profiles 文書
Kinetix 5100/5300サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル KNETIX-PP001_-JA-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPARおよびMPARリニアアクチュエータ