Loading

高周波インクリメンタル光学エンコーダ
Allen-Bradley

エンコーダの高周波数応答を使うことで、生産システムの機能性および制御力が向上します。
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
Bulletin 844D高周波インクリメンタル光学エンコーダは、エンコーダのスプリット・カラークランプによって監視対象のシャフトに直接取付けるため、取付けプレートやたわみ継手が不要になります。監視対象のシャフトをエンコーダに完全に挿入することで、スルーシャフトモデルを取り付けることができます。ブラインドシャフトモデルは、シャフトの端部を挿入するだけです。

  • 高周波応答
  • ブラインドシャフトおよびスルーシャフトの前面結合モデル
  • たわみ継手は不要
  • 取付けプレートは不要
  • 120~16,384 PPR
  • 直径3.5インチのハウジング
  • 1/2~1 1/8インチのシャフトをサポート
  • ケーブル、コネクタ、または端子台接続オプション
認証
  • CEマーク取得

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left 高周波インクリメンタル光学エンコーダ