Loading

ゼロセットピン付きシングルターンアブソリュートエンコーダ
Allen-Bradley

これらのデバイスのコンパクトな設計と高解像度出力は、位置決め精度が重要でありながらスペースが限られているアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。
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
  • Allen-Bradley Bulletin 845GM シングルターンは、NEMA Type 4および13準拠のシングルターンアブソリュートエンコーダで、シャフト位置をデジタル化して信頼性の高い読み取り値を提供します。
Allen-Bradley Bulletin 845GM シングルターンは、NEMA Type 4および13準拠のシングルターンアブソリュートエンコーダで、シャフト位置をデジタル化して信頼性の高い読み取り値を提供します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 845GM シングルターンは、NEMA Type 4および13準拠のシングルターンアブソリュートエンコーダで、シャフト位置をデジタル化して信頼性の高い読み取り値を提供します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 845GMシングルターンは、NEMA Type 4および13のシングルターンアブソリュートエンコーダで、シャフト位置をデジタル化して信頼性の高い読み取りを提供します。このエンコーダは幅広い過酷な条件下でご使用いただけます。845GMは、位置決め精度が重要でありながらスペースが限られているアプリケーション向けに、コンパクトなサイズ20ハウジングで高分解能を提供します。


  • アブソリュートグレイコード、自然2進数またはBCD出力
  • 8~15ビット分解能(1回転あたり256~32768カウント)
  • オープンコレクタ、TTL、プッシュプル、またはSSI出力
  • ローまたはハイトゥルー出力オプション
  • NEMA Type 4および13
  • 極性保護
  • 5V、8~24Vまたは10~30V DC電源
  • 0~85°C(32~185°F)動作温度

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
Bulletin 845D Size 25 アブソリュートエンコーダの取り付け 845D-IN002_-EN-P
Bulletin 845G Size 25 アブソリュートエンコーダの取り付け 845G-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM Size 20 アブソリュートエンコーダの取り付け 845GM-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM-NXC8024 Size 20 アブソリュートエンコーダ取付け 845GM-IN002_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left ゼロセットピン付きシングルターンアブソリュートエンコーダ