Loading

高分解能インクリメンタル光学エンコーダ
Allen-Bradley

このエンコーダファミリーの堅牢な機械設計と高分解能フィードバックは、様々なアプリケーションにおいて生産目標の達成をサポートします。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley Bulletin 847高分解能インクリメンタル光学エンコーダは、堅牢な機械設計と金属コードディスクを特徴とし、ほぼすべてのアプリケーションに適合する堅牢なベアリングシステムを提供します。
Allen-Bradley Bulletin 847高分解能インクリメンタル光学エンコーダは、堅牢な機械設計と金属コードディスクを特徴とし、ほぼすべてのアプリケーションに適合する堅牢なベアリングシステムを提供します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 847高分解能インクリメンタル光学エンコーダは、堅牢な機械設計と金属コードディスクを特徴とし、ほぼすべてのアプリケーションに適合する堅牢なベアリングシステムを提供します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 847高分解能インクリメンタル光学エンコーダは、堅牢な機械設計と金属コードディスクを特徴とし、ほぼすべてのアプリケーションに適合する頑丈なベアリングシステムを提供します。衝撃、振動、広範囲の動作温度に耐えるよう設計されたこれらのコンパクトなエンコーダは、フランジ、中空シャフト、ブラインド中空シャフトのオプションでご利用いただけます。


  • コンパクトな2″および2.5″ハウジングを含む
  • 1~65536カウント/分解能の整数分解能を提供
  • すべてのフォームファクターおよび分解能に対して出力信号位相と出力ドライバーの選択肢を提供

当社のBulletin 847シリーズエンコーダは、844A、844B、845H、845F、845T、845PYインクリメンタルエンコーダの後継機種です。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
高分解能インクリメンタル光学エンコーダ仕様 847-TD001_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Bulletin 847H-F 2.5″径ソリッドシャフトインクリメンタルエンコーダ ベルハウジング・カップル取付タイプ 847HF-IN001_-EN-P
Bulletin 847H 2.5″径ソリッドシャフトインクリメンタルエンコーダの取り付け 847H-IN001_-EN-P
Bulletin 847Aおよび847B中空軸インクリメンタルエンコーダの取り付け 847AB-IN001_-EN-P
Bulletin 847T 2″径ソリッドシャフトインクリメンタルエンコーダ取付け 847T-IN001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 847 インクリメンタル光学式エンコーダ製品プロファイル 847-PP001_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 有害物使用制限準拠
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left 高分解能インクリメンタル光学エンコーダ