Loading

シングルターン・アブソリュートエンコーダ
Allen-Bradley

ヘビーデューティの NEMA タイプ4シングルターンエンコーダにより、お使いのマシンの稼働時間や寿命を延ばします。
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
Bulletin 845D シングルターン・ヘビーデューティ NEMA タイプ4シングルターン・アブソリュート位置エンコーダは、シャフトの角度位置を複数のアブソリュートコード形式の1つにデジタル化します。当社のエンコーダでは、シャフト位置ごとに固有のデジタル値が出力されます。また、単一レーザダイオードおよび光ファイバーアセンブリにより、コードディスクを通過してハイレベルの光学信号として検出される光の集中ビームが生成されます。

  • アブソリュート・グレイ・コード、自然2進数、または2進化10進数(BCD)出力
  • ディスクリートI/O用のラッチコマンド入力(オプション)
  • 5 VまたはDC 8~24 Vの電源を選択可能
  • 動作温度:85 °C(185 °F)
  • 電子ゼロ設定ピン
  • 現場で選択可能な方向制御
認証
  • CEマーク取得

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left シングルターン・アブソリュートエンコーダ