Loading

EtherNet/IPアブソリュートエンコーダ
Allen-Bradley

EtherNet/IPモーション・コントロール・システムの利点を拡張するために、統合モーションおよびCIP Safetyオプションを備えたこれらのエンコーダを統合してください。
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
  • 4台のAllen‑Bradley 843E EtherNet/IP絶対値エンコーダ

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • 上から下に3つの843ES CIP Safetyエンコーダ。4つのコネクタを備えた背面図:1つの12mmマイクロオスコネクタ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および2つの12mmマイクロメスコネクタ(3:00と9:00)。中央に中空シャフトがあり、3:00と9:00に取付けブラケットがある正面図。4つのコネクタを備えたセーフティレッドで覆われた背面図:黄色のプラスチックキャップ付き1つ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および黒いプラスチックキャップ付き2つ(3:00と9:00)。

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4台のAllen‑Bradley 843E EtherNet/IP絶対値エンコーダ

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

上から下に3つの843ES CIP Safetyエンコーダ。4つのコネクタを備えた背面図:1つの12mmマイクロオスコネクタ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および2つの12mmマイクロメスコネクタ(3:00と9:00)。中央に中空シャフトがあり、3:00と9:00に取付けブラケットがある正面図。4つのコネクタを備えたセーフティレッドで覆われた背面図:黄色のプラスチックキャップ付き1つ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および黒いプラスチックキャップ付き2つ(3:00と9:00)。

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4台のAllen‑Bradley 843E EtherNet/IP絶対値エンコーダ
Chevron LeftChevron Left
上から下に3つの843ES CIP Safetyエンコーダ。4つのコネクタを備えた背面図:1つの12mmマイクロオスコネクタ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および2つの12mmマイクロメスコネクタ(3:00と9:00)。中央に中空シャフトがあり、3:00と9:00に取付けブラケットがある正面図。4つのコネクタを備えたセーフティレッドで覆われた背面図:黄色のプラスチックキャップ付き1つ(12:00)、スチール導管カバー付き1つ(6:00)、および黒いプラスチックキャップ付き2つ(3:00と9:00)。
Allen-Bradleyロゴ

当社のEtherNet/IP™アブソリュートエンコーダは、組み込みイーサネットスイッチとデュアルイーサネットポートを備えて設計されており、リニアネットワークおよびデバイス・レベル・リングトポロジーをサポートします。EtherNet/IPネットワークを通じて直接補助フィードバックを提供することで、これらのエンコーダはポイント・ツー・ポイント配線の必要性を排除します。これらのエンコーダは、過酷な産業環境での高性能と信頼性を実現するよう設計されています。当社のエンコーダ製品には、EtherNet/IP上の統合モーションを使用する機械アプリケーション向けに、エンコーダをフィードバック専用軸として取り込むモデルが含まれています。また、速度、方向、または位置モニタ安全機能を必要とする安全アプリケーション向けに設計されたモデルも提供しています。


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
解像度 18ビット×12ビット (262144×4096) 18ビット×12ビット (262144×4096) 標準接続用18ビット×12ビット(262144×4096) 安全接続用15ビット×12ビット(32768×4096)
エンドレスシャフト機能に対応 はい はい 標準接続の場合は「はい」、安全接続の場合は「いいえ」
シャフトオプション 中実および中空 中実および中空 中実および中空
RPI 2ms以上 1ms以上 1ms以上
EMC試験基準 A AとB AとB
エンクロージャ定格 IP67 IP67 IP67
自動診断 いいえ はい はい
速度/加速度フィルタリング いいえ はい はい
動作温度 −30~+85°C(−22~+185°F) −40~+80°C(−40~+176°F) −40~+80°C(−40~+176°F)
ハウジング材料 アルミニウム アルミニウムはナノコーティング仕様も提供しています アルミニウム
コミュニケーション デュアルイーサネットポートは、リニアおよびデバイス・レベル・リングトポロジをサポートします デュアルイーサネットポートは、リニアおよびデバイス・レベル・リングトポロジをサポートします デュアルイーサネットポートは、リニアおよびデバイス・レベル・リングトポロジをサポートします
安全 I don't see any message to translate. Could you please provide the English text that you'd like me to translate to Japanese? I don't see any message to translate. Could you please provide the English text that you'd like me to translate to Japanese? 最新の安全規格に従い、SIL 3およびPLe、Cat. 3までの安全評価を提供します

ROK TalkのEpisode 3では、RobとNathanが2人のゲスト、プロダクトマネージャーのLinxi Gaoと安全システムの商業プロジェクトエンジニアであるJon Riemerを迎えています。LinxiはSafety Encoderの機能とアプリケーション例の概要を説明し、Jonは選定方法およびドライブベースとコントローラベースのアプリケーションの違いについて話します。



こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Bulletin 842E EtherNet/IP エンコーダ設置 842E-IN001_-EN-P
Bulletin 842E-CM EtherNet/IP統合モーションのインストール 842E-IN002_-EN-P
Bulletin 843E/843ES EtherNet/IP アブソリュートエンコーダ設置 843-IN001_-EN-P
User Manuals 文書
Bulletin 842E EtherNet/IPアブソリュートエンコーダユーザーマニュアル 842E-UM001_-EN-P
Bulletin 842E-CM EtherNet/IP統合モーションエンコーダ ユーザーマニュアル 842E-UM002_-EN-P
Bulletin 843E/843ES EtherNet/IP アブソリュートエンコーダ ユーザーマニュアル 843-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 843E EtherNet/IP絶対エンコーダ製品プロファイル 843E-PP001_-EN-P
Bulletin 843ES CIP Safety over EtherNet/IP アブソリュートエンコーダ製品プロファイル 843ES-PP001_-EN-P
Bulletin 842E EtherNet/IP絶対エンコーダ製品プロファイル 842E-PP001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

842E EtherNet/IP絶対エンコーダ

  • 該当するすべての指令に対するCEマーク
  • 該当するすべての規制に対するUKCAマーク

842E-CM EtherNet/IP統合モーション絶対エンコーダ

  • 該当するすべての指令に対するCEマーク
  • UL 508に対するNRTLマーク(cULusリストおよびTÜV Rheinland)
  • CAN/重要なシステム属性 C22.2.14-10
  • 該当するすべての規制に対するUKCAマーク

843E標準EtherNet/IP絶対エンコーダ

  • 該当するすべての指令に対するCEマーク
  • cULusリスト(UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • 該当するすべての規制に対するUKCAマーク

843ES CIP Safety over EtherNet/IP絶対エンコーダ

  • 該当するすべての指令に対するCEマーク
  • cULusリスト(UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • 該当するすべての規制に対するUKCAマーク

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IPアブソリュートエンコーダ