Loading

Kinetix MPASリニアステージ
Allen-Bradley

一体型リニアステージは重負荷対応設計であり、高精度が求められるアプリケーションに最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPAS MPシリーズ一体型リニアステージは、重荷重およびモーメント荷重に対応できます。このアクチュエータは、清浄環境において高い精度が求められるアプリケーションに適しています。このアクチュエータでは、ボールねじとリニアモータ技術が使用されています。

  • RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
  • 一体型リニア・ステージ・タイプのアクチュエータ
  • ダイレクト・ドライブ・リニア・モータ・モデルの最高速度は5 m/秒
  • ボールねじ駆動モデルは、アブソリュートマルチターンにより大きな力を実現
  • 230 Vおよび460 Vについては、150、200、250 mmのフレームサイズを取りそろえ

MP-Series 一体型リニアステージの代表的なアプリケーションには、以下の機能が含まれます:

  • 電子部品組立て
  • ピック&プレース
  • ロボット
  • 検査
  • ラベル貼付
  • ディスペンシング
  • マイクロアレイ

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
当社はクラス最高のロボットメーカと提携し、業界をリードするオートメーションソフトウェアと最新のロボットテクノロジを結び付けます。
Get Started
認証

該当するすべての指令に対してCEマーク

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPASリニアステージ