Loading

Kinetixケーブル
Allen-Bradley

サーボモータやアクチュエータを、当社の標準ケーブルおよび連続屈曲ケーブルファミリーを使用して安全に接続してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(226)
(49)
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
  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続屈曲ケーブルの完全なファミリーで、迅速な1/4回転接続のためのSpeedTEC® DINコネクタを装備しています。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続屈曲ケーブルの完全なファミリーで、迅速な1/4回転接続のためのSpeedTEC® DINコネクタを装備しています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続屈曲ケーブルの完全なファミリーで、迅速な1/4回転接続のためのSpeedTEC® DINコネクタを装備しています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、クイックな1/4回転接続を可能にするSpeedTEC® DINコネクタを装備した、標準および連続屈曲ケーブルの完全なファミリーです。これらのケーブルでサーボモータとアクチュエータを確実に接続してください。トレイケーブル定格、露出配線定格、IP67定格、DESINA、ULを含む最新のグローバル規格に認証されています。Kinetixケーブルは、お客様の困難なモーションアプリケーションのいずれにも対応するよう設計されており、機械設計を簡素化し、メンテナンス時間の最小化を支援します。


シングルケーブル

  • VPシリーズモータおよびKinetix 5700とKinetix 5500サーボドライブをサポート
  • 電源とフィードバックを1本のケーブルで提供し、セットアップ時間、ダウンタイム、管理が必要な部品数を削減
  • 18~6AWGから利用可能なモータ電源、ブレーキ、フィードバックシングルケーブルオプションを含む
  • 低静電容量設計によりシステム電力密度を最大化
  • 最先端のノイズ除去機能を備えたエンコーダ通信データペアを特徴とする
  • ジャケット色についてDESINAケーブル規格に準拠し、プラントフロアでケーブルの用途を素早く識別することを容易にする
  • 素早い1/4回転接続のためのSpeedTEC DINモータ端コネクタと、フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタドライブ端接続オプションを使用
  • NFPA79、UL、およびIEC色分けされた導体を含む
  • ハロゲンフリーPURまたはポリ塩化ビニル樹脂シングルケーブル
    • 機械的および化学的耐久性のために選択されたハロゲンフリーPUR(ポリウレタン)またはポリ塩化ビニル樹脂材料オプションで構成
    • 85%カバレッジを提供し、優れたEMC/EMI性能でテストされた全体錫メッキ編組銅を特徴とし、単一ケーブル内での電源および信号導体を可能にする
    • 7×OD曲げ半径で800万回の屈曲サイクルに適した連続屈曲および連続屈曲延長オプションを提供
  • TPEシングルケーブル
    • 優れた機械的および化学的特性を持つ熱可塑性エラストマで構成
    • アルミニウム/ポリエステルテープ付き全体錫メッキ編組銅を特徴とし、優れたEMC/EMI性能のために100%カバレッジを提供
    • 10×OD曲げ半径で2000万回の屈曲サイクルに適した10AWG、14AWG、18AWG連続屈曲ケーブルおよび連続屈曲延長ケーブルを提供。6AWGおよび8AWG連続屈曲ケーブルおよび連続屈曲延長ケーブルは10×OD曲げ半径で650万回の屈曲サイクルに適している

電源およびフィードバックケーブル

  • Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPKおよびRDBサーボモータ、Kinetix MPAS/MPMAリニアアクチュエータ、Kinetix MPARおよびMPAI電動シリンダ、LDAT-Seriesリニアスラスタ、LDC-Series™およびLDL-Series™リニアモータ、Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350サーボドライブをサポート
  • 16~2AWGから利用可能なブレーキオプション付き電源ケーブルと、コンジット内での配線を容易にするより小さなケーブルジャケット直径のフィードバックケーブルを含む
  • ドライブ端でフライングリードまたは成形コネクタ(D-Subコネクタ)オプション付きフィードバックケーブルを含む
  • ビニールTPEおよびポリ塩化ビニル樹脂ブレンド材料で構成
  • 素早い1/4回転接続のためのSpeedTEC DINモータ端コネクタと、フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタまたはD-Subコネクタドライブ端接続オプションを使用
  • 最高のEMC性能のために100%編組カバレッジを特徴とする
  • ジャケット色についてDESINAケーブル規格に準拠し、プラントフロアでケーブルの用途を素早く識別することを容易にする
  • NFPA79、UL、およびIEC色分けされた導体を含む
  • 12×OD曲げ半径で2000万回の屈曲サイクルに適した8AWG、10AWG、14AWG、16AWG連続屈曲ケーブルおよび連続屈曲延長ケーブルを提供

TLP電源およびフィードバックケーブル

  • TLPモータおよびKinetix 5100サーボドライブをサポート
  • 18~4AWGから(特定のモータサイズに対して)別々の電源、フィードバック、ブレーキケーブルオプションを含む
  • ポリ塩化ビニル樹脂材料で構成
  • 様々なドライブ端オプションを提供:フライングリードまたは延長リセプタクル付き電源およびブレーキケーブル、統合バッテリボックスおよび予成形コネクタまたは延長リセプタクル付きフィードバックケーブル
  • モータサイズに応じて2種類のモータ端接続を使用:16AWGおよび18AWG用の矩形コネクタ、16~4AWG用のミリタリースタイルコネクタ
  • システム電力密度を最大化するために低静電容量設計を使用
  • EMC性能のために85%編組カバレッジを特徴とする

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
2090-Series単一モータケーブル設置 2090-IN051_-EN-P
Kinetix 2090電源およびフィードバックケーブルの取り付け 2090-IN050_-EN-P
2090-Series円形DINコネクタキット、フランジキット、および圧着工具の取り付け 2090-IN042_-EN-P
Kinetix TLPモータケーブルの自作インストール 2090-IN048_-EN-P
2090-Series Kinetix TLP電源およびフィードバックケーブルの取り付け 2090-IN046_-EN-P
シリアル通信ケーブル設置手順書 2090-IN019_-EN-P
光ファイバーケーブル設置および取り扱い説明書 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles 文書
HIPERFACE DSLエンコーダ用シングルモータ延長ケーブルソリューション ホワイトペーパー MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous 文書
Kinetix ハロゲンフリーPURおよびポリ塩化ビニル樹脂単一モータケーブル クイックリファレンス 2090-QR002_-EN-P
ユニバーサル電源ケーブル設置 2090-PC001_-EN-P
ユニバーサルフィードバックケーブル設置 2090-PC002_-EN-P
連続フレックスフィードバックケーブル設置 2090-PC003_-EN-P
連続フレックス電源ケーブル設置 2090-PC004_-EN-P
連続フレックスブレーキケーブル取付 2090-PC005_-EN-P
2090-Seriesモータ/アクチュエータケーブル製品情報 2090-PC007_-EN-P
Kinetix 2090 フィードバックケーブル(PowerFlex 750-Seriesドライブ付きKinetixモータ用)製品情報 2090-PC010_-EN-P
光ファイバーケーブル設置クイックリファレンス 2090-QR001_-EN-P
認証
認証
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • 有害物使用制限
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetixケーブル