Loading

Kinetix VPC連続運転サーボモータ
Allen-Bradley

これらのモーターを選択して、連続運転アプリケーションを最適化し、より高いエネルギー効率と高回転域での高トルクを実現してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
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
  • 左から最大のものから順に小さくなるように並べられた3台の黒いKinetix VPC連続運転サーボモータ。
左から最大のものから順に小さくなるように並べられた3台の黒いKinetix VPC連続運転サーボモータ。
Chevron LeftChevron Left
左から最大のものから順に小さくなるように並べられた3台の黒いKinetix VPC連続運転サーボモータ。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® VPC連続運転サーボモータは、内部永久磁石技術を使用して、より高いエネルギー効率と高速域でのより高いトルクを提供します。これらのモータには高解像度デジタルエンコーダと、要求の厳しい連続運転アプリケーションでの急速冷却のためのオプションのフィールド交換可能冷却ファンが装備されています。その革新的な設計には、あらゆる取付け方向でのIP65定格と、長期間の性能を実現する堅牢なコンポーネントが含まれています。


当社のKinetix VPC連続運転サーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供します。これらのサーボモータはKinetix® 5700サーボドライブでの動作に最適化されており、連続的な定格電力とトルクを供給することで高性能マシンを実現します。

  • 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
  • トルク定格15.3~167.7N•m(135.4~1484.3lb•in)を提供
  • 定格電力3.4~24.4kWを提供
  • シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴とする
  • 内蔵永久磁石技術を使用
  • 改良されたトルク品質を提供
  • IE4およびIE5エネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性についてテストおよび検証済み
Kinetix VPCファン付き連続運転サーボモータ
  • 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
  • トルク定格17.6~191.1N•m(155.8~1691.4lb•in)を提供
  • 定格電力4.0~30.0kWを提供
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴とする
  • PowerFlex® 755 ACドライブとの互換性についてテストおよび検証済み

当社のKinetix VPC連続運転サーボモータで速度、トルク、性能を高めましょう


関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラーと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラーのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Kinetix VPC連続運転サーボモータ製品プロファイル VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC連続運転サーボモーター