Loading

セーフティプログラム可能な制御
Allen-Bradley

当社の安全制御システムは、従来のプログラム可能な制御の利点を複雑な安全アプリケーションにもたらし、自動化プロセスを安全状態にするために通常必要とされるハードワイヤードリレーシステムに代わるものです。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogixモジュール

ControlLogix 5580コントローラ

当社のControlLogix®およびGuardLogix® 5580コントローラは、製造業向けのスマートマシンや機器の増大する要求に応えるため、性能、容量、生産性、セキュリティの向上を提供します。これらのコントローラは、生産性を最適化し、試運転時間を短縮する標準フレームワークとして Studio 5000®設計環境を使用しています。このフレームワークは、高速モーションアプリケーション向けのEtherNet/IP™上の統合モーションおよびSIL2/PLd、SIL3/PLe安全ソリューションを管理します。これらのコントローラは、最大256軸の高性能通信、I/O、モーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。

製品詳細

Main Image

ControlLogix 5570コントローラ

当社のControlLogix® 5570コントローラは、プロセス、モーションコントロール、ディスクリート、および高可用性アプリケーションに適した標準、安全、極端温度、オンマシンモデルでご利用いただけます。当社のIntegrated Architecture® systemの一部として、これらのコントローラはStudio 5000 Automation Engineering & Design Environment™および共通ネットワークプロトコルを使用します。これらの高性能コントローラは、すべての制御分野に共通プログラミング環境を備えた共通制御エンジンを提供します。

製品詳細

Main Image

CompactLogixおよびCompact GuardLogix 5380コントローラ

当社のCompactLogix™およびCompact GuardLogix® 5380コントローラは、製造業におけるスマートマシンや機器の高まる要求に応えるため、より高いパフォーマンス、増大した容量、向上した生産性、強化されたセキュリティを提供します。すべての標準および安全コントローラは、最新のプログラミング環境であるStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用し、ユーザーが協力してシステムの設計と保守を行うことを可能にします。この共通プログラミング環境は効率を最適化し、コミッショニング時間を短縮し、高速モーションアプリケーション向けのEtherNet/IP™上での統合モーションおよび最大SIL 3/PLe安全ソリューションを管理します。これらのコントローラは、最大32軸の高性能通信、I/O、モーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。

製品詳細

Main Image

統合安全機能付きSmartGuard 600コントローラ

当社のBulletin 1752 SmartGuard™ 600 Controllers with Safetyは、16個の安全定格入力、8個の安全定格出力、4個のパルステストソース、およびオプションのEtherNet/IP™ポートを備えています。各コントローラには、標準CIPおよびCIP安全の両方をサポートするDeviceNet™接続も含まれています。EtherNet/IP™、DeviceNet™、または組み込み(型)のUSBポートを通じて構成およびプログラム可能です。これらの小型で費用対効果の高いインテリジェントコントローラは、GuardLogix®または他のSmartGuard安全制御コントローラ間でセーフティインターロックを実行できます。

製品詳細

Main Image

CompactLogix™ 5370 コントローラ

当社のBulletin 1769 CompactLogix™ 5370 コントローラは、Integrated Architecture® systemの一部です。これらのコントローラには統合安全が含まれており、すべてのLogixコントローラと同じプログラミングソフトウェア、ネットワークプロトコル、および情報機能を使用します。これにより、すべての制御分野に共通開発環境を提供します。一貫したツールと機能により、ユーザーはエンジニアリング投資コストを削減し、診断およびトラブルシューティングを容易にし、小規模から中規模のアプリケーションの市場投入時間を短縮することができます。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全プログラム可能な制御