Loading

Kinetix VPH 衛生サーボモータ
Allen-Bradley

これらの衛生的なサーボモータはIP69K等級を特徴とし、過酷な環境での動作および圧力洗浄清掃に対応するよう設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley Kinetix VPH 衛生仕様サーボモータ
Allen-Bradley Kinetix VPH 衛生仕様サーボモータ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Kinetix VPH 衛生仕様サーボモータ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® VPH衛生サーボモータは、IP69K定格を備え、過酷な環境での動作および圧力洗浄に対応するよう設計されています。これらの低慣性サーボモータは、業界標準および規制への適合を支援しながら、卓越した性能と信頼性を提供します。

Kinetix VPH衛生サーボモータは、多様なアプリケーションで優れた性能を発揮し、高度な構成が可能で、お客様固有のプロセス要件に正確に適合するよう各モータソリューションを最適化できます。


このサーボモータプラットフォームは、最も要求の厳しいアプリケーションニーズに対応するため、衛生的な316グレードスチールハウジングにKinetix® VPL低慣性サーボモータの高性能を提供します。Kinetix VPH衛生サーボモータは、業界標準への準拠を支援しながら、プロセスの価値を最大化するよう設計されています。

  • 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
  • ピークトルク2.76~73.5N•m(24.43~650.48lb•in)を提供
  • 定格電力0.4~3.16kW(0.54~4.23馬力)を提供
  • 200Vおよび400Vの電圧クラスオプションを提供し、24Vブレーキオプションを内蔵
  • モータ上シングルケーブルオプションを1~15m(3.3~49.2ft)で提供
  • 316グレードスチールハウジングと滑らかな表面による衛生的設計で、3AおよびEHEDGガイドラインに適合
  • IP69K洗浄対応およびNSF認証取得

Kinetix VPH衛生サーボモータで要求の厳しい環境下でパフォーマンスを発揮する


関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラーと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラーのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Kinetix VPH衛生サーボモータ製品プロファイル VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性
  • C-Tick
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH衛生サーボモータ