Loading

Kinetix HPK非同期サーボモータ
Allen-Bradley

高出力かつ高精度な位置決めを実現する当社のモータシリーズにより、ご使用の生産設備のパフォーマンスを上げましょう。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Kinetix® HPK-Series™高出力非同期モータは高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。このモータは、サーボ制御に最適化された巻線、および分解能の高いフィードバック回路を備えることにより、お客様が求める精度を実現しています。また、実績のある誘導モータ技術を採用しており、苛酷な環境でも高い信頼性と耐久性を維持できます。

  • 高分解能フィードバック(1回転あたり最大200万回)
  • マルチターン・アブソリュート・フィードバック(オプション)
  • 幅広い速度範囲においてモータ巻線のトルクが一定
  • 高い加速度を実現する低イナーシャのロータ
  • 96~955 Nm (849~8,445ポンドインチ)の連続トルク
  • 192~1,927 Nm (1,699~17,042ポンドインチ)のピークトルク
  • 基底速度は1,500 rpmおよび3,000 rpm
  • Kinetix® 7000 サーボドライブと組み合わせた場合、Kinetix 統合モーション製品の能力を 200HP (150kW)まで拡張可能
  • 標準のDINフィードバックコネクタおよび電源接続用の接続箱
  • 空冷機能が組み込まれており、コンパクトなパッケージでありながら高性能
  • 標準のIECフランジ取付け、底部取付けのいずれかまたは両方を利用可能

HPK-Series™サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 高出力パッケージング
  • 加工
  • 巻取り/ほどき/巻戻し
  • シータ
  • マテリアルハンドリング
  • 金属成形
  • 射出成形
  • 切断装置

ツール & リソース

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

こちらをご覧ください
認証
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK非同期サーボモータ