Loading

Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータ
Allen-Bradley

ダイレクトドライブサーボモータは、よりシンプルで応答性が高く、エネルギー効率に優れたモーションソリューションを実現しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Kinetix® RDBダイレクトドライブサーボモータは負荷に直接接続するため、ギアボックスやタイミングベルト、プーリなどの機械部品が不要です。このため、消費電力を削減できる、設置作業を迅速化できる、負荷の全体的な制御能力が向上する、というメリットがあります。

現代の製造業では、高速で柔軟かつ高精度のモーションコントロールが求められています。Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータにより、サーボソリューションを統合してプロセスの速度と制御性を高めつつ、モーション設計を簡素化することができます。また、リッジ操作が必須の場合、バックラッシュを最小限に抑え、システムの性能を最大限に高めることができます。

  • 低速域で高トルクを実現
  • 軸受けで既に負荷に対応しているアプリケーションに対して軸受けなしの収納構成が可能
  • 連続トルク範囲:32.7~426 Nm (289~3,770ポンドインチ)
  • 機構の単純化および部品数の削減によりダウンタイムおよび保守を低減
  • プログラミング、制御、およびデータ収集に備えた1つの環境で統合アーキテクチャソリューションとシームレスに統合
  • Heidenhain高分解能アブソリュートエンコーダ、シングル・ターン・オプション、およびマルチ・ターン・オプションを使用可能
  • Kinetix® サーボドライブと組み合わせて使用できるように巻線を最適化
  • IP65に対応する環境保護
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設に灰色のControlLogix 5580コントローラと赤色のGuardLogix 5580セーフティコントローラ一式が並んでいる。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
Documentation
技術仕様 文書
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001_-JA-P
インストレーションインストラクション 文書
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータ