Loading

シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ
Allen-Bradley

過酷な環境下でも豊富なモーションデータを提供する NEMA タイプ4および13のシングルターンアブソリュートエンコーダを使って、お使いのマシン価値を高めましょう。
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
Bulletin 845Gシングルターンは、苛酷な条件で使用するためのNEMAタイプ4および13のシングル・ターン・アブソリュートエンコーダです。このエンコーダは、より高性能な845GMエンコーダを標準サイズ25のパッケージに組み込むことで拡張された製品です。

  • アブソリュート・グレイ・コード、自然2進数、または2進化10進数(BCD)出力
  • 8~15ビット分解能(1回転当たり256~32,768カウント)
  • オープンコレクタ、TTL、プッシュプル、またはSSI出力
  • LowまたはHighのTrue出力を選択可能
  • NEMAタイプ4および13
  • 極性反転保護
  • DC 5 V、DC 8~24 V、またはDC 10~30 V電源
  • 動作温度: 0~85℃  (32~185°F)
認証
  • CEマーク取得

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ