Loading

QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム
Allen-Bradley

当社のQuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムを使用して、数千kgまでの重量物を移動し、より柔軟で生産性の高いプロセスを実現してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
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
  • 1m長のQuickStick HTリニアモータとQuickStick HT 5700インバータ。
1m長のQuickStick HTリニアモータとQuickStick HT 5700インバータ。
Chevron LeftChevron Left
1m長のQuickStick HTリニアモータとQuickStick HT 5700インバータ。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のQuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムは、数千kgまでの重量物を高速かつ精密に搬送します。電磁力を使用してキャリアを移動させることで、前例のない速度でゼロプレッシャー搬送を実現できます。 

当社のQuickStick技術の高スラストバージョンであるこのシステムは、要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションであり、既存のレイアウトの更新でも新しいラインの開発でも、簡単に統合できます。


概要

QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システムは、数千kgまでの重量物を高速かつ精密に搬送するよう設計されています。 幅広い産業用途に最適なソリューションであり、クリーンルーム、グローブボックス、水中環境での動作が可能です。

QuickStick HT 5700インバータにより、キャビネットサイズの小型化と高速化を実現します。 また、Safe Torque Offのための統合機能安全も提供します。

  • 車両の自動ルーティング 
  • 衝突防止/ゼロプレッシャー搬送
  • 高い信頼性と長寿命を提供するソリッドステート推進
  • 高速イーサネット通信
  • モータ間直接接続による最小限のカーブル配線
  • 外部センサ不要の統合フィードバック

特徴

  • 加速度:質量に応じて最大6G
  • 速度: 最大5m/s(ペイロードに応じてそれ以上)
  • ステータ長
    • シングル幅:1m(3.3′)および0.5m(1.6′)
    • ダブル幅:0.5m(1.6′)
  • 1m当たりの車両数:2
  • 車両長、最小:240mm(9.4″)
  • 1m当たりのスラスト
    • シングル幅:1m当たり2500N以上のスラスト
    • ダブル幅:1m当たり5000N以上のスラスト
  • 磁石配列サイズ:2~8サイクル[238~958mm]、シングル幅およびダブル幅[104mmおよび206mm]
  • 物理的モータと磁石配列間のギャップ:4~22mm(0.16~0.87″)
  • エンクロージャ材料:ステンレススチール
  • 真空、水中または極限環境用の密閉モータの利用可:あり
  • 再現性:1mm 
  • 安全性:セーフトルクオフ

関連製品

エミュレート
エミュレート
エミュレート
Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
詳細はこちら
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
詳細はこちら
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
産業ロボットオートメーション
当社はクラス最高のロボットメーカと提携し、業界をリードするオートメーションソフトウェアと最新のロボットテクノロジを結び付けます。
詳細を見る
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
詳細を見る

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
QuickStick HT 1/2mモータ仕様 MMI-TD023_-EN-P
QuickStick HT 1mモータ仕様 MMI-TD024_-EN-P
QuickStick HT磁石配列、高磁束仕様 MMI-TD025_-EN-P
QuickStick SHT磁石配列、高磁束、高温仕様 MMI-TD038_-EN-P
QuickStick HT 5700インバータ仕様 MMI-TD050_-EN-P
QuickStick HTモータコントローラー QSMC仕様 MMI-TD026_-EN-P
QuickStick HTモータコントローラー QSMC-2仕様 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals 文書
QuickStickおよびQuickStick HT設計ガイド MMI-RM001_-EN-P
QuickStick HTユーザーマニュアル MMI-UM007_-EN-P
QuickStick HT Gen 2からQuickStick HT 5700モーターコントローラ移行ガイド MMI-RM004_-EN-P
Program Guides 文書
QuickStick平均故障間隔(MTBF)アプリケーションノート MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles 文書
QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム製品プロファイル MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous 文書
独立カート技術パンフレット MOTION-BR002_-EN-P
QuickStick HT 5700インバーター製品情報 MMI-PC001_-EN-P
認証
認証
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CEマーク
  • KC(韓国)
  • モロッコ
  • TÜV認証
  • UL認定
  • UKCAマーク
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム