Loading
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
新製品

ArmorKinetix分散型サーボドライブ
Allen-Bradley

より簡素化され、エネルギー効率の高い機械を実現し、ArmorKinetix分散型サーボドライブで分散型モーションコントロールの力を解き放ちましょう。
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(8)
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
On-Machine™モーションコントロールに新たな時代が到来しました。ArmorKinetix®分散型サーボドライブにより、次世代マシン設計の可能性の基準を引き上げています。このドライブプラットフォームは、Kinetix®5700サーボドライブの高性能をコンパクトなOn-Machine™フォームファクタで提供し、生産機械をこれまで以上に効率的で柔軟性があり、コスト効果の高いものにします。

Allen-Bradleyロゴ

あなたのマシン — より効率的で、より環境に優れ、よりパワフル

より高速な展開とより高性能なスマートマシンを支える技術をご紹介します。 ArmorKinetix分散型サーボドライブは、お客様のモーションコントロールニーズに対してモジュール式の拡張可能なソリューションを提供します。ドライブを電気のキャビネットの外部に取付けることで、システムの複雑さを大幅に軽減し、システム全体のコストを削減し、従業員の生産性向上を実現できます。


ArmorKinetix分散型サーボドライブeBook
ターレットの下で機械内部を回転しているボトルに水を充填している様子。
電子書籍
ArmorKinetix分散型サーボドライブeBook

ArmorKinetix®分散型サーボドライブが、機械設計を簡素化し、組立および設置時間を短縮し、より生産性の高い生産機械の実現にどのように役立つかをご確認ください。

今すぐダウンロード

次世代スマートマシンコンセプトを飛躍的に向上させるインテリジェントモーションコントロール

ArmorKinetix分散型サーボドライブは、製造業者により効率的かつ効果的な生産機械を設計するための新しいツールを提供します。

統合型ドライブモーターソリューションおよびニアモータードライブとして利用可能なこの技術により、部品数や端子数を削減し、設置面積要件を小さくできる革新的なアプローチで機械を設計できます。これにより、組立時間の短縮、故障点の削減、そして1平方フィートあたりの生産性向上が実現します。

ArmorKinetix分散型サーボドライブが、お客様の機械設計における可能性をどのように変革できるかをご確認ください。


サーボドライブ技術 があなたのイノベーションを加速させます

機械装置メーカ(OEM)またはエンドユーザのいずれであっても、分散型モーションコントロールの利点を活用して生産機械を改善することができます。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用することで、以下が可能です:

  • サポートが容易で操作がより直感的なシステムにより、システムを自信を持って立ち上げ
  • よりシンプルでモジュール式の設計により、取付けを迅速化し、エンジニアリングコストを削減
  • より少ない部品と接続点で済むシステムにより、総システムコストを低減
  • On-Machine™ソリューション全体で一貫したエクスペリエンスにより、より迅速に行動し、情報に基づいた意思決定を実行
  • 統合安全およびCIP Securityを単一ケーブルソリューションで使用してリスクを低減
ArmorKinetix分散型サーボドライブ機械装置メーカ(OEM)インフォグラフィック
青いコンベア上で生産機械に向かって高速移動する、モーションブラーのかかった白い箱。
インフォグラフィック
ArmorKinetix分散型サーボドライブ機械装置メーカ(OEM)インフォグラフィック

ArmorKinetix分散型サーボドライブが機械装置メーカ(OEM)の機械設計改善にどのように役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード
ArmorKinetix分散型サーボドライブ エンドユーザ向けインフォグラフィック
空のボトルの生産ラインの前に立ち、ボトルの一つを空中に掲げている男性作業員。
インフォグラフィック
ArmorKinetix分散型サーボドライブ エンドユーザ向けインフォグラフィック

ArmorKinetix分散型サーボドライブがエンドユーザの運用改善にどのように役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード

分散型モーションコントロールは あなたに何をもたらすことができるでしょうか?

集中制御の生産機械は、設計、構築、サポートが複雑になる場合があります。 ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用した分散型アーキテクチャへの移行により、システムを簡素化し、より多くの価値を生み出すことができます。例えば、分散型設計に変更することで、カーブル配線を最大90%削減し、システム全体のコストを平均30%削減できます。

理想的な生産機械に複数のOn-Machine™コンポーネントが必要ですか?ArmorKinetixは、サーボドライブと他のOn-Machine™デバイスの組み合わせを簡単に展開でき、理解しやすい標準化された機械中心の設計を特徴としています。

On-Machine™インタラクティブデモ
ArmorKinetix分散型サーボドライブがコンベアに取付けられた生産ラインのデジタルレンダリング。
On-Machine™インタラクティブデモ

ArmorKinetix分散型サーボドライブおよび当社のOn-Machine™ポートフォリオが、どのように新たなレベルの効率性を実現できるかについて詳しく学びましょう。

詳細はこちら

シンプルな機械設計、無限の可能性

機械設置面積の削減

ドライブを外部に取付け、モーションネットワークをデイジーチェーン接続することで、機械サイズを縮小し、ケーブル長を短縮し、より少ない部品で済むシステムを設計できます。

高度な分析

統合された振動センサーおよび熱センサーからのデータを使用して予測的な洞察を得て、制御キャビネットを開けることなく潜在的な問題を迅速に診断します。

改良されたインストレーション

モーションアーキテクチャを分散化することで、部品点数を削減し、接続ポイントを減らし、構築時間を短縮して潜在的な故障ポイントを低減します。

持続可能性の向上

システム全体のエネルギー使用量を削減しながら、より少ないコンポーネントで済む機械を設計します。

統合安全

安全速度モニタと安全トルクオフ機能を使用して、安全ネットワークを簡素化し、作業者と設備の保護を支援します。

向上した柔軟性

統合ドライブモーターおよびニアモータードライブを取付けることで、より柔軟でモジュール式の設計を、すべて1つのドライブプラットフォーム上で実現し、理想的なマシンを構築できます。

製品構成

白い背景に45度の側面から見た黒いArmorKinetix分散型サーボドライブとモーター。
ArmorKinetix分散型サーボおよびモータ

統合Kinetix® VPLモータ付き分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラス製品
  • CIP Security
  • 最大IP66/67定格
  • デバイス・レベル・リング対応
  • 各リングで24台までの分散型サーボドライブおよび分散型サーボとモータの任意の組み合わせを接続可能
  • 標準エンコーダまたは安全SIL 2エンコーダ
  • 保持ブレーキオプション

以下のフレームサイズで統合Kinetix® VPLモータを搭載:

  • 75mm
  • 100mm
  • 115mm
  • 130mm
白い背景に45度の側面から見た黒いArmorKinetix分散型サーボドライブ。
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

コンパクト分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラス製品
  • CIP Security
  • IP66/67定格
  • デバイス・レベル・リング対応
  • 各リングで24台の分散型サーボドライブおよび分散型サーボとモータの任意の組み合わせを接続可能
  • 高度な統合安全 – SIL 3
  • ゼロスタック取付け

以下のモータをサポート:

  • 63~130mmフレームサイズのKinetix® VPモータ
  • Hiperface sin/cosフィードバック付き、100~130mmフレームサイズのKinetix® MPモータ
  • リニアモータ
  • オープンループまたはクローズドループ制御の誘導モータ

On-Machine™制御ソリューションを拡張

Armor™ PowerFlex® 350ドライブ
Armor™ PowerFlex® 350ドライブ
Armor™ PowerFlex® 350ドライブ
当社のArmor PowerFlex 350 On-Machine™ドライブは、過酷な環境向けに設計された、モータ近接設置の統合型事前設計済みソリューションを提供します。
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
当社のIO-Linkテクノロジーを搭載したArmorBlock 5000分散型I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine™使用向けに設計された統合型でスケーラブルなソリューションを提供します。
ControlLogix 5570コントローラ
ControlLogix 5570コントローラ
ControlLogix 5570コントローラ
当社のControlLogix® 5570コントローラは、プロセス、統合モーション、ディスクリート、稼働時間の高いアプリケーションに適した標準、安全、極端温度、On-Machine™モデルでご利用いただけます。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix モーションソリューション選択ガイド KNX-SG001_-EN-P
Kinetixサーボドライブ仕様 KNX-TD003_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix回転運動仕様 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix リニアモーション仕様 KNX-TD002_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
ArmorKinetix 2090ケーブルおよびコネクタの取り付け 2090-IN053_-EN-P
Kinetix 5700 DCバスコネクタキットの取り付け 2198-IN007_-EN-P
共有バスコネクタキットの取り付け 2198-IN005_-EN-P
User Manuals 文書
ArmorKinetixシステムユーザーマニュアル 2198-UM006_-EN-P
ArmorKinetixシステムセーフモニタ機能リファレンスマニュアル 2198-RM007_-EN-P
Kinetix 5700ドライブシステム設計ガイド KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 5700 セーフモニタ機能リファレンスマニュアル 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles 文書
ArmorKinetix分散型サーボドライブ On-Machine™ 機械装置メーカ(OEM)インフォグラフィック 2198-PP004_-EN-P
ArmorKinetix分散型サーボドライブOn-Machine™エンドユーザインフォグラフィック 2198-PP005_-EN-P
ArmorKinetix分散型サーボドライブeBook 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
ArmorKinetixシステム製品情報 2198-PC007_-EN-P
ArmorKinetixモータパワーおよびフィードバックケーブル製品情報 2090-PC011_-EN-P
ArmorKinetix 2090ハイブリッドコネクタ通信延長ケーブル製品情報 2090-PC012_-EN-P
ArmorKinetix 2090ハイブリッドケーブルおよびターミネータ製品情報 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix分散型サーボドライブ