Loading

Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ
Allen-Bradley

これらのモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、あらゆる生産目標に応えることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Kinetix® MPSステンレススチール製サーボモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、貴社固有のアプリケーションニーズに対応するよう特別に設計された製品です。これらのサーボモータを利用することで、食品飲料、醸造、健康と美容、乳製品、さらには製薬のオートメーション機器などの広範な分野の新しいアプリケーションにKinetixモーションコントロールの利点を拡大させることができます。

Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータを使用して、衛生機械エリアや洗浄エリアで高精度モーションの能力を解き放ちましょう。これらのブラシレス・サーボ・モータは表面が滑らかで、IP69Kまでの要件を満たしていることから、業界標準への対応と衛生的な生産環境の維持に貢献します。

  • 洗浄環境に適した高性能モーションを実現
  • ピークトルク:11.1~27.1 Nm (98~240ポンドインチ)
  • 保護および耐食性を最大限に高めるために厳重に密閉
  • シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐摩耗スリーブ
  • IP66、IP67、およびIP69Kの要件に適合し、1,200 psiのウォッシュダウンに対応
  • スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック (アブソリュートフィードバックのオプション付き)
  • 230 Vと460 Vの電源、および内蔵の24 Vブレーキオプション

認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設に灰色のControlLogix 5580コントローラと赤色のGuardLogix 5580セーフティコントローラ一式が並んでいる。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ