Loading

モーションコントロール
Allen-Bradley

ロックウェル・オートメーションの産業用モーションポートフォリオは、幅広いサーボドライブ、サーボモータ、アクチュエータにより、貴社固有のアプリケーションニーズに対応します。
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
Kinetixサーボモータと分散型IOブロックを備えた機械のモーションブラー写真。
Allen-Bradley ロゴ

現代の製造メーカには、増加する生産目標を達成しつつ、変化する需要に迅速に適応できる機械が求められます。当社のAllen-Bradleyモーションソリューションポートフォリオは、高度なモーションコントロール技術によって、機械をより生産的でインテリジェントかつ柔軟な産業用オートメーション資産へと変革します。当社のソリューションには、サーボドライブ、サーボモータ、アクチュエータ、電磁トラックシステムが含まれており、統合モーション・コントロール・システムとして、高速での精密な位置決めによる同期化された機械の性能向上、精度の改善、スループットの増加、モーション・コントロール・システムによる最適化を実現します。

主な特長

Open All
Close All
よりシンプルかつ強力

革新的なモーションポートフォリオを活用し、産業用ロボット、独立型カートテクノロジ、自律移動ロボットなどをシームレスに制御・接続することで、これまでにないシステム評価の向上を実現しましょう。Advanced Motion & Roboticsを体験しよう。

前例のないスピードと制御

電磁推進を活用してスループットの向上、ボトルネックの解消、マテリアルフローの最適化を実現し、生産性を再定義するチャンスをつかみましょう。独立型カートテクノロジの可能性を探る。

規模に応じた精度と性能

コンパクトな機械でも多軸システムでも、当社のKinetix®サーボドライブは、性能向上とスマート製造目標の加速に必要なパワー・精度・データを実現します。サーボドライブ一覧。

高性能&高い柔軟性

環境に合わせた構成が可能な強力かつ信頼性の高いソリューションで、プロセスから最大限の価値を実現します。ロータリーサーボモータを見る。

ビデオ
スマートマシン用の完全なモーションシステム

今日の競争環境において、簡素化された機械設計、システムの柔軟性、そして全体的な機械性能の向上が重要な優位性となります。小型のスタンドアロン機械を構築する場合でも、大型で複雑なシステムを構築する場合でも、Allen-Bradley Kinetixモーションコントロール製品がお客様の目標達成をサポートします。

産業用モーションコントロールソリューション

コントローラとサーボドライブ、サーボモータ、アクチュエータ、インテリジェント電磁トラック技術を組み合わせることで、速度、精度、動作の柔軟性を最大化する、精密で高性能な機械の制御の実現を可能にする統合モーションコントロールシステム。

製品
独立カート技術

独立型カートテクノロジは、電磁力を利用してより高速かつ高精度なモーションコントロールを実現し、機械の性能の新たなレベルを引き出します。適応型ルーティング、高加速、そして大幅なメンテナンス削減により、これらのシステムは機械内や生産ライン全体でマテリアルハンドリングをよりスマートに実現します。

独立型カートテクノロジ

製品
サーボドライブ

主要な生産指標の向上をお考えですか?当社のサーボドライブは、機械設計の簡素化、システムの柔軟性の向上、全体的な性能の向上を実現するように設計されています。さらに、当社のモーションポートフォリオとのシームレスな接続により、開発期間の短縮と制御性の向上によって、アプリケーションからより多くの価値を引き出すことができます。

サーボドライブ

製品
ロータリーサーボモータ

生産需要は増加し続けており、貴社のモーションソリューションは将来のニーズに対応できる準備が求められます。当社のKinetix®サーボモータは、システム出力の向上、機械のライフスパンの延長、そして貴社のオペレーションに将来の競争力と収益性維持に役立つ柔軟性を追加します。

ロータリーサーボモータ&ケーブル

製品
リニアソリューション

当社のリニアモーションポートフォリオは、リニアモーション工程における可能性を高め、機械をよりスマートな生産資産へと変革することができます。当社の包括的なポートフォリオが、リニアアプリケーションのニーズに対して単一のソースを実現する方法をご覧ください。

リニアソリューション

製品
製品選定

FactoryTalk® Motion Analyzerは、Kinetixモーション・コントロール・システムの解析、最適化、選定、検証を実現する包括的なモーションツールです。機械設計プロセスを簡素化し、物理的な機器を購入または設置する前に、新しい機械コンセプトを迅速に作成および検証できます。

FactoryTalk Motion Analyzer

製品
エンコーダ

当社のエンコーダは、機械の生産性と製品品質を最大化するための正確な速度および位置データを実現します。Logixコントローラと当社のエンコーダを迅速に構成・統合することで、完全なモーションソリューションを実現できます。

エンコーダ

モーションコントロールアプリケーション

当社のモーションソリューションは、産業用オートメーション全体にわたる幅広いモーションコントロールアプリケーションをサポートし、製造メーカがより高い精度、生産性、機械の性能を達成できるよう支援します。主な適用例は以下の通りです。

  • 包装機械 充填、ラベリング、シール、包装装置に対する高速かつ同期したモーションの実現
  • ロボティクス ロボットアーム、ピック&プレースシステム、自動化セルにおける精密な位置決め、協調動作、再現性のある性能の実現
  • マテリアルハンドリング コンベヤ、仕分けシステム、自動倉庫システム(AS/RS)、その他のマテリアル移動装置の制御と効率の向上
  • 自動生産システム 複数の機械軸の協調による組立、機械加工、コンバーティング、その他の複雑な製造プロセスにおける正確で再現性のあるモーションのサポート

スマートマシンの完成

人材とプロセスを前進させるテクノロジーによる理想的なシステム構築

  • プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    製品
    製品
    プログラマブルコントローラ
    拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
    Flexware Innovationロゴ
  • 安全プログラム可能な制御
    安全プログラム可能な制御
    製品
    製品
    安全プログラム可能な制御
    当社の安全制御システムは、従来のプログラム可能な制御の利点を複雑な安全アプリケーションにもたらし、自動化プロセスを安全状態にするために通常必要とされるハードワイヤードリレーシステムに代わるものです。
    Flexware Innovationロゴ
  • ソフトウェア
    ソフトウェア
    Ryan Binkley
    Ryan Binkley
    ソフトウェア
    ロックウェル・オートメーションのソフトウェアは、複雑なプラントまたは製造業務の稼働を明確化することを目的に構築されています。
    Flexware Innovationロゴ
  • 産業用コンピュータおよびモニタ
    産業用コンピュータおよびモニタ
    産業用コンピュータおよびモニタ
    ロックウェル・オートメーションの産業用コンピュータおよびモニタのラインアップを体験しよう。堅牢なボックスPC、パネルPC、シンクライアント、産業用モニタなどを取り揃えています。
  • エミュレート
    エミュレート
    Ryan Binkley
    Ryan Binkley
    エミュレート
    Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
    Flexware Innovationロゴ

次の製品の実現に向けて準備は万全ですか?モーションコントロールの最新情報

貴社には、増加する生産目標を達成し、需要の変化にも収益性を維持しながら適応できる機械が求められています。当社のモーションソリューションを活用することで、これらを実現し、機械をより生産性が高く、インテリジェントで、柔軟な自動化資産へと変革できます。当社のモーションポートフォリオの最新情報をぜひご覧いただき、よりスマートなモーション技術が貴社のオペレーションの潜在能力を最大限に引き出す方法を体験しよう。

ArmorKinetix分散型サーボドライブ
ターレットの下で機械内部を回転しているボトルに水を充填している様子。
電子ブック
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

より迅速な導入と、より高性能なスマートマシンを実現するサーボドライブ技術。ArmorKinetix分散型サーボドライブが、設計の簡素化、組立時間の短縮、かつこれまでにない強力な機械の実現にどのように役立つかをご確認ください。

今すぐダウンロード
独立カート技術
複数の黄色いFanucロボットが部品をピック&プレースし、iTRAKインテリジェントトラックシステムのキャリアに配置しています。
電子ブック
独立カート技術

ベルトやチェーンのコンベアの制約を超え、よりスマートな生産の未来を実現することが可能になりました。独立型カートテクノロジソリューションによって、ボトルネックの解消、動作の柔軟性の向上、システム評価の最大化をどのように実現できるかをご覧ください。

今すぐダウンロード
リニアソリューション
Kinetixグレーリニアステージ2台が、MagneMover LITEインテリジェントコンベヤシステム上に設置された機械内部に組み込まれています。
電子ブック
リニアソリューション

高性能なKinetixリニアソリューションでプロセス効率を向上し、機械にさらなる価値を実現。業界をリードする当社の技術が、スループット向上、動作の柔軟性拡大、よりスマートな生産への進化をどのように実現できるかをご体験ください。

今すぐダウンロード

モーション・コントロール・システムのよくある質問

ロックウェル・オートメーションのモーションコントロールから最も恩恵を受けるアプリケーションの種類は何ですか?

モーションコントロールは、包装、コンバーティング、組立、半導体プロセス、マテリアルハンドリングなど、正確で再現性のある動作を必要とするアプリケーションに最適です。当社のモーションポートフォリオは、シンプルなインデキシングから高速協調モーションまでをサポートし、機械要件の進化に応じてエンジニアが機能を拡張できます。

ロックウェル・オートメーションは、モーションシステムのコミッショニングをどのように簡素化していますか?

Studio 5000 Logix Designer®やFactoryTalk® Design Studioなどの統合ツールを活用することで、エンジニアはロジック、軸、安全、診断を統一された環境で構成できます。これにより、プログラミングの複雑さが軽減され、仮想テストが加速し、現場での立ち上げ期間が短縮されます。

モーションコントロールでサポートされている通信プロトコルには何がありますか。

ロックウェル・オートメーションのモーションシステムは、高性能なネットワーク型モーションコントロールのために主にEtherNet/IP®を使用しています。これにより、コントローラ、ドライブ、安全システムとのシームレスな統合が実現し、配線の削減と診断の向上が可能です。多くの製品はCIP Motionもサポートしており、多軸システム全体で同期された確定的な性能を実現します。

独立型カートテクノロジはどのように機械のスループットを向上できるのでしょうか。

ICTは、従来のリニアモーションシステムの機械的制約を排除します。スマートムーバーにより、個別制御、高加速、同時進行のプロセス内操作が可能となり、スループットと動作の柔軟性が劇的に向上します。

モーションシステムのデジタルエンジニアリングを支援するツールには何がありますか。

当社のソフトウェアポートフォリオは、デジタルツインモデリング、協調モーションシーケンシング、シミュレーション、バージョン管理されたクラウドベースのコラボレーションをサポートしています。これにより、機械と制御の共同開発が加速し、チームは早期にコンセプトをテストして、試運転前にリスクを低減できます。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(11)
モーションコントロール Chevron UpChevron Up
サーボドライブ Chevron UpChevron Up
ロータリーサーボモーターおよびケーブル Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
より簡素化され、エネルギー効率の高い機械を実現し、ArmorKinetix分散型サーボドライブで分散型モーションコントロールの力を解き放ちましょう。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100サーボドライブ
多用途なKinetix 5100サーボドライブは、小型から中型の機械の性能と拡張性を向上させます。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix 5300サーボドライブ
これらの単軸EtherNet/IPサーボドライブは、お客様の基本的な機械構築ニーズをカバーする合理化されたオファリングで、設計の柔軟性を提供します。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 サーボドライブ
当社のKinetix 5500サーボドライブは、設計を簡素化し、機敏でコスト効率の高いソリューションの構築に役立つ多用途なEtherNet/IPモーションソリューションを提供します。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700サーボドライブ
当社のKinetix 5700サーボドライブは、モーション性能を最適化し、機械価値を最大化するためのシンプルさ、パワー、省スペース性を提供します。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730インテリジェントトラックシステム
ボトルネックを解消し、機械内での商品移動をより高速で、よりスマートで、より柔軟な方法で行うことで、全体的な生産性を向上させます。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750インテリジェントトラックシステム
当社のiTRAK 5750インテリジェントトラックシステムにより、機械の生産性を再定義し、より柔軟かつ高い制御性で、より大きなペイロードを移動することができます。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick 150インテリジェントコンベヤシステム
当社のQuickStick® 150インテリジェント・コンベヤ・システムにより、より高速で清潔、かつ効率的な商品輸送を実現し、業務からより多くの成果を得ることができます。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム
当社のQuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムを使用して、数千kgまでの重量物を移動し、より柔軟で生産性の高いプロセスを実現してください。
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover LITEインテリジェントコンベヤシステム
小型から中型の荷物をより速く、より効率的に移動させるために、当社のMagneMover LITEインテリジェントコンベヤシステムをご利用ください。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetixケーブル
サーボモータやアクチュエータを、当社の標準ケーブルおよび連続屈曲ケーブルファミリーを使用して安全に接続してください。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VPサーボモータ
これらのモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブに最適化されています。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL低慣性サーボモータ
Kinetix® VPL低慣性サーボモータを使用して、素早い加速と卓越した精度で負荷を移動させ、機械の潜在能力を最大化してください。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC連続運転サーボモーター
これらのモーターを選択して、連続運転アプリケーションを最適化し、より高いエネルギー効率と高回転域での高トルクを実現してください。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL低慣性サーボモータ
これらの高出力ブラシレスモータで競争優位性を高めましょう。設置面積を抑えながら、より高いトルクを発揮します。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 中イナーシャサーボモータ
これらのモータは、コンパクトで高出力密度の設計と高分解能アブソリュートエンコーダを特徴とし、お客様のプロセスにおける可能性を最大化します。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP多目的コンパクトサーボモータ
優れたパワー対サイズ比により、これらの革新的なコンパクトサーボモータは、スペース要件を最小限に抑えながら卓越した性能を発揮します。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL および TLY コンパクトサーボモータ
これらの低慣性・高性能コンパクトサーボモータは、低電力産業用アプリケーションを最適化するように設計されています。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 食品用サーボモータ
これらの食品用サーボモータは卓越した性能と耐久性を提供し、衛生基準を満たしながら生産性を最大化することを可能にします。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 食品用サーボモータ
食品および飲料用途向けに特別に設計された機能と高効率・高トルクモータ性能を組み合わせることで、オペレーションを向上させましょう。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH衛生サーボモータ
これらの衛生的なサーボモータはIP69K等級を特徴とし、過酷な環境での動作および圧力洗浄清掃に対応するよう設計されています。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ
これらのモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、あらゆる生産目標に応えることができます。
Kinetix MMA非同期メインモーター
Kinetix MMA 非同期メインモータにより、高いパワーとトルク出力を必要とするさまざまなヘビーデューティなアプリケーションをさらに活用できます。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータ
ダイレクトドライブサーボモータは、よりシンプルで応答性が高く、エネルギー効率に優れたモーションソリューションを実現しています。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPASリニアステージ
一体型リニアステージは重負荷対応設計であり、高精度が求められるアプリケーションに最適です。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA多軸リニアステージ
高精度の2次元位置決め機能と高速性を備えたすぐに使えるソリューションにより、プロセスに、高速かつダイナミックなパフォーマンスをプラス。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDATリニアアクチュエータ
これらのリニアアクチュエータは、速度および加速、最大推進力、ダイレクトドライブ技術を組み合わせることで、機械の性能と信頼性を最大化します。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPARおよびMPARリニアアクチュエータ
これらの電動シリンダは柔軟なサーボ制御を備え、すぐに力を発生させることができ、直線運動アプリケーションの効率を向上させます。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI電動シリンダ
当社のKinetix® MPAI電動シリンダーは、コンパクトで軽量かつ高出力のアクチュエーターであり、油圧ソリューションに代わる費用対効果の高い選択肢として機能します。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix LDCおよびLDLリニアサーボモーター
当社のKinetix® LDC-Series™およびKinetix® LDL-Series™リニアサーボモータは、負荷にダイレクトドライブで接続し、高速で精密な直線位置決めを提供します。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IPアブソリュートエンコーダ
EtherNet/IPモーション・コントロール・システムの利点を拡張するために、統合モーションおよびCIP Safetyオプションを備えたこれらのエンコーダを統合してください。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
サイン/コサイン・アブソリュート・エンコーダ
整流、速度調整、位置制御を1台ですべて行うエンコーダを使い、高性能デジタルサーボドライブシステムを設計。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
ヘビーデューティの NEMA タイプ4シングルターンエンコーダにより、お使いのマシンの稼働時間や寿命を延ばします。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ
過酷な環境下でも豊富なモーションデータを提供する NEMA タイプ4および13のシングルターンアブソリュートエンコーダを使って、お使いのマシン価値を高めましょう。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
ゼロセットピン付きシングルターンアブソリュートエンコーダ
これらのデバイスのコンパクトな設計と高解像度出力は、位置決め精度が重要でありながらスペースが限られているアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高周波インクリメンタル光学エンコーダ
エンコーダの高周波数応答を使うことで、生産システムの機能性および制御力が向上します。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高分解能インクリメンタル光学エンコーダ
このエンコーダファミリーの堅牢な機械設計と高分解能フィードバックは、様々なアプリケーションにおいて生産目標の達成をサポートします。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
エンコーダ出力モジュール
このエンコーダ出力モジュールは、EtherNet/IPシステム上の統合モーションでデバイスを同期させることにより、機械設計の柔軟性を向上させます。
Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IPサーボドライブは、高性能統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせています。
Kinetix 6500サーボドライブ
2025年12月をもって、当社のKinetix 6500サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたします。
Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 セーフスピードモジュラーサーボドライブ
Kinetix 6200サーボドライブ
弊社のKinetix 6200サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたしました。
Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6000 マルチ軸サーボドライブ
Kinetix 6000サーボドライブ
当社のKinetix 6000サーボドライブは製造中止となり、販売は終了しています。
Allen-Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 マルチ軸サーボドライブ
Kinetix 2000サーボドライブ
当社のKinetix® 2000サーボドライブは製造中止となり、販売は終了しています。
Allen-Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 高出力サーボドライブ
Kinetix 7000サーボドライブ
当社のKinetix 7000サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたしました。
Kinetix 350サーボドライブ
当社のKinetix 350サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたしました。
2094 Kinetix 6000M統合型
Rockwell Automationは、当社のBulletin 2094 Kinetix® 6000M統合ドライブモータシステムが製造中止となり、販売が終了したことをお知らせします。
Allen-Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 コンポーネントサーボドライブ
Kinetix 3サーボドライブ
当社のKinetix® 3サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたしました。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ インデキシングサーボドライブ
Kinetix 300サーボドライブ
当社のKinetix 300サーボドライブは製造中止となり、販売を終了いたしました。
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Ultra 3000サーボドライブ
2022年12月をもって、Ultra 3000サーボドライブは製造中止となり、販売を終了します。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Kinetix HPK非同期サーボモータ
高出力かつ高精度な位置決めを実現する当社のモータシリーズにより、ご使用の生産設備のパフォーマンスを上げましょう。
Allen-Bradley Bulletin 842A マルチターン磁気エンコーダは、24ビット絶対値マルチターンシャフトエンコーダです。
マルチターン磁気式アブソリュートエンコーダ
弊社のBulletin 842A多回転磁気エンコーダは製造中止となり、販売を終了いたしました。
Allen-Bradley Bulletin 842D DeviceNet™マルチターン磁気エンコーダは、DeviceNetに直接接続される26ビット絶対値マルチターンシャフトエンコーダです。
DeviceNet マルチターン磁気式アブソリュートエンコーダ
弊社のBulletin 842D DeviceNetマルチターン磁気エンコーダは製造中止となり、販売を終了いたしました。
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム