Loading

シングルターン・アブソリュート・エンコーダ(ゼロ設定ピン付き)

Bulletin 845GMシングルターンは、NEMAタイプ4および13のシングル・ターン・アブソリュート・エンコーダであり、読み取りの信頼性が高くなるようにシャフト位置を数値化します。このエンコーダは、さまざまな苛酷な条件下で使用できます。845GMは、位置決めの精度が重要で、しかもスペースが制限されているアプリケーション向けに、サイズ20のコンパクトなハウジングで高分解能を実現しています。

Popular Resources/Quicklinks
845GMアブソリュートエンコーダのインストレーションインストラクション

概要

  • アブソリュート・グレイ・コード、自然2進数、または2進化10進数(BCD)出力
  • 8~15ビット分解能(1回転当たり256~32,768カウント)
  • オープンコレクタ、TTL、プッシュプル、またはSSI出力
  • LowまたはHighのTrue出力を選択可能
  • NEMAタイプ4および13
  • 極性反転保護
  • DC 5 V、DC 8~24 V、またはDC 10~30 V電源
  • 動作温度: 0~85°C

シングルターン・アブソリュート・エンコーダ(ゼロ設定ピン付き)


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
845GMアブソリュートエンコーダのインストレーションインストラクション 845GM-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You