Loading

シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ

Bulletin 845Gシングルターンは、苛酷な環境で使用するためのNEMAタイプ4および13のシングル・ターン・アブソリュート・エンコーダです。このエンコーダは、より高性能な845GMエンコーダを標準サイズ25のパッケージに組み込むことで拡張された製品です。

Popular Resources/Quicklinks
845Gシングル・ターン・アブソリュート・エンコーダのインストレーションインストラクション

概要

  • アブソリュート・グレイ・コード、自然2進数、または2進化10進数(BCD)出力
  • 8~15ビット分解能(1回転当たり256~32,768カウント)
  • オープンコレクタ、TTL、プッシュプル、またはSSI出力
  • LowまたはHighのTrue出力を選択可能
  • NEMAタイプ4および13
  • 極性反転保護
  • DC 5 V、DC 8~24 V、またはDC 10~30 V電源
  • 動作温度: 0~85°C

シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
845Gシングル・ターン・アブソリュート・エンコーダのインストレーションインストラクション 845G-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You