Loading

MP-Seriesヘビーデューティ電動シリンダ

Bulletin MPAI MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。当社の電動シリンダは、設置が容易で、エネルギー効率が高く、また、高精度の多点位置決めができるなど、機械の柔軟性を高めます。

Popular Resources/Quicklinks
統合アーキテクチャのカタログ MP-SeriesおよびTL-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル Kinetixモーションコントロールの選択ガイド

概要

  • 組立済みであり、すぐに取付けることが可能
  • 外部にリミットスイッチまたはホームスイッチを取付けなくても動作可能
  • パイプ、バルブ、空気供給、および潤滑油供給は不要
  • 制御の柔軟性が高い(流体作動シリンダとは異なる)
  • 食品用オプションを利用可能
    • 耐久性が高い白のエポキシ樹脂による2重コーティング、耐食性の高いステンレススチール製の締め具
    • 最長往復は450 mm、速度は550 mm/秒、位置再現性は±0.02 mm
    • ステンレススチール製ピストン・ロッド・アクチュエータ、Viton®製シール付き
  • RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)およびUltraWAREソフトウェアを使用してセットアップおよびプログラミングが可能
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用することで、簡単にサイズ決定と動作寿命の見積が可能
  • 3Dソリッド・モデル・ファイルを使用して、機械設計と電気設計を簡素化することが可能
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを含むモデルと含まないモデル

MP-Seriesヘビーデューティ電動シリンダ


製品の選択


Certifications

該当するすべての指令に関するCEマーク

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用することにより、MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダをプログラムし、位置、速度、および力を精密に調整することができます。

Allen-Bradley®のMotion Analyzerソフトウェア を使用することにより、MP-Seriesヘビーデューティ電動シリンダのサイズを決めること、および、動作寿命を見積もることができます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

資料

リソース 出版番号 言語
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
MP-SeriesおよびTL-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル MOTION-PP004
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
Kinetixリニアモーション仕様のテクニカルデータ KNX-TD002
MP-Seriesヘビーデューティ電動シリンダのインストレーションインストラクション MPAI-IN001
MP-Series電動シリンダのインストレーションインストラクション MPAR-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 梱包
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。

Recommended For You