Loading

모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCC
Allen-Bradley

NEMA 및 IEC 표준을 충족하는 다양한 저압 및 고압 모터 컨트롤러, 모터 스타터, 컨택터, 소프트 스타터 및 모터 제어 센터를 살펴보세요.
Loading
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
M100 모터 패밀리

Allen-Bradley® 모터 제어 제품은 까다로운 제조, 가공 및 상업 환경에서 신뢰받고 있습니다. 당사의 산업 자동화 모터 솔루션은 수많은 산업 및 저압과 고압 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 글로벌 NEMA 및 IEC 표준을 충족하도록 제작된 당사의 모터 컨트롤러는 생산성, 가동시간, 안전 및 에너지 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

Allen-Bradley 로고

주요 기능

전자 모터 스타터

당사의 최신 모터 스타터인 Ml00 전자 모터 스타터는 고급 기능 안전 솔루션과 모터 시동 기능으로 판넬 배선을 간소화하고 구성요소 및 엔지니어링 복잡성을 줄여줍니다. 기계적 스트레스를 최소화하고 모터 수명을 개선합니다.

솔리드스테이트 소프트 스타터

소프트 스타터의 전체 라인에는  SMC™-3, SMC™ Flex 및 SMC™-50이 포함됩니다. 이 소프트 스타터는 기계적 스트레스를 최소화하고 모터 수명을 개선하도록 설계되었습니다. 퓨즈 분리기 또는 회로 차단기가 있는 조합 스타터로 제공됩니다.

전기 컨택터

NEMA 크기 00~8 또는 IEC 크기 5~2650A의 NEMA 및 IEC 정격 전기 컨택터 전체 라인을 찾아보십시오. 전기 컨택터는 독립형 제품으로 제공되거나 호환되는 회로 차단기 및 과부하 릴레이와 결합하여 2-컴포넌트 또는 3-컴포넌트 시동 시스템을 제공할 수 있습니다.

지능형 모터 제어 센터

업계 최고의 CENTERLINE™ 및 FLEXLINE™ 모터 제어 센터는 통합 프로세스 및 전원 제어 기능을 제공합니다. 스마트 모터 제어 장비, IntelliCENTER® 모터 제어 소프트웨어 및 아크 플래시 억제 기술을 통해, 당사의 모터 제어 센터는 실시간 장치 데이터, 원격 모니터링 기능 및 산업용 애플리케이션을 운영하기 위한 보다 안전한 환경을 제공합니다.

Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
블로그
블로그
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Your IntelliCENTER® dataset identifies the critical Ethernet/IP-enabled motor control components in your MCC – helping keep your equipment running profitably
지금 읽기

확장 가능하고 효율적인 산업 자동화를 위한 모터 제어 솔루션

성능 최적화, 안전성 향상, 산업 애플리케이션 전반에 걸친 글로벌 표준 지원을 위해 설계된 스타터 및 컨택터부터 MCC와 소프트 스타터까지 다양한 모터 제어 제품을 만나보세요.

제품

컨택터

Bulletin 500, 100-C, 100-E 및 100-K 시리즈는 광범위한 전류 범위에서 소형의 에너지 효율적인 모터 제어를 제공합니다. 안전 컨택터(100S/104S)는 안전 애플리케이션의 피드백 회로에 미러 접점 성능을 제공합니다.

컨택터

제품

제어 및 부하 스위치

제어 및 부하 스위치는 저압 및 고압 애플리케이션 전반에 걸쳐 더욱 안전하고 효율적인 모터 절연 및 부하 차단 기능을 제공합니다.

제어 및 부하 스위치

제품

외함

산업용 모터 제어 컴포넌트를 위한 내구성 있고 공간 효율적인 하우징을 제공하여 환경 및 전기적 간섭으로부터 보호합니다.

외함

제품

저압 MCC

저압 모터 제어 센터는 통합 프로세스, 전력 및 스마트 모터 제어 시스템에 대한 수요를 충족하도록 도와줍니다. 스마트 VFD, PlantPAx® DCS, IntelliCENTER® 모터 제어 소프트웨어 및 ArcShield™ 아크 플래시 억제 기술을 적용하면 중요한 애플리케이션의 가시성을 높이고 더 안전한 환경에서 운영할 수 있습니다.

저압 MCC

제품

저압 소프트 스타터

저압 소프트 스타터는 다양한 표준 산업 자동화 애플리케이션에 대해 제어된 모터 시동 및 정지를 제공합니다. 이 제품은 연결된 장비의 마모를 줄이고, 운영 효율성을 개선하며, 현대적인 산업 자동화 및 제어 아키텍처를 위한 유연한 구성 옵션을 제공합니다.

저압 소프트 스타터

제품

저압 스타터

저압 모터 스타터는 산업용 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 모터 제어를 제공하며, 장비 성능을 향상하고 마모를 줄이며 에너지 효율적인 운영을 지원하기 위해 컴팩트한 설계, 과부하 보호 및 소프트 스타트 기능을 제공합니다. NEMA 및 IEC 표준 모두에 적합한 이 모터 스타터는 다양한 애플리케이션 요구 사항에서 설치를 간소화하고 시스템 가동시간을 개선합니다.

저압 스타터

제품

고압 MCC

고압 모터 제어 센터는 산업용 전력 및 모터 제어 요구 사항을 충족하는 하나의 인프라를 제공합니다. 확장 가능한 설계로 고급 진단, 원격 모니터링 및 모터 제어, 아크 차단 장비를 통해 가동시간, 에너지 효율성 및 안전성을 향상시킵니다. UL 347 안전 표준을 충족합니다.

고압 MCC

제품

고압 소프트 스타터

고압 소프트 스타터는 대형 고출력 모터의 원활한 가속 및 감속을 관리하여 시동 중 기계적 스트레스와 전기 수요를 줄여줍니다. 고출력 애플리케이션용으로 설계된 이 제품은 더욱 신뢰할 수 있는 성능을 지원하고, 장비 수명을 연장하며, 까다로운 산업 환경에서 안전성을 향상시킵니다.

고압 소프트 스타터


산업 자동화를 위한 스마트 모터 제어 솔루션

모터 제어 성능을 최적화하고, 고급 진단을 강화하며, 운영 전반에 걸쳐 산업 자동화를 간소화하도록 설계된 지능형 하드웨어, 고급 소프트웨어 및 전문 서비스의 종합적인 포트폴리오를 살펴보십시오.

어떤 유형의 Allen-Bradley® 모터 제어 제품이 제공됩니까?

Allen-Bradley 모터 컨트롤러에는 저압 및 고압 애플리케이션용 모터 스타터, 컨택터, 소프트 스타터, 가변 주파수 드라이브, 모터 제어 센터 및 제어/부하 스위치가 포함됩니다.

Allen-Bradley 소프트 스타터는 모터 성능을 어떻게 향상합니까?

SMC™-50와 같은 소프트웨어 스타터는 모터 시동 및 정지 시 기계적 스트레스를 줄여 장비 수명을 연장하고 에너지 소비를 줄이며 운영 효율성을 개선합니다.

저압 MCC와 고압 MCC의 차이점은 무엇입니까?

저압 MCC는 600V 미만에서 작동하는 모터에 사용됩니다. 이 제품은 소형 모듈형 설계와 고급 모터 제어 진단 기능을 제공합니다. 고압 모터 제어 센터는 1000V 초과 모터를 처리하며 중공업 제조 및 가공 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

Allen-Bradley 모터 제어 제품을 산업 자동화 시스템과 통합할 수 있습니까?

예, Allen-Bradley 모터 제어 솔루션은 이더넷, Studio 5000® 및 FactoryTalk® 플랫폼을 포함한 Rockwell Automation 통합 아키텍처와 쉽게 통합되어 통합 설계, 제어 및 진단을 제공합니다.

모터 제어 제품을 구성하는 데 사용할 수 있는 소프트웨어 도구는 무엇입니까?

Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ 및 Connected Components Workbench™와 같은 툴은 모터 스타터, 가변 주파수 드라이브 및 모터 제어 센터의 프로그래밍, 구성 및 진단을 간소화하여 설정 시간을 단축하고 시스템 성능을 향상시킵니다.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
Stratix 5200 스위치
전면을 향한 검은색 Stratix 5200 스위치
제품
Stratix 5200 스위치

Allen-Bradley® Stratix® 5200 매니지드 산업용 이더넷 스위치의 기능을 살펴보십시오. 이 스위치는 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 소프트웨어와 최적화된 통합을 제공하여 구성 및 모니터링을 간소화합니다.

제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
M100 모터 스타터
M100 모터 스타터는 전류 레벨 및 전압과 같은 모터 성능을 모니터링하는 기능을 제공하여 사용자가 최적의 조건을 유지하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 합니다.
FLEXLINE 모터 제어 센터
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터 | IEC 61439-2
FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터(MCC). 산업용 모터 제어, 전력 분배 및 스위치기어 요구 사항에 맞게 제작되었습니다. IEC 61439-1 및 -2를 준수합니다.
IEC 표준 컨택터
IEC 표준 컨택터
당사의 Bulletin 100-C 컨택터 제품군은 9~97A 컨택터로 공간 절약형 고성능 설계를 제공합니다. 이 저전력 컨택터는 모터 및 기타 부하를 제어하도록 설계되었습니다.
Bulletin 100-E 제품군
IEC 대형 컨택터
당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9~2650A 크기로 제공되어 폭과 중량을 줄이는 동시에 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.
Bulletin 141 MCS 마운팅 시스템
당사의 Bulletin 141 모듈형 제어 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 부하 피더용 다양한 장착 솔루션을 제공합니다.
NEMA 조합형 컨택터
NEMA 조합형 컨택터
NEMA 혼합형 컨택터는 단로 스위치 또는 회로 차단기 중 하나로 제공되며 공통 장치에 장착됩니다. 또한 다양한 애플리케이션 요구에 맞는 다양한 외함을 갖추고 있습니다.
Bulletin 100-k 소형 컨택터
Bulletin 100-K Miniature Contactor
당사의 Bulletin 100-K IEC 소형 컨택터는 판넬 공간이 중요한 상업 및 경공업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 소형 장비는 폭이 45mm이며, 표준 IEC 컨택터보다 깊이가 얕고 판넬 깊이 요구사항이 적습니다.
IEC 안전 컨택터
IEC 안전 컨택터
당사의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 현대 안전 애플리케이션의 피드백 회로에 필요한 최대 750A의 기계적 연결 또는 미러 접점 성능을 제공합니다.
Bulletin 100q-c 커패시터 전환 컨택터
Bulletin 100Q-C 커패시터 스위칭 컨택터
당사의 Bulletin 100Q 커패시터 전환 컨택터는 커패시터 뱅크를 전환하도록 설계되었습니다. 전면 장착형 저항 요소는 심각한 높은 돌입 전류를 제한합니다. 이를 통해 컨택터와 커패시터에 가해지는 스트레스를 줄일 수 있습니다. 당사의 컨택터는 소형이며 경제적이고 공기코어 리액터를 사용하지 않습니다.
Bulletin 300 AC 컨택터
Bulletin 300 AC 컨택터
당사의 Bulletin 300 NEMA 컨택터 및 모터 스타터는 NEMA 정격 모터 제어가 필요한 애플리케이션에 공간 절약형 및 경제적인 대안을 제공합니다.
Bulletin 400 특정 목적 컨택터
Bulletin 400 디피니트 퍼포스 컨택터
Bulletin 400 전용 컨택터는 크기가 작아 공간을 절약할 수 있으면서도 고성능 제품을 제공합니다.
모터 부하용 Bulletin 500F 피드스루 배선
모터 부하용 Bulletin 500F 피드스루 배선
당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(개방형)는 NEMA 크기 0~5의 피드스루 배선 구성으로 제공됩니다. 라인 단자는 장치 상단에 있고 부하 단자는 하단에 있습니다.
모터 부하용 Allen-Bradley Bulletin 500 상부 배선
모터 부하용 Bulletin 500 상부 배선
당사의 Bulletin 500 AC 컨택터는 NEMA 크기 00~9의 상부 배선 구조로 제공됩니다. 모든 전원 연결은 컨택터 상단에 있으며, 과부하 보호가 필요하지 않거나 별도로 제공되는 경우 AC 모터 부하를 전환할 수 있습니다.
진공 컨택터
진공 컨택터
당사의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 중전압 진공 컨택터는 열악하고 오염된 환경에서 모터 제어 시스템의 신뢰성을 제공합니다.
156c solid-state 컨택터
156C solid-state 컨택터
당사의 Bulletin 156-C solid-state 컨택터는 당사의 Bulletin 700 solid-state 릴레이 제품군을 보완하여 완전한 solid-state 솔루션 제품군을 제공합니다.
1503 아이솔레이션 스위치
1503 격리 스위치
당사의 Bulletin 1503 격리 스위치는 1502 진공 컨택터 및 1503HM 격리 스위치 핸들과 함께 작동하는 비부하 차단형 스위치로, 격리 스위치 핸들을 OFF 위치로 이동할 때 전력셀을 격리합니다.
1592부하 개폐 스위치
1592 부하개폐스위치
당사의 Bulletin 1592 고압 부하 개폐 스위치는 피더 및 메인용 특수 고압 제어 옵션과 퓨즈형 및 비퓨즈형 옵션으로 제공됩니다.
598 범용 하우징
598 범용 외함
당사의 Bulletin 598 하우징 제품군에는 실내 및 실외 애플리케이션용으로 설계된 범용, Junction 박스 및 교체용 하우징이 포함됩니다.
598 푸쉬 버튼 외함
598 푸쉬 버튼 외함
실내 및 실외 애플리케이션용으로 설계된 1홀부터 4홀까지의 구성으로 푸쉬 버튼 외함을 제공합니다.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTERLINE 2100 저압 모터 제어 센터(MCC)
스마트 모터 제어 센터를 지정하십시오. MCC 하드웨어 및 소프트웨어는 원격 진단, 향상된 안전 및 더 빠른 설치를 제공합니다. UL 845 및 NEMA 표준을 충족합니다.
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러 MCC
당사의 MCC는 중공업 제조 및 가공 환경에서 산업 자동화 효율성을 개선하며 UL 347 안전 표준을 충족합니다.
SMC-50 solid-state
SMC-50 solid-state
SMC™-50는 108~480A의 전류 범위에서 사용할 수 있습니다. SMC-50 완전 solid-state 소프트 스타터는 90~520A에서 사용할 수 있습니다.
SMC Flex 스마트 모터 컨트롤러
SMC Flex 스마트 모터 컨트롤러
SMC™ Flex 소프트 스타터는 5~1250A의 전류 범위에서 사용할 수 있습니다.
SMC-3 스마트 모터 컨트롤러
SMC-3 스마트 모터 컨트롤러
SMC™-3 소프트 스타터는 3~480A의 전류 범위로 제공되며, 경제적인 패키지에 소형의 진정한 3상 제어 기능을 갖추고 있습니다. 모터 과부하 보호, 내장된 바이패스, 모터 및 시스템 진단 기능이 포함되어 있습니다.
STC 시동 토크 컨트롤러
STC 시동 토크 컨트롤러
Bulletin 154 STC™ 시동 토크 컨트롤러는 저마력 단상 및 3상 농형 유도 모터를 위한 경제적인 soft-starting 솔루션입니다.
CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터
CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터는 MV SMC™-50 스마트 모터 컨트롤러와 산업용 애플리케이션을 위한 다양한 시동 및 정지 모드를 갖추고 있습니다.
1503 고압 소프트 스타터 OEM 구성요소
1503 고압 소프트 스타터 OEM 구성요소
SMC-50 컨트롤러가 장착된 1503 고압 소프트 스타터는 다양한 3상 AC 인덕션 모터에 마이크로프로세서 제어 시동 기능을 제공합니다.
저압 IEC 조합형 스타터
저압 IEC 조합형 스타터
당사의 IEC 혼합형 스타터에는 직접 온라인, 역전 및 2단 속도 작동 모드가 포함되어 있습니다.
LV NEMA 조합 스타터
LV NEMA 콤비네이션 스타터
NEMA 혼합형 스타터에는 전전압, 역전 및 2단 변속 작동 모드가 포함되어 있습니다. 이 스타터는 플랜지 작동식이며 30.5mm 명령 및 표시 장치가 포함되어 있고 최대 510Hp(810A)까지 제공됩니다.
ArmorStart 분산형 모터 컨트롤러
ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 제어 전원에 대해 빠른 분리 커넥터를 사용하며, 여러 통신 옵션을 제공합니다.
외함 스타터
외함형 스타터
IEC 외함형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 속도를 포함하는 작동 모드를 제공합니다. 22.5mm 명령 및 표시 장치를 포함하고 있으며 최대 85A까지 제공됩니다.
소프트 스타터, 인클로저형
소프트 스타터, 인클로저형
당사의 밀폐형 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터는 비조합형, 조합형 퓨즈 분리기 또는 조합형 회로 차단기 스타터로 제공됩니다.
NEMA 수동 모터 스타터
NEMA 수동 모터 스타터
NEMA 수동 모터 스타터 스위치는 모터 스타터 설치에 사용하도록 설계되었습니다.
NEMA 펌프 제어 패널
NEMA 펌프 제어 패널
NEMA 펌프 제어 판넬에는 모터 회로 보호기 또는 가시 블레이드가 있는 단로기를 작동하는 플랜지 핸들이 있습니다.
NEMA 오픈/외함 전전압 스타터
NEMA 오픈형/외함형 전전압 스타터
NEMA 개방형 및 밀폐형 전전압 스타터에는 전전압, 역전 및 2단 변속 작동 모드가 포함되며 최대 2250A까지 사용할 수 있습니다.
개방형 스타터
오픈 타입 스타터
당사의 IEC 개방형 스타터에는 직접 온라인, 역전 및 가변 속도 작동 모드가 포함되며 최대 97A까지 사용할 수 있습니다.
Bulletin 1109 진공 스타터
교차선 및 역전 운영 모드를 갖춘 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1109 개방형 진공 스타터는 최대 600A까지 작동 가능합니다.
큰 회색 금속 캐비닛이 시청자를 향해 직접 놓여 있습니다. 4개의 수직 섹션으로 나뉜 이 산업용 컨테이너에는 손잡이, LED 조명, 스위치, 키패드, 통풍구 및/또는 다양한 색상의 버튼이 있는 18개의 서로 다른 크기의 도어가 있습니다.
CENTERLINE 2500 IEC 저압 모터 제어 센터
2025년 7월 31일부로 CENTERLINE 2500 모터 컨트롤 센터가 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
IEC OneGear 소프트 스타터
IEC OneGear 소프트 스타터
OneGear 소프트 스타터는 단종되어 2025년 2월 28일부터 더 이상 판매되지 않습니다.
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs