ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 On-Machine 아키텍처를 위한 경제적이고 간단한 솔루션입니다. 이 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 제어 전원에 빠른 분리 커넥터를 사용하면서 여러 통신 옵션을 제공합니다. 이 컨트롤러는 EtherNet 및 DeviceNet 네트워크에 통합된 솔루션과 안전 설치 옵션을 제공합니다. ArmorStart 컨트롤러는 자동차, 자재 취급 및 포장 애플리케이션에 이상적입니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
ArmorStart 컨트롤러는 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- EtherNet 또는 DeviceNet 통신 기능 및 내장 스위치 기술 제공
- 로컬 연결 해제 수단, 내장 필드 I/O 및 DeviceLogix 소프트웨어를 사용하는 로컬 로직 제공
- LED 상태 및 진단 표시 제공
- 모터 또는 장비 근처에 장치를 장착할 수 있는 물 세척 등급의 강화된 하드웨어 포함으로 케이블 길이 단축 가능
- 특정 애플리케이션에 대해 공장 설치 옵션을 선택할 수 있는 기능 제공
- 높은 단락 전류 정격으로 그룹 설치에 적합함
- 원형 간편 연결 전원 매체 또는 고정 파이프 및 전선과 함께 사용 가능
ArmorStart 컨트롤러는 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- 식품 가공, 음료 산업, 자동차 산업, 물류 창고 센터, 공항 수하물 처리 시스템과 같은 자재 취급 애플리케이션
- 컨베이어 벨트, 펌프, 압축기와 같은 자재 취급 애플리케이션
- 펌프, 팬, 압축기와 같은 석유화학 애플리케이션
제품 비교
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
| 모델 | 290, 291, 294 | 281, 284 |
| 스타터 전원 범위 | 0.37~2.2kW | 0.37~7.5kW |
| VFD 전원 범위 | 0.37~1.5kW | 0.75~3.3kW |
| VFD 제어 | V/HZ | SVC |
| 고단락 SCCR | 최대 10kA | 최대 65kA |
| 네트워크 | EtherNet 및/또는 |
EtherNet |
| Logix 애드온 프로파일 구성 | X | X |
| DeviceLogix | X | X |
| 자동 장치 구성 | X | X* |
| 듀얼 포트 EtherNet 스위치 | X | X |
| 하드와이어드 안전 옵션 | X | |
| 내장 안전 I/O 통합 안전 | X* | |
| 내장 IO | 6개 구성 가능 | 4개 입력/2개 출력 |
| ArmorConnect® 호환 | X | X |
| UL 그룹 모터 등재 | X | X |
| 외함 등급 | IP66/Type 4/12 | IP67/Type 4/13 |
| 구성 | 단일 박스 | 이중 박스 |
| *통합 안전 버전만 해당 |
도구 및 리소스
다음 개요 동영상을 통해 ArmorConnect® 미디어 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 선정 가이드 | 280-SG002_-EN-P |
| ArmorConnect 전원 및 제어 전원 미디어 제품 선정 가이드 | 280PWR-SG001_-EN-P |
| ArmorStart ST 분산 모터 컨트롤러 사양 | 280ES-TD001_-EN-P |
| ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 선정 가이드 | 280-SG002_-EN-P |
| ArmorConnect 전원 및 제어 전원 미디어 제품 선정 가이드 | 280PWR-SG001_-EN-P |
| ArmorStart LT 분산 모터 컨트롤러 사양 | 290-TD001_-EN-P |
| ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 선정 가이드 | 280-SG002_-EN-P |
| ArmorConnect 전원 및 제어 전원 미디어 제품 선정 가이드 | 280PWR-SG001_-EN-P |
| User Manuals | 출판 |
|---|---|
| ArmorStart 모터 컨트롤러(EtherNet/IP 및 안전 버전) 사용자 매뉴얼 | 280ES-UM001_-EN-P |
| ArmorStart ST 모터 컨트롤러(통합 안전 포함) 사용자 매뉴얼 | 280ES-UM002_-EN-P |
| 290D/291D/294D ArmorStart LT 분산 모터 컨트롤러 DeviceNet 사용자 매뉴얼 | 290D-UM001_-EN-P |
| 290E/291E/294E ArmorStart LT 분산 모터 컨트롤러 EtherNet/IP 사용자 매뉴얼 | 290E-UM001_-EN-P |
| 280D/281D ArmorStart 시작하기 | 280D-QS001_-EN-P |
| 280D/281D ArmorStart Safety 버전 시작하기 | 280D-QS002_-EN-P |
| 284D ArmorStart 시작하기 | 284D-QS001_-EN-P |
| 284D ArmorStart Safety 버전 시작하기 | 284D-QS002_-EN-P |
| 280D/281D/284D ArmorStart 사용자 매뉴얼 | 280-UM002_-EN-P |
| 280D/281D/284D ArmorStart 안전 사용자 매뉴얼 | 280-UM004_-EN-P |
| 280E/281E/284E ArmorStart EtherNet/IP 시작 가이드 | 280E-QS001_-EN-P |
| 280E/281E/284E ArmorStart EtherNet/IP 사용자 매뉴얼 | 280E-UM001_-EN-P |
| Program Guides | 출판 |
|---|---|
| 산업 장비 애플리케이션 가이드의 단일 분기 회로에서 둘 이상의 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 적용 | 280-AT003_-EN-P |
| ArmorStart 24VDC 제어 전원 설계 애플리케이션 데이터 | 280-AT004_-EN-P |
| ArmorStart DLR 참조 아키텍처 애플리케이션 가이드 | 290E-AT001_-EN-P |
| 산업 장비 애플리케이션 가이드의 단일 분기 회로에서 둘 이상의 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 적용 | 280-AT003_-EN-P |
| ArmorStart 24VDC 제어 전원 설계 애플리케이션 데이터 | 280-AT004_-EN-P |
| 산업 장비 애플리케이션 가이드의 단일 분기 회로에서 둘 이상의 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 적용 | 280-AT003_-EN-P |
| ArmorStart 24VDC 제어 전원 설계 애플리케이션 데이터 | 280-AT004_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| 드라이브 및 컨택터 기반 모터 컨트롤러에 대한 그룹 설치 리스팅 요건 | 280-WP001_-EN-P |
| 드라이브 및 컨택터 기반 모터 컨트롤러에 대한 그룹 설치 리스팅 요건 | 280-WP001_-EN-P |
| 드라이브 및 컨택터 기반 모터 컨트롤러에 대한 그룹 설치 리스팅 요건 | 280-WP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| ArmorStart 분산 모터 제어 솔루션 브로셔 | 280-BR001_-EN-P |
| 자동차 ArmorStart EtherNet/IP 분산 모터 컨트롤러 제품 정보 | 280ES-PC001_-EN-P |
| ArmorStart 및 ArmorStart ST 연결성 퀵 레퍼런스 가이드 컬렉션 | 280ES-CL001_-EN-P |
| ArmorStart LT 분산 모터 컨트롤러 제품 정보 | 290-PC001_-EN-P |
| ArmorStart 및 ArmorStart LT 연결 빠른 참조 가이드 모음 | 280-CL002_-EN-P |
| ArmorStart 연결 시스템 Quick Reference Guide 모음 | 280-CL003_-EN-P |
| ArmorStart 연결 시스템 Quick Reference Guide 모음 | 280-CL003_-EN-P |
| ArmorStart 및 ArmorStart LT 연결 빠른 참조 가이드 모음 | 280-CL002_-EN-P |
| 284 ArmorStart 폴트 코드 문제 해결 가이드 - VFD 특정 폴트 코드 | 284-TG001_-EN-P |
인증
인증
참고: 인증 및 표준은 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 명시된 사양 문서를 참조하십시오.
- cULus — 파일 번호 E477761; 가이드 번호 NLDX, NLDX7
- cULus — 파일 번호 E59272; 가이드 번호 NMMS, NMMS7
표준 준수
- CCC
- 저압 지침 2006/95/EC 및 EMC 지침 2004/108/EC에 따른 CE 마크 표시
- CSA C22.2, No. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- EtherNet 및 DeviceNet용 ODVA
- UL 508
- UL 508C
- TÜV
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.