당사의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 중전압 진공 컨택터는 열악하고 오염된 환경에서 모터 제어 시스템의 신뢰성을 제공합니다. 당사의 진공 기술은 소형이면서 내구성이 뛰어난 컨택터를 사용할 때 600V 이상의 전압에서 특히 효과적인 아크 소멸을 제공합니다. 당사의 진공 컨택터는 컨택터가 동시에 닫히는 것을 방지하기 위해 기계적 및 전기적으로 인터록되어 있습니다.
- 제품
- 개요
- 인증
개요
개요
1102C /1104C NEMA 진공 컨택터
- 최대 1500V까지 사용하도록 설계됨
- 600V 이상의 전압이 사용되는 채광 및 펌핑에 가장 적합한 기능 제공
- 600V 이상의 효과적인 아크 소멸 기능 제공 시각적 ON/OFF 표시기 제공
- 배선이 용이하도록 전면에 라인 및 부하 단자 포함
- 탈부착이 간편한 측면 장착 보조 접점 포함
1502 고압 진공 컨택터
- 경량, 소형 설계 특징
- 높은 차단 용량 제공
- 낮은 절단 전류 제공
- 시각적 접점 마모 표시기 포함
- 우수한 절연 복구 기능으로 높은 스위칭 주파수 허용
- 단일 코일/코어 자석 어셈블리 포함(800A 전용)
- 최소한의 유지보수 허용
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.