당사의 밀폐형 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터는 비조합형, 조합형 퓨즈 분리기 또는 조합형 회로 차단기 스타터로 제공됩니다. 밀폐형 소프트 스타터는 다양한 공장 설치 옵션으로 완전히 맞춤화할 수 있으며, 빠른 공장 리드 타임을 위해 사전 엔지니어링되어 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
제품 비교
기능 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
| 진정한 3상 제어 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 바이패스 | 외부 또는 내부 | 내부 | 내부 |
| 보호 및 진단 | 업계 선도 | 고급 | 기본 |
| 시작/정지 모드 | 17 | 9 | 5 |
| 외함 유형 | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R |
| 공장 설치 통신 모듈(옵션) | RS-485, DeviceNet, Ethernet/IP, ControlNet, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet, Ethernet/IP, ControlNet, ProfiBUS | 없음 |
| 전압 범위 | 200~575V AC | 200~575V AC | 200~575V AC |
| 제어 전압 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
| 옵션 제공 및 맞춤화 | 광범위 | 광범위 | 보통 |
| 수정된 표준을 통한 맞춤화 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 통한 프로그래밍 | ✓ | ✓ | ✓ |
도구 & 리소스
- SMC Estimation Wizard — 장치와 시스템 모두에 대한 보다 고급 분석을 제공합니다.
- SMC Thermal Wizard — 간단한 열 분석을 수행하고 주어진 애플리케이션에 적합한 SMC 제품을 선택합니다.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 스냅식 배선이 있는 외함 스타터 선정 가이드 | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 스마트 모터 컨트롤러 기술 데이터 | 150-TD009_-EN-P |
| 동봉된 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 스마트 모터 컨트롤러 기술 데이터 | 150-TD010_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 150, 152 및 153 밀폐형 스마트 모터 컨트롤러 제품 프로파일 | 150-PP007_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 서부 지역 구성 센터 안내문 | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| 중앙 지역 구성 센터 안내문 | CMPNTS-QR004_-EN-P |