Loading

Bulletin 141 MCS 장착 시스템
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 141 모듈형 제어 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 부하 피더용 다양한 장착 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. 제품 선택
  2. 개요
  3. 문서
Open All Close All
제품 선택
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(9)
(38)
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
당사의 Bulletin 141 모듈형 제어 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 부하 피더를 위한 다양한 장착 솔루션을 제공합니다. 공장에서 조립된 Bulletin 190 비역전 스타터와 Bulletin 191 역전 스타터는 이러한 장착 솔루션에 사용할 수 있습니다. 

 

당사의 141A 장착 시스템에는 버스 바 시스템을 공급하고 보호하기 위한 사전 구성된 회로 차단기 모듈이 포함되어 있습니다. 100A까지의 애플리케이션을 위해, 우리는 터치 세이프 플라스틱 하우징을 갖춘 진정한 플러그 앤 플레이 시스템인 141C CrossBoard 시스템을 제공합니다. 구성요소는 공구 없이 CrossBoard에 간단히 스냅으로 연결되므로 연결이 자동으로 이루어집니다. 구성요소는 쉽게 제거하여 CrossBoard의 다른 섹션에 다시 스냅할 수 있습니다.

 

CrossBoard 시스템은 전원 배선을 크게 줄이면서 판넬을 깨끗하고 정리되며 컴팩트하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 

Allen-Bradley 로고

개요

  • 배선 및 조립 시간 단축으로 비용 절감
  • 판넬 공간 감소로 효율적인 설계 포함
  • 고내량 단락 회로 시스템 등급 포함
  • 3가지 장착 방법 제공 - 141A
  • MCS Star 구성 소프트웨어 사용 - 141A 및 141C
  • 최대 100A 제공 – CrossBoard
  • IP20 터치 안전 보호를 포함한 IEC 61439 및 UL 508 표준 등급으로 높은 안전성 제공 - CrossBoard

전체 시스템 구성요소 목록은 ProposalWorks를 참조하거나  Product Selection Toolbox에서 무료로 MCS Star를 다운로드하십시오. 시스템 구성요소의 샘플 목록은 다음과 같습니다. 컨택터: 100-K, C 및 E

  • 모터 보호 회로 차단기: 140G
  • 모터 회로 보호기: 140MT
  • 몰드 케이스 회로 차단기: 140MG
  • 전자식 과부하 릴레이: 193-1 및 193-E
  • 열동식 과부하 릴레이: 193-K, T1
  • 안전 컨택터 및 제어 릴레이: 100S, 700S
  • 제어 릴레이: 700-CF, CFB, 700-K
Rockwell Automation의 새로운 장착 시스템으로 배선이 감소하고 비용 절감
보도 자료
Rockwell Automation의 새로운 장착 시스템으로 배선이 감소하고 비용 절감

CrossBoard® 시스템으로 판넬을 청결하고 정돈되며 컴팩트하게 유지하십시오. CrossBoard 플랫폼은 모터 제어 및 보호 장치에 유연성을 제공합니다.

자세히 알아보기

인증
  • CE
  • cULus

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
IEC 버스바 장착 시스템 사양 141-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Bulletin 141A 장착 시스템 MCS Star 튜토리얼 141A-IN003_-EN-P
Product Profiles 출판
CrossBoard® 시스템 진정한 플러그 앤 플레이 전력 분배 시스템 제품 프로파일 141C-PP001_-EN-P
글로벌 단락 전류 정격 제품 프로파일 SCCR-PP002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 141 MCS 마운팅 시스템