Loading

CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터
Allen-Bradley

CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터는 MV SMC™-50 스마트 모터 컨트롤러와 산업용 애플리케이션을 위한 다양한 시동 및 정지 모드를 갖추고 있습니다.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
6개의 회색 금속 캐비닛 그룹에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
시스템 디자이너
시스템 디자이너
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
지금 탐색하기
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터는 MV SMC™-50 스마트 모터 컨트롤러와 산업용 애플리케이션을 위한 다양한 시동 및 정지 모드를 갖추고 있습니다.

MV SMC-50 스마트 모터 컨트롤러는 프로세스 중에 정밀한 토크 제어를 제공하는 마이크로프로세서 기반 설계입니다. 또한 고압 소프트 스타터는 내장된 DPI 통신, 전자 모터 과부하 보호 및 역률 보정과 같은 고급 모니터링 및 보호 기능을 제공하여 애플리케이션을 계속 실행하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있도록 지원합니다. 유틸리티부터 광업까지 NEMA CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터는 가장 까다로운 산업에 적합합니다.


개요

고압 소프트 스타터 기능

표준 컨트롤러 모듈

  • 선택 가능한 킥스타트가 있는 소프트 스타트
  • 소프트 정지
  • 선택 가능한 킥스타트가 있는 전류 제한 시작
  • 선택 가능한 킥스타트가 있는 리니어 속도 가속(모터 타코미터 필요)
  • 리니어 속도 감속(모터 타코미터 필요)
  • 선택 가능한 킥스타트가 있는 듀얼 램프
  • 전 전압
  • 사전 설정된 저속

SMC-50 컨트롤러의 표준 기능

  • 전자 모터 과부하 보호
  • 계측
  • 내장된 DPI 통신
  • 2라인 16문자 백라이트 LCD 디스플레이
  • 키패드 프로그래밍
  • 3개의 프로그래밍 가능한 보조 접점

완전한 패키지

  • 여러 표준 구성의 신속한 배송
    • Bulletin 1560F 레트로핏 컨트롤러
    • Bulletin 1562F 콤비네이션 컨트롤러
  • 옵션 장비와 함께 제공 가능
    • 역률 보상 커패시터
    • 특수 미터, 트랜스듀서 및 릴레이
  • 즉시 설치 가능
  • 완전한 설치 문서
  • Rockwell Automation 품질 표준 및 ISO9001:2000에 따라 제작됨
  • 3상 MV 모터로 완전 부하 테스트 완료

추가 정보

당사의 Intelligent Motor Control 포트폴리오에서 제공하는 정보를 통해 더 나은 운영 결정을 내리고, 시스템 성능을 개선하며, 운영 효율성을 높일 수 있는 방법을 알아보십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
고압 컨트롤러 선택 가이드 1500-SG001_-EN-P
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE 1500 모터 제어 센터 1500-TD001_-EN-P
CENTERLINE 고압 SMC 사양 1560F-TD001_-EN-P
고압 SMC OEM 구성요소 사양 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals 출판
CENTERLINE 고압 SMC-50 모터 컨트롤러 사용자 매뉴얼 1560F-UM001_-EN-P
고압 컨트롤러 일반 취급 절차 빠른 시작 MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400A 2단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1500-UM055_-EN-P
CENTERLINE 400A 1단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1512A-UM100_-EN-P
CENTERLINE 800A 1단 캐비닛, 표준 및 내아크성 외함 사용자 매뉴얼 1512A-UM102_-EN-P
IntelliVAC 컨택터 제어 모듈(Series F) 사용자 매뉴얼 1503-UM060_-EN-P
고압 400A 컨택터(시리즈 E 및 F) 사용자 매뉴얼 1502-UM052_-EN-P
고압 450A 컨택터(Series G) 사용자 매뉴얼 1502-UM060_-EN-P
MV 컨택터 800A, 2400~7200V(시리즈 F) 사용자 매뉴얼 1502-UM054_-EN-P
시리즈 K(또는 이후 버전)용 고압 SMC Flex 모터 컨트롤러 사용자 매뉴얼 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides 출판
고압 아크 플레넘 및 굴뚝 시스템 설치 지침 MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous 출판
고압 스마트 모터 컨트롤러(SMC) 사양 가이드 1560E-SR022_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • 유럽 안전 및 EMC 지침

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500 고압 소프트 스타터