Loading
M100 전자 모터 스타터
신제품

M100 모터 스타터
Allen-Bradley

M100 전자 모터 스타터를 사용하면 고급 기능 안전 솔루션과 더욱 정교한 모터 스타터 기능을 통해 판넬 배선을 간소화하고 구성요소 및 엔지니어링 복잡성을 줄일 수 있습니다.
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(7)
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
최첨단 기능으로 모터 제어 시스템을 향상할 준비가 되셨습니까? M100 전자 모터 스타터는 고급 기능 안전 솔루션과 더욱 정교한 모터 스타터 기능을 통해 판넬 배선을 간소화하고 구성요소 및 엔지니어링 복잡성을 줄일 수 있습니다.

Allen-Bradley 로고

중요한 애플리케이션을 위한 고급 기술 모터 제어 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 타이밍은 시스템의 성공에 필수적입니다.

Point-on-Wave 스위칭 기술은 전압 파형에서 가장 최적의 지점에서 스위칭 동작을 트리거하여 전기 부하를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이로 인해 구성요소에 가해지는 전기적 스트레스가 감소하고, 돌입 전류가 최소화되며, 전자기 간섭이 감소합니다. 이 기술로 설계된 M100은 전기 장치의 수명과 신뢰성을 향상시키고, 에너지 효율성을 개선하며, 더 안전한 시스템을 구축할 수 있도록 해줍니다.

Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
보도 자료
보도 자료
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
The M100 Electronic Motor Starter reduces engineering complexity with advanced functional safety and more refined motor starting capabilities.
지금 읽기

M100 전자 모터 스타터 eBook
M100 전자 모터 스타터 eBook 표지 이미지
eBook
M100 전자 모터 스타터 eBook

전기 모터에 대한 더욱 신뢰할 수 있는 보호 및 제어를 제공하도록 설계된 소형 고효율 장치인 M100 전자 모터 스타터가 향상된 성능과 안전을 위해 최첨단 전자 기능을 어떻게 통합하는지 알아보십시오.

지금 다운로드

모터 제어 솔루션을 보호 M100은 과부하 보호, 상 손실 감지, 위상 불균형 모니터링 및 용접 감지와 같은 고급 기능을 갖추고 있어 작동 중 모터 손상을 방지합니다. 또한 모터 속도 및 토크 제어의 정밀도가 향상되고 기능 안전 표준 준수를 통해 애플리케이션을 재구상할 수 있습니다. M100을 사용하면 엄격한 안전 표준을 자신 있게 준수하면서 제품 품질, 일관성 및 운영 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

간소화된 장비 설계, 극한의 잠재력

유연성 및 공간 최적화

23A까지 디레이팅 없이 제로 스태킹을 지원하는 M100은 성능 저하 없이 유연한 설치를 가능하게 합니다. 이를 통해 제어 패널 내 공간을 최적화할 수 있습니다.

내장된 안전 조치

과부하 보호, 상 손실 감지, 위상 불균형 모니터링과 같은 내장 기능은 모터 제어 시스템을 위한 포괄적인 안전망을 제공합니다.

배선 감소

M100의 간소화된 설계로 배선 및 패널 제작 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 자재 비용을 절감할 뿐만 아니라 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.

고급 기능 안전 솔루션

M100은 최대 61508 SIL 3 PL-e의 기능 안전 표준을 준수하여 강력한 안전 프레임워크를 제공합니다. 이는 중요한 애플리케이션에서 모터 스타터의 신뢰성을 보장하고 시스템의 전반적인 안전성을 향상시킵니다.

입증된 효율성 지표

최대 75%의 부품 수 감소, 최대 56%의 배선 비용 절감, 최대 78%의 패널 공간 절약 등 정량화된 효율성 향상을 통해 M100은 애플리케이션을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 지원합니다.

운영 시나리오에서의 다목적성

M100은 동일한 폼 팩터에서 직접 온라인(DOL) 및 역방향 작동을 모두 지원할 수 있어 다양한 운영 시나리오에 적합한 다목적 솔루션입니다.

간단함. 확장 가능. 인증.

효율적인 분기 모터 제어 및 보호는 모든 산업 운영에 필수적입니다. 모터가 안전과 운영 효율성을 위해 최고 성능으로 작동하도록 보장함으로써 가동 중단을 방지하고 에너지 비용을 절감하며 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

M100 스타터가 분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오와 어떻게 통합되는지 알아보십시오.

분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
제품
제품
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
M100 전자 모터 스타터 사양 M100-TD001_-EN-P
User Manuals 출판
M100 전자 모터 스타터 사용자 매뉴얼 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
M100 전자 모터 스타터 eBook 판매 프로필 M109-SP001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus 등재 
  • UKCA
  • RCM
  • 모로코
표준 준수
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (PLe, Category 3)
  • IEC 60364-4-41
  • IEC 60947 Type "2" Coordination

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left M100 모터 스타터